Hôpital Chang Gung Memorial, Taïwan
L'hôpital Chang Gung Memorial (CGMH), situé dans la région de Linkou à Taïwan, a été fondé en 1978. L'hôpital dispose d'environ 4 000 lits et de 29 centres spécialisés. L'un d'eux est le Centre de radiothérapie et de protonthérapie (PRTC), qui a été le premier centre de protonthérapie de Taïwan. Le PRTC de l'hôpital Chang Gung Memorial propose aux patients taïwanais et du monde entier des services de radiothérapie de pointe ainsi qu'une prise en charge médicale complète.Le défi à relever
Les bâtiments qui abritent le Centre de radiothérapie et de protonthérapie de l'hôpital Chang Gung Memorial ont été conçus par l'équipe en charge des installations de l'hôpital. Il a été fait appel à Siemens à titre de consultant en construction écologique pour le centre. L'objectif visé était l'obtention du niveau de certification Platine du système d'évaluation LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) dans le domaine de la santé. L'hôpital Chang Gung Memorial s'est lancé dans une démarche de développement durable à long terme, avec pour objectif de faire du PRTC un endroit viable et écologique.
La solution
Siemens a fourni au Centre de radiothérapie et de protonthérapie de l'hôpital Chang Gung Memorial son système de gestion de bâtiments permettant d'optimiser les opérations et d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment. Par ailleurs, Siemens a été mandaté à titre de consultant en construction écologique dans le cadre des processus de mise en œuvre et d'application du système d'évaluation LEED.
Afin de respecter les directives du système d'évaluation LEED dans le domaine de la santé, les efforts se sont notamment concentrés sur l'installation de systèmes à double vitrage à faible consommation d'énergie sur toutes les fenêtres extérieures, l'installation de systèmes à fréquence variable sur les climatiseurs, l'installation de systèmes de commande bidirectionnelle de l'éclairage avec fonctions de démarrage et d'arrêt automatiques, le recyclage d'environ 98 % des déchets de construction et l'utilisation importante de matériaux de construction recyclés.
Avantages
En 2014, le Centre de radiothérapie et de protonthérapie de l'hôpital Chang Gung Memorial a reçu le niveau de certification Platine du système d'évaluation LEED dans le domaine de la santé, récompensant ainsi la démarche entreprise. La distinction Platine est le plus haut niveau de certification. Le PRTC de l'hôpital Chang Gung Memorial est le premier hôpital en Asie et le deuxième hôpital au monde à avoir reçu ce niveau de certification.
L'efficacité énergétique du PRTC de l'hôpital Chang Gung Memorial est 42 % supérieure à celle des bâtiments traditionnels. Ce centre réalise une économie annuelle de 2 millions de kWh et réduit ses émissions de CO2 de 1 224 tonnes métriques. Par ailleurs, le recyclage des eaux usées et le système de récupération de l'eau recyclée ont pour effet de diminuer la consommation d'eau de 61 % ou de 18 750 tonnes d'eau par an.