Hôpital Hvidovre, Danemark
Ouvert officiellement en mars 1976, l'hôpital Hvidovre situé dans la ville danoise de Hvidovre a été construit entre 1968 et 1979. Les quatre bâtiments principaux s'élèvent sur trois étages seulement et sont implantés dans un cadre semblable à un parc. L'hôpital Hvidovre (Hvidovre Hospital) est l'un des hôpitaux les plus importants du Danemark et accueille plus de 40 000 patients par an.Le défi à relever
Des experts de Siemens ont examiné de manière approfondie les 245 000 m2 de l'hôpital et défini des mesures visant à diminuer la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Les hôpitaux fonctionnant 24h/24 et 7j/7 et consommant beaucoup d'énergie, ils présentent également un fort potentiel d'amélioration en termes d'efficacité énergétique. Le projet devait être mis en œuvre pendant les heures normales de fonctionnement.
La solution
Les mesures mises en place à l'hôpital Hvidovre portent notamment sur l'extension du système photovoltaïque, l'installation de systèmes de stockage géothermique et d'éoliennes et la modernisation du système de gestion du bâtiment. Il s'agit du plus important projet de contrat de performance énergétique au Danemark. Siemens prendra en charge le financement préalable des coûts et l'hôpital Hvidovre s'acquittera du remboursement sur dix ans. La principale mesure d'amélioration des installations inclut le remplacement des centrales de traitement d'air existantes, l'installation de 14 770 tubes à LED, le remplacement de pompes, la migration du système de gestion du bâtiment existant vers Desigo avec 4 500 E/S et 409 régulateurs d'unités de traitement local. Le projet s'articule également autour des énergies renouvelables grâce à cinq éoliennes, 1 500 kW de systèmes photovoltaïques et de systèmes de stockage géothermique (BTES).
Avantages
L'hôpital est en mesure de réduire sa consommation de chaleur de 41 % et sa consommation électrique de 23 %, soit une économie d'énergie moyenne de l'ordre de 33 %. Par ailleurs, ce projet a également permis au client de réaliser rapidement des progrès au niveau de ses objectifs environnementaux.