Kent School, Connecticut
Fondé en 1906, l'établissement Kent School est une école préparatoire située près du fleuve Housatonic au nord-ouest de l'État du Connecticut. Le nombre total d'étudiants inscrits dans cette école mixte est de 570, dont 520 vivent sur le campus. Le site de Kent School s'étend sur 500 hectares et se compose de 6 dortoirs, de 10 bâtiments dédiés à l'enseignement et d'un ensemble d'installations sportives et de loisirs, notamment un centre équestre, un hangar à bateaux et plus de 16 km de pistes cyclables et de fond.Le défi à relever
Ce grand campus représente un défi en matière de communication d'urgence. L'équipe en charge des installations et de l'administration de l'école avait le sentiment que les systèmes de sécurité et de protection existants n'étaient pas efficaces pour alerter les étudiants et le personnel dans l'ensemble des bâtiments et du site de l'école. « En cas d'urgence, les trois à cinq premières minutes sont les plus importantes », explique Joe Wolinski, directeur des installations de Kent School. « Sur un campus aussi vaste, vous devez disposer d'un système de communication ».
La solution
La solution fournie par Siemens s'appuie sur la plateforme de gestion de bâtiments Desigo CC, qui intègre le système de notification de masse Desigo, connecté directement à la centrale incendie et équipé d'un système de communication vocale intelligent intégré ainsi que de haut-parleurs intérieurs et extérieurs à commande individuelle.
Avantages
La solution comprend une fonctionnalité d'utilisation facile permettant à l'agent de sécurité de déclencher des alarmes prédéfinies. Le système de notification de masse Desigo a pour effet d'optimiser les plateformes de communication les plus récentes, garantissant ainsi que les notifications d'urgence atteignent les personnes cibles, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. Des messages acoustiques sont transmis par l'intermédiaire de haut-parleurs, d'alarmes du système de sécurité incendie ainsi que par téléphone. Les alarmes s'affichent également sur les ordinateurs connectés sur le réseau de l'école. Les utilisateurs doivent confirmer qu'ils ont lu le message avant de pouvoir continuer à travailler sur leur ordinateur. Siemens prévoit également une fonction d'alarme générale pour Kent School : tous les étudiants, enseignants et membres du personnel doivent se rassembler à des endroits définis.