La Fondation Louis Vuitton
Conçu par l'architecte vedette Frank Gehry, le musée de la Fondation Louis Vuitton près du parc du Bois de Boulogne à Paris, ressemble à un iceberg enveloppé de voiles de verre dont certaines atteignent 46 mètres de haut. Le vaste hall d'entrée mène à 12 galeries d'exposition de formes et de dimensions différentes, où sont présentées la collection permanente du musée, ainsi que des expositions spéciales. Le musée a ouvert ses portes fin octobre 2014 et a accueilli plus d'un million de visiteurs au cours de la première année seulement.Défi
Les exploitants de la Fondation Louis Vuitton souhaitaient que la technologie de pointe du bâtiment aille de pair avec la conception novatrice de l'édifice. Un accent particulier a été mis sur l'efficacité énergétique, puisque Certivéa a choisi le musée comme projet pilote pour son nouveau label de qualité Haute Qualité Environnementale (HQE). Le label HQE est attribué aux bâtiments abritant des biens culturels qui ont minimisé leur consommation énergétique.
Solution
Siemens a été choisi pour fournir des systèmes de chauffage et de refroidissement, de gestion des bâtiments et de sécurité incendie. "Après une analyse approfondie, nous avons décidé d'opter pour la solution Siemens car c'est le système le plus efficace du marché. Un autre facteur qui nous a convaincus est l'expertise et l'expérience des employés de Siemens ", explique Franck Valladeau, directeur des opérations de la Fondation Louis Vuitton.
Siemens a fourni un système géothermique de chauffage et de refroidissement pour aider à maintenir la température à l'intérieur du bâtiment en utilisant l'énergie de l'eau souterraine à 12 degrés Celsius. La température à l'intérieur des galeries est maintenue à une température constante de 25 degrés Celsius pour un confort maximum des visiteurs et pour préserver les expositions.
La plate-forme de gestion du bâtiment Desigo Insight, en combinaison avec les stations d'automatisation PXC, assure le contrôle entièrement automatique de la température et de l'humidité dans toutes les galeries pour répondre aux exigences des expositions.

60 ans d'expertise en sécurité incendie
Depuis 60 ans, nous œuvrons au service de la protection incendie des personnes et des biens. Expert de la sécurité incendie, nous sommes précurseurs sur de nombreuses innovations. Si celles-ci accompagnent les réglementations et les nouveaux enjeux, elles ont surtout su les anticiper.
Découvrez 60 ans d'expertise historique et d'innovation pour la sécurité des personnes et des biens.
Bénéfices
Le système de chauffage et de refroidissement géothermique permet de minimiser la consommation d'énergie, conformément aux exigences fixées par Certivéa pour le label HQE.
Desigo Insight offre des graphiques clairs, une visionneuse de tendances, une gestion des alarmes, une planification, des rapports et des analyses pour faciliter le contrôle du bâtiment entier et de ses nombreuses fonctions.
Des tests rigoureux du système de protection contre l'incendie ont prouvé son efficacité, même dans les pièces où les plafonds sont très hauts et où l'architecture unique en son genre crée des effets de volume importants.