Le centre financier de Marina Bay à Singapour
Le centre financier de Marina Bay (MBFC) a été conçu comme une "ville dans un jardin", présentant de nombreux éléments verts, tels que des aménagements paysagers étendus, des terrasses en plein air et des jardins répartis dans la structure afin de réduire la charge thermique urbaine et la consommation d'énergie. S'étendant sur 3,5 hectares, le centre comprend trois tours de bureaux, deux tours résidentielles et un espace commercial souterrain de 14 400 m2. Achevé en 2013, le projet a coûté 2 milliards de dollars de Singapour et a remporté de nombreux prix.Le Défi
Le centre financier de Marina Bay exigeait que toutes les informations provenant des systèmes des tours soient consultables sur une seule plate-forme.
La solution
Etant capables d'interagir de manière transparente entre elles et avec des interfaces de haut niveau vers des systèmes tiers, les technologies de Siemens offraient la meilleure option. Siemens a donc été choisie pour fournir les solutions de sécurité, de sécurité incendie et de gestion de l'énergie du complexe.
Ces produits font partie de l'offre Siemens :
- Navigator : plateforme (SAAS) de pilotage de consommation énergétique
- Apogee : une solution de pilotage des bâtiments
- SiPass : une solution de gestion des accès (première phase)
- Le système de surveillance vidéo Siemens
- Algorex : une solution de détection incendie
- Système de très basse tension
- Desigo CC : système d’intégration des solutions de pilotage des bâtiments (interface graphique tierce)
En outre, Siemens fournit également des services d'énergie numérique au centre. La plate-forme de pilotage est connectée au centre de services Siemens : des experts en énergie surveillent les données et les performances des systèmes, et font des recommandations sur les mesures d'amélioration des installations.
Les avantages
Les solutions intégrées permettent aux gestionnaires du complexe d'exécuter simultanément des applications pour contrôler la climatisation, les lumières et les stores, le contrôle d'accès et la détection d'incendie, ainsi que de garantir des processus d'alarme et d'évacuation clairs et rapides. Navigator permet aux opérateurs d'obtenir une transparence quotidienne sur la consommation d'énergie et d'eau, et de communiquer et rendre compte des réalisations du bâtiment en matière de durabilité.
On estime que les solutions environnementales intégrées au centre réduisent la facture énergétique annuelle de 22,5 % par rapport à un immeuble de bureaux standard de même taille.
L’engagement environnemental sur les projets urbains écologiques a valu au centre de multiples récompenses depuis l’ouverture du complexe en 2013. Entre autres, le complexe a remporté quatre fois le Green Mark Award de la Building and Construction Authority (BCA) de Singapour, dont le prix platine en 2016, la plus haute distinction du programme.