NKC Manufacturing, Göteborg, Suède
À Göteborg en Suède, NKC Manufacturing se consacre à la fabrication de composants destinés à des systèmes de retenue. L'entreprise, bien qu'exerçant des activités dans le domaine de l'industrie lourde, a toujours été soucieuse de l'environnement. Toutefois, depuis son rachat par la société japonaise Nakanishi Metal Works Co. Ltd., l'efficacité énergétique revêt une plus grande importance. Le bâtiment de l'usine ayant été construit en 1965 et le système de ventilation n'ayant jamais été rénové, cette démarche apparaît indispensable. En effet, la consommation d'énergie était relativement élevée. « L'objectif était de diminuer la consommation d'énergie et de préserver l'environnement », explique Anna Sjåstad, responsable des installations et de l'environnement chez NKC. En 2014, NKC a fabriqué environ 4,4 millions de produits et son chiffre d'affaires s'élevait à 313 millions de couronnes suédoises (soit environ 33,5 millions d'euros). Le site de l'entreprise s'étend sur environ 33 000 mètres carrés, dont 12 000 mètres carrés d'installations dédiées à la production.Le défi à relever
Le bâtiment de l'usine a été construit en 1965 et le système de ventilation n'a jamais été rénové. NKC souhaitait diminuer sa consommation d'énergie qui était relativement élevée. BT a été invité à présenter des mesures visant à mettre en œuvre un projet d'efficacité énergétique.
La solution
Les conditions ont été définies dans le cadre d'un contrat de performance. Le retour sur investissement calculé est de vingt pour cent sur les cinq années à venir. Le Centre de service gérera et optimisera en permanence le bâtiment de l'entreprise. Des données en temps réel fournissent des informations sur les heures et le mode de fonctionnement de l'usine ainsi que sur les sources potentielles d'économies d'énergie. L'entreprise est dotée à présent d'un nouveau système de ventilation ainsi que d'un système de gestion de l'énergie et de gestion technique moderne. Le résultat a été concluant dès le départ, l'entreprise ayant réussi à optimiser son efficacité énergétique avec l'aide de Siemens. Les coûts sont fixes : « Nous nous acquittons d'un montant mensuel fixe, évitant ainsi les mauvaises surprises. Nous pouvons encore réaliser davantage d'économies sur les coûts et renforcer la protection de l'environnement », précise Johan Carlson, directeur du site de l'usine NKC de Göteborg. Et la sensibilisation à l'environnement ne s'arrête pas là chez NKC. Un nouveau produit viendra prochainement compléter la gamme. Une usine de compostage transforme les déchets organiques en compost riche en énergie. « Nous souhaitons contribuer à lutter contre le gaspillage de nos ressources naturelles et le meilleur endroit pour commencer est chez nous », précise M. Carlson.
Avantages
Les coûts d'exploitation et de maintenance ont diminué. Une solution n'entraînant aucun coût ni investissement a été proposée à NKC Manufacturing. Une exploitation et une maintenance simplifiées offrent un plus grand confort grâce à un système de gestion du bâtiment qui fournit des données sur l'énergie et les tendances disponibles. Les nouvelles infrastructures techniques ont contribué à réduire les émissions de CO2.