Optimisation thermique

Thermal optimization

Le refroidissement représente la plus grande part de consommation d'énergie électrique des data centers, après l'IT. Nos solutions de gestion intégrées surveillent et gèrent les systèmes de refroidissement ainsi que les flux d'air, afin de garantir un fonctionnement continu et efficace de votre data center. Nous vous aidons à traiter le refroidissement sous tous ses angles - en tirant parti de l'expertise de nos techniciens et de nos partenaires industriels expérimentés, nous augmentons la fiabilité énergétique, optimisons la maintenance des équipements et réduisons les coûts opérationnels.

White Space Cooling Optimization

White Space Cooling Optimization offre une gestion dynamique du refroidissement des salles informatiques du  datacenter. La solution, en partenariat avec la société Vigilent, utilise un logiciel sur site exploitant les données d'un maillage dense de capteurs et un modèle avancé de machine learning pour analyser et optimiser automatiquement la distribution froid au niveau des racks. Les principaux avantages pour le client sont une fiabilité thermique accrue (la solution gère dynamiquement la température maximale du rack de manière plus précise et fiable) et des économies d'énergie. 

 

Fiabilité thermique :

  • Réduction automatique des points chauds + directives visuelles pour une amélioration continue
  • Fiabilité accrue grâce à une exploitation intelligente

 Économies d'énergie

  • 38 % d'économies d'énergie sur le refroidissement, réalisées en moyenne sur plus de 500 installations
  • Amélioration du PUE de 5 à 10% 
  • Retour sur investissement < 3 ans 

Plus d'IT

  • Nouvelles capacités d'extension informatique disponible

Optimisation de la production de froid

Demand Flow™

Demand Flow est une solution d'optimisation CVC qui réduit les coûts d'énergie et assure une efficacité opérationnelle continue, avec des rendements financiers importants et une valeur ajoutée à long terme. Qu'il s'agisse de notre produit d'optimisation de débit d'eau glacée (CHW) ou de volume d'air variable (VAV), cette solution brevetée fournit des résultats immédiats grâce à notre technologie automatisée et à des algorithmes intégrés, qui permetteent de réaliser des économies d'énergie tout en prolongeant la durée de vie des équipements.

 

Les algorithmes de Demand Flow veillent à ce que l'énergie ne soit pas transférée d'un sous-système à un autre, comme c'est le cas dans les systèmes de production et distribution d'énergie traditionnels. Demand Flow mesure et vérifie la consommation totale de la production d'eau glacée, y compris chaque sous-système, pour fournir un suivi précis de la consommation totale d'énergie avant et après la mise en œuvre de la solution.

 

Gain en transparence avec Navigator

Navigator est la plate-forme de gestion de données cloud de Siemens, conçue pour vous aider à optimiser la performance de vos bâtiments. Lorsqu'il est jumelé à Demand Flow pour les systèmes d'eau glacée et/ou de systèmes à débits d'air variable, vous avez la capacité de surveiller les performances à long terme de votre système CVC en suivant, en maintenant et en effectuant des mesures d'amélioration. Très personnalisable, Navigator vous permet d'atteindre vos objectifs de consommation énergétique, de pérennité et de performance de vos  systèmes de refroidissement.

Bénéfices de l'optimisation thermique

Pour une meilleure optimisation thermique de votre data center, nous vous proposons des solutions complètes et personnlisables d'optimisation thermique, ainsi que la réalisation des projets s'y référant.