Qu'est-ce qui rend un bâtiment numérique encore plus performant?

Des services de géolocalisation pour plus d'efficacité, de sécurité, et de productivité
Vue d'ensemble

Solution de géolocalisation intérieure

La recherche d'équipements mobiles ou de personnes clefs dans les grands ensembles immobiliers est une perte de temps importante surtout quand ce n'est pas prévu dans vos fonctions. En combinant expérience, technologie et services, nous vous aidons à créer vos bâtiments intelligents.

Un lieu idéal pour plus de sécurité et de productivité

Les services basés sur la géolocalisation tels que la navigation à l'aide d'un smartphone sont aujourd'hui courants. Ils vous guident de manière fiable d'un point A à un point B lorsque le chemin ne vous est pas familier. Ces services sont basés sur le Système de positionnement global par satellites (GPS). Cependant, le GPS ne fonctionne pas dans les environnements intérieurs parce qu'il nécessite une bonne qualité de signal, possible uniquement en champ libre vers les satellites. L'alternative est un système de localisation intérieur qui est capable - comme un GPS intérieur - de permettre personnes de se localiser ou la localisation des objets à l'intérieur d'un bâtiment. Diverses technologies sont disponibles et Siemens s'appuiera sur la plus pertinente pour répondre spécifiquement aux besoins du client et aux exigences des cas d'utilisation.

Géolocalisation à l'intérieure des bâtiments

Deux moyens pour atteindre le même but

Fondamentalement, deux approches différentes sont possibles : Avec la méthode basée sur l'utilisateur au travers de son smartphone, la position est calculée en traitant l'intensité des sources de signaux définies (par exemple, les balises Bluetooth Low-Energy) en utilisant un smartphone. Avec la méthode basée sur serveur, un serveur central et un réseau de récepteurs repèrent en temps réel le positionnement de tags sur des personnes ou des équipements à l'intérieur du bâtiment.
Cas d'usage

Scénari d'usage avec la géolocalisation intérieure

Bien que les systèmes de positionnement intérieur soient adaptés aux besoins spécifiques des clients, il existe encore des cas d'utilisation courants qui illustrent les nombreux avantages des systèmes de positionnement intérieur, allant de la réduction des coûts à l'amélioration de la commodité et de la productivité à une augmentation significative de la sécurité et de la sûreté.
Avantages

Parfait pour l'intérieur

La géolocalisation intérieure dans le bâtiment facilite beaucoup de choses. En déterminant la position des personnes et des biens, vous optimisez vos processus de travail et augmentez votre productivité. En même temps, vous augmentez le confort et la sécurité des personnes dans le bâtiment. En bref : La géolocalisation intérieure permet une gestion plus efficace du bâtiment ainsi qu'un confort et une simplification accrus pour les utilisateurs du bâtiment en termes de chauffage, ventilation, refroidissement, éclairage, accès et disponibilité des locaux.
Références

La géolocalisation intérieure chez nos clients

Jetez un coup d'œil aux projets des clients où les systèmes de géolocalisation intérieure contribuent à la création d'un endroit parfait.