Gestion des environnements de bioconfinement

Les installations de bioconfinement sont de plus en plus demandées en raison des programmes gouvernementaux de biodéfense et de la recherche accrue dans le domaine des maladies émergentes. Pour remplir leur mission scientifique de développement de vaccins et de solutions thérapeutiques, ces installations doivent répondre aux normes de biosécurité les plus élevées. Grâce à nos systèmes spécialisés de gestion de bâtiments pour ces environnements critiques, vous pouvez atteindre vos objectifs en matière de bioconfinement en toute sécurité, en toute sûreté et avec excellence scientifique.

Environnement critique - Guide technique
Ce guide décrit les méthodes de mesure, de contrôle et de surveillance des débits d'air et des pressions ambiantes dans les bâtiments, en mettant l'accent sur les environnements critiques.
Le bioconfinement pose des défis uniques en matière de gestion des bâtiments. Afin d'évoluer en toute sécurité dans un environnement composé d'agents chimiques spécifiques, de fabriquer des vaccins, de protéger vos collaborateurs et les animaux ou de prévenir le rejet d'agents pathogènes dans l'environnement extérieur, un contrôle de qualité rigoureux est requis tout au long du cycle de vie complet de l'installation - de la conception du bâtiment à la mise en service et aux opérations de maintenance.
Nous vous accompagnons dans cette démarche au travers d’une offre complète couvrant l’ensemble des besoins de confinement des installations BSL-3 et BSL-4. Ainsi, vous tirez parti de notre expérience dans la fourniture de solutions pour l’automatisation des bâtiments, la sécurité des personnes, le contrôle d’accès et bénéficiez de services de maintenance continus. Pour tenir compte des risques biologiques propres à votre installation, nous adaptons précisément ces systèmes et services à vos besoins et nous évaluons et testons soigneusement toutes les applications dans un laboratoire avant la mise en service. Une fois en exploitation, vous bénéficierez d'un soutien continu et de solutions de mise en conformité intégrées pour vous assurer que votre installation continue de remplir son rôle du mieux qu'elle peut.
Développez votre activité avec Siemens Smart Infrastructure
Systèmes de contrôle entièrement intégrés pour votre installation de bioconfinement
Notre vaste gamme de systèmes de gestion de bâtiments pour le bioconfinement comprend des solutions standardisées pour tous les scénariis d'application. Grâce à l'intégration complète de tous les composants, nous combinons ces systèmes pour concevoir des solutions uniques qui répondent aux exigences spécifiques de chaque installation. Explorez nos solutions ci-dessous pour plus d'informations.Nos systèmes d'évacuation intelligents sont activés automatiquement en cas d'incident et peuvent être configurés aussi bien pour les annonces vocales en direct que pour la lecture de messages préenregistrés. Des instructions claires et une description précise de la situation d'urgence permettent aux personnes se trouvant à l'intérieur du bâtiment d'évacuer rapidement et en bon ordre la zone dangereuse. Cela permet d'éviter efficacement les mouvements de panique dans les situations dangereuses.
Nos détecteurs d'incendie S-LINE sont équipés de notre technologie ASA, qui permet une détection et une alarme incendie exceptionnellement précises et rapides. La détection de fumée par aspiration assure une détection précoce, même si les flux d'air ou les systèmes de climatisation et de ventilation empêchent la fumée d'atteindre les détecteurs d'incendie.
Avec Sinorix, nous proposons une solution d'extinction automatique parfaitement adaptée aux risques d'incendie dans les installations de bio-confinement. Sinorix fournit une extinction rapide et fiable pour une grande variété de types d'incendie. Nos solutions sont adaptées à vos besoins afin de maximiser la continuité de vos activités et d'assurer une protection optimale des personnes, de l'environnement, des processus et des actifs.
Nos solutions de contrôle d'accès enregistrent de manière centralisée les activités des utilisateurs et fournissent une vue d'ensemble claire de toutes les personnes présentes. Ils combinent en temps réel les informations du serveur de contrôle d'accès, les dossiers du personnel, les données de l'installation et de la maintenance ainsi que l'historique des accès pour décider si une personne sera autorisée à accéder à une certaine zone à un moment donné.
Notre système de verrouillage de sas (AIS) est une commande de sas intégrée basée sur des contrôleurs d'automatisation de bâtiment standard. L'ensemble du système fonctionne de manière autonome et peut être adapté rapidement et de manière flexible aux besoins individuels. Grâce à l'intégration avec d'autres systèmes de gestion de bâtiment, il offre des caractéristiques avancées telles que le verrouillage par la technologie de détection de gaz et le réglage dynamique des temps de purge. Le contrôle d'accès intégré permet une gestion fiable des flux de personnes.
Afin de minimiser le risque de contamination croisée par les personnes, les processus et les équipements, nos solutions aident vos collaborateurs et visiteurs à suivre des procédures adéquates et prédéfinies. Des processus conséquents sophistiqués vous aident à contrôler et à gérer de manière fiable l'accès physique aux zones à accès restreint.
Notre technologie d'environnement critique (CET) permet la mesure, le contrôle et la surveillance sûrs, précis et rapides des débits d'air et des pressions ambiantes dans les bâtiments. CET utilise des interfaces standard ouvertes et peut être facilement intégré dans les systèmes d'automatisation du bâtiment pour des niveaux d'efficacité, de rentabilité, de sûreté et de sécurité les plus élevés :
- ventilation des locaux et extractions,
- régulation de la pression ambiante,
- contrôle de sorbonne de laboratoire,
- climatisation de la pièce.
La surveillance fiable des conditions ambiantes et des particules en suspension dans l'air dans des environnements critiques est possible grâce à notre technologie de surveillance compacte (CMT). Avec CMT, vous pouvez surveiller, stocker et documenter jusqu'à 100 paramètres environnementaux pertinents pour les BPF, qu'il s'agisse de la température, de l'humidité, de la vitesse de l'air, de la pression atmosphérique et des particules ou de l'accès aux zones de quarantaine ou aux systèmes médicaux hautement sensibles comme les séparateurs de thrombocytes. Tous les composants nécessaires à l'acquisition, la visualisation et l'archivage des données sont contenus dans une armoire électrique préconfigurée. Il peut être commandé via l'écran tactile intégré en option ou à partir d'un PC en réseau, ainsi que relié à d'autres systèmes de surveillance tels que les commandes du sas ou les détecteurs de présence.
Le contrôle et la surveillance fiables des paramètres de ventilation et de climatisation font partie de nos compétences clés depuis des décennies. Avec nos solutions sur mesure, vous bénéficiez de coûts d'installation et d'exploitation réduits au minimum ainsi que d'un haut niveau de sécurité contre les pannes. Notre gamme CVC comprend des vannes magnétiques modulaires précises pour un contrôle précis goutte à goutte, des régulateurs dynamiques de pression et de débit volumique, ainsi que des capteurs d'humidité et de température calibrés. Tous ces produits allient qualité et fiabilité à la meilleure efficacité énergétique possible.
Nos systèmes de sécurité ultra-performants répondent à toutes les exigences de sécurité et peuvent être installés dans toutes les configurations souhaitées. Grâce à l'intégration de la détection d'intrusion avec d'autres disciplines de sécurité telles que la vidéosurveillance ou le contrôle d'accès, nous vous aidons à accroître la sécurité tout en réduisant vos coûts.
Nos systèmes de vidéosurveillance surveillent de manière fiable les zones sensibles et enregistrent tous les évènements. Si une déviation critique telle qu'une personne non autorisée est détectée, une alarme est automatiquement transmise au centre de contrôle ainsi qu'à la caméra dans la zone concernée activée.