Gestion des laboratoires et des sorbonnes

Concentrez-vous sur ce qui est important : votre recherche
Quel est l'atout le plus important de votre laboratoire ? Malgré un équipement de haute technologie présent dans les installations de recherche, l'homme reste au cœur de vos préoccupations et de vos objectifs. C'est pourquoi nos solutions de gestion intégrée pour vos laboratoires visent en premier lieu à offrir, à vous et à vos collaborateurs, un espace de travail sécurisé, confortable et conforme à la réglementation, afin que vous puissiez vous concentrer en toute tranquillité sur votre prochain objectif.

Les tendances de l'industrie pharmaceutique
Le rapport sur la fabrication de produits pharmaceutiques de Frost et Sullivan souligne la puissance des données et des tendances du marché qui influent sur les installations de fabrication et de Recherche & Développement pharmaceutiques.
Pour maintenir des conditions de travail sûres et confortables, le confort et la sécurité sont des objectifs primordiaux. Les atteindre, sans faire de compromis sur les aspects économiques ou écologiques, est une tâche difficile. D'autant plus que la consommation énergétique moyenne des installations de recherche peut être très élevée. Par exemple, les laboratoires de Harvard représentent près de la moitié de l'énergie totale consommée sur les campus de l'université. Garantir les plus hauts niveaux de sécurité et de confort tout en minimisant la consommation d'énergie n'est possible qu'avec des systèmes hautement automatisés et axés sur les usages et la demande.
Nos solutions dédiées aux laboratoires vous permettent de relier intelligemment l'ensemble de vos installations, des sorbonnes aux commandes de la pièce. Une interface unique facilite l'accès aux données et l'échange continu d'informations entre tous les modules, vous tirez donc pleinement parti de tous les potentiels en termes de sécurité, de viabilité économique et de confort. Ainsi, vous assurez des conditions de travail optimales, tout en respectant les exigences les plus strictes en matière de protection des personnes et de l'environnement.
Développez votre activité avec Siemens Smart Infrastructure
Systèmes de contrôle entièrement intégrés pour votre laboratoire
Notre large gamme de systèmes de gestion de bâtiments pour laboratoires comprend des solutions standardisées pour tous les scénarios d'application. Grâce à l'intégration complète de tous les composants, nous combinons ces systèmes en solutions uniques qui répondent aux exigences spécifiques de chaque installation. Explorez nos produits ci-dessous pour plus d'informations ou téléchargez notre manuel CET en utilisant le formulaire au bas de cette page.La consommation d'énergie dans les laboratoires est généralement trois à huit fois plus élevée que dans les immeubles de bureaux. Cela est principalement dû aux exigences de ventilation pour la sécurité des salariés et l'intégrité de la recherche : les deux tiers de l'énergie utilisée dans un laboratoire sont associés à la satisfaction des exigences en matière de renouvellement d'air et de contrôle du confort. Avec Green Lab Solution, nous offrons un ensemble de produits, de solutions et de services conçus pour rendre les espaces de laboratoire plus écoénergétiques et plus performants.
Selon la configuration de la pièce, le débit volumique des sorbonnes peut avoir un impact important sur la consommation d'énergie dans les laboratoires. En mesurant et en contrôlant l'ouverture de la guillotine, ce débit volumétrique peut être réduit ou augmenté en fonction de la demande ce qui permet de réaliser des économies d'énergie supplémentaires.
Nos systèmes d'évacuation intelligents sont activés automatiquement en cas d'incident et peuvent être configurés aussi bien pour les annonces vocales en direct que pour la lecture de messages préenregistrés. Des instructions et une description claires de la situation d'urgence permettent aux personnes se trouvant à l'intérieur du bâtiment d'évacuer rapidement et en bon ordre la zone dangereuse. Cela permet d'éviter efficacement des manifestations de panique dans les situations dangereuses.
Nos détecteurs d'incendie S-LINE sont équipés de la technologie ASA, qui permet une détection et une alarme incendie exceptionnellement précises et rapides. La détection de fumée par aspiration assure une détection précoce, même si les flux d'air ou les systèmes de climatisation et de ventilation empêchent la fumée d'atteindre les détecteurs d'incendie.
Avec Sinorix, nous proposons une solution d'extinction d'incendie parfaitement adaptée aux risques d'incendie dans les laboratoires. Sinorix fournit une extinction rapide et fiable pour une grande variété de types d'incendie. Nos solutions sont adaptées à vos besoins afin de maximiser la continuité de l'activité et d'assurer une protection optimale des personnes, de l'environnement, des processus et des actifs.
La surveillance des conditions ambiantes et des particules en suspension dans l'air est possible grâce à notre technologie de surveillance compacte (CMT). Avec CMT, vous pouvez surveiller, stocker et documenter jusqu'à 100 paramètres environnementaux pertinents pour les BPF (GMP) comme la température, l'humidité, la vitesse de l'air, la pression atmosphérique, l'accès aux zones de quarantaine ou aux systèmes médicaux hautement sensibles etc. Tous les composants nécessaires à l'acquisition, la visualisation et l'archivage des données sont contenus dans une armoire électrique préconfigurée. CMT peut être commandé via l'écran tactile intégré en option ou à partir d'un PC en réseau, ainsi que relié à d'autres systèmes de surveillance tels que les commandes du sas ou les détecteurs de présence.
La surveillance fiable des conditions ambiantes et des particules en suspension dans l'air dans des environnements critiques est possible grâce à notre technologie de surveillance compacte (CMT). Avec CMT, vous pouvez surveiller, stocker et documenter jusqu'à 100 paramètres environnementaux pertinents pour les BPF (GMP), qu'il s'agisse de la température, de l'humidité, de la vitesse de l'air, de la pression atmosphérique et des particules ou de l'accès aux zones de quarantaine ou aux systèmes médicaux hautement sensibles. Tous les composants nécessaires à l'acquisition, la visualisation et l'archivage des données sont contenus dans une armoire électrique préconfigurée. Il peut être commandé via l'écran tactile intégré en option ou à partir d'un PC en réseau, ainsi que relié à d'autres systèmes de surveillance tels que les commandes du sas ou les détecteurs de présence.
Le contrôle et la surveillance fiables des paramètres de ventilation et de climatisation font partie de nos compétences clés depuis des décennies. Avec nos solutions sur mesure, vous bénéficiez de coûts d'installation et d'exploitation réduits au minimum ainsi que d'un haut niveau de sécurité contre les pannes. Notre gamme CVC comprend des vannes magnétiques modulaires précises pour un contrôle précis goutte à goutte, des régulateurs dynamiques de pression et de débit volumique, ainsi que des capteurs d'humidité et de température calibrés. Tous ces produits allient qualité et fiabilité à la meilleure efficacité énergétique possible.
L'ajustement de la lumière et de l'ombrage en fonction de la demande est une de nos composantes de base. En optimisant la commande de l'éclairage et des stores au sein de votre installation, nos systèmes d'automatisation et de commande du bâtiment vous permettent d'économiser une quantité considérable d'énergie. Nos solutions intégrées sont donc parfaitement adaptées pour atteindre la classe d'efficacité énergétique A.
Nos solutions de contrôle d'accès en zones critiques enregistrent de manière centralisée les activités des utilisateurs et fournissent une vue d'ensemble claire de toutes les personnes présentes. Ils combinent en temps réel les informations du serveur de contrôle d'accès, les dossiers du personnel, les données de l'installation et de la maintenance ainsi que l'historique des accès pour décider si une personne sera autorisée à accéder à une certaine zone à un moment donné.
Avec la Compliant Control Technology, nous offrons une automatisation intelligente du bâtiment qui répond aux exigences techniques élevées et en particulier aux exigences réglementaires strictes de l'industrie des sciences de la vie. Compliant Control Technology contrôle et surveille efficacement tous les paramètres des bâtiments des sciences de la vie qui peuvent influencer la qualité des processus et des produits, tels que la pression différentielle ambiante, la température ambiante et l'humidité. Ainsi, vous pouvez garantir à tout moment un climat ambiant optimal. En même temps, la technologie Compliant Control Technology vous aide à accroître l'efficacité énergétique de vos bâtiments et à réduire les coûts d'exploitation. Pour un aperçu rapide et facile des paramètres critiques, nos systèmes de contrôle de salle sont équipés d'afficheurs ergonomiques et simples d'utilisation. Ils mettent automatiquement en évidence les avertissements et les dépassements de valeurs limites par un changement de couleur et affichent les alarmes critiques en texte clair.