Gestion des environnements liés à l'expérimentation animale

Les centres d’expérimentation animale sont soumis à une réglementation stricte. Nos systèmes de gestion technique du bâtiment garantissent un environnement sain et propice pour la recherche. Ces derniers sont modulables et peuvent être intégrés avec d’autres équipements comme les systèmes d’abreuvement et les programmes de conditionnement. Nous intégrons ces composants et combinons les systèmes afin de garantir la santé, la sûreté et la protection des animaux, tout en restant conforme à la réglementation.

Le guide technique des environnements critiques
Le guide décrit les solutions de mesure, de contrôle et de surveillance des débits d'air et des pressions ambiantes dans les bâtiments, en mettant l'accent sur le marché des environnements critiques.
Les laboratoires de recherche sur les animaux doivent être constamment surveillés et contrôlés. En effet, ils doivent s'adapter à l'évolution de la réglementation et garantir un fonctionnement efficace dans un environnement de travail sûr pour le personnel et respectueux du bien-être animal.
Nos solutions vous permettent de maintenir l'accréditation, la conformité et l'efficacité de votre infrastructure en intégrant tous les éléments constitutifs en un système unique. Afin de répondre aux besoins spécifiques de votre site, nous élaborons un plan ciblé, tenant compte de vos installations.
Développez votre activité avec Siemens Smart Infrastructure
Systèmes de contrôle entièrement intégrés pour votre laboratoire de recherche animale
Nos systèmes de gestion de bâtiments pour la recherche sur les animaux comprend des solutions standardisées pour tous les scénarios d'application. Grâce à l'intégration complète de tous les composants, nous combinons ces systèmes en solutions uniques qui répondent aux exigences spécifiques de chaque installation. Explorez nos solutions ci-dessous pour plus d'informations.Notre technologie d'environnement critique (CET) permet la mesure, le contrôle et la surveillance sûrs, précis et rapides des débits d'air et des pressions ambiantes dans les bâtiments. CET utilise des interfaces standard ouvertes et peut être facilement intégré dans les systèmes d'automatisation du bâtiment pour des niveaux d'efficacité, de rentabilité, de sûreté et de sécurité les plus élevés :
- ventilation des locaux et extractions,
- régulation de la pression ambiante,
- contrôle de sorbonne de laboratoire,
- climatisation de la pièce.
La surveillance des conditions ambiantes et des particules en suspension dans l'air est possible grâce à notre technologie de surveillance compacte (CMT). Avec CMT, vous pouvez surveiller, stocker et documenter jusqu'à 100 paramètres environnementaux pertinents pour les BPF (GMP) comme la température, l'humidité, la vitesse de l'air, la pression atmosphérique, l'accès aux zones de quarantaine ou aux systèmes médicaux hautement sensibles etc. Tous les composants nécessaires à l'acquisition, la visualisation et l'archivage des données sont contenus dans une armoire électrique préconfigurée. CMT peut être commandé via l'écran tactile intégré en option ou à partir d'un PC en réseau, ainsi que relié à d'autres systèmes de surveillance tels que les commandes du sas ou les détecteurs de présence.
Le contrôle et la surveillance fiables des paramètres de ventilation et de climatisation font partie de nos compétences clés depuis des décennies. Avec nos solutions sur mesure, vous bénéficiez de coûts d'installation et d'exploitation réduits au minimum ainsi que d'un haut niveau de sécurité contre les pannes. Notre gamme CVC comprend des vannes magnétiques modulaires précises pour un contrôle précis goutte à goutte, des régulateurs dynamiques de pression et de débit volumique, ainsi que des capteurs d'humidité et de température calibrés. Tous ces produits allient qualité et fiabilité à la meilleure efficacité énergétique possible.
L'ajustement de la lumière et de l'ombrage en fonction de la demande est une de nos composantes de base. En optimisant la commande de l'éclairage et des stores au sein de votre installation, nos systèmes d'automatisation et de commande du bâtiment vous permettent d'économiser une quantité considérable d'énergie. Nos solutions intégrées sont donc parfaitement adaptées pour atteindre la classe d'efficacité énergétique A.
Avec la Compliant Control Technology, nous offrons une automatisation du bâtiment qui répond aux exigences techniques et en particulier aux exigences réglementaires strictes de l'industrie des sciences de la vie. Compliant Control Technology contrôle et surveille efficacement tous les paramètres des bâtiments qui peuvent influencer la qualité des processus et des produits, tels que la pression différentielle, la température ambiante et l'humidité. Ainsi, vous pouvez garantir à tout moment un climat ambiant optimal. Cette technologie vous aide à accroître l'efficacité énergétique de vos bâtiments et à réduire les coûts d'exploitation. Pour un aperçu rapide et facile des paramètres critiques, nos systèmes de contrôle de salles sont équipés d'afficheurs très simples d'utilisation. Ils mettent automatiquement en évidence les avertissements et les dépassements de valeurs limites par un changement de couleur et affichent les alarmes critiques en texte clair.
Nos solutions de contrôle d'accès enregistrent de manière centralisée les activités des utilisateurs et fournissent une vue d'ensemble claire de toutes les personnes présentes. Ils combinent en temps réel les informations du serveur de contrôle d'accès, les dossiers du personnel, les données de l'installation et de la maintenance ainsi que l'historique des accès pour décider si une personne sera autorisée à accéder à une certaine zone à un moment donné.
Afin de minimiser le risque de contamination croisée par les personnes, les processus et les équipements, nos solutions aident vos collaborateurs et visiteurs à suivre des procédures adéquates et prédéfinies. Des processus conséquents sophistiqués vous aident à contrôler et à gérer de manière fiable l'accès physique aux zones à accès restreint.