Gestion des salles propres

Réduction des risques dans les environnements propres

Les salles propres dépendent de conditions environnementales contrôlées avec précision. Pour minimiser les risques de contamination et protéger les personnes et les biens, leur infrastructure technologique doit respecter les normes de qualité les plus strictes. Forts de notre expérience, nous adaptons nos solutions intégrées pour salles propres aux exigences spécifiques de votre installation. Nous veillons à ce que tous les paramètres environnementaux soient contrôlés, surveillés et archivés en toute sécurité.

Critical Environment - Technologymanual

Guide technique de l'environnement critique

Ce guide décrit les solutions de mesure, de contrôle et de surveillance des débits d'air et des pressions ambiantes dans les bâtiments, en mettant l'accent sur le marché des environnements critiques.

Vos avantages

Une approche globale de la gestion des salles propres

Les salles propres sont des zones à haut risque qui doivent être traitées avec une attention particulière lors de l'élaboration des systèmes de gestion des bâtiments. La contamination étant une menace pour les personnes, la qualité des produits et l'environnement, ces pièces doivent être contrôlées avec précision et de manière continue pour maintenir les bonnes pratiques de fabrication (BPF). Afin de contrôler précisément tous les paramètres importants tels que la température, l'humidité et les particules en suspension dans l'air, la meilleure approche consiste à combiner tous les systèmes de gestion du bâtiment en une solution unique et complète.

 

Nos systèmes d'automatisation vous proposent des solutions standardisées permettant d'obtenir des conditions idéales pour les salles propres. L'analyse intelligente des données permet de garantir une efficacité énergétique maximale tout au long du cycle de vie de votre installation. Notre réseau d'experts vous accompagne dans la réalisation de votre projet.

 

Développez votre activité avec Siemens Smart Infrastructure

Portfolio

Systèmes de commande entièrement intégrés pour votre salle propre

Notre vaste gamme de systèmes de gestion de bâtiments pour salles propres comprend des solutions standardisées pour tous les scénariis d'application. Grâce à l'intégration complète de tous les composants, nous combinons ces systèmes en solutions uniques qui répondent aux exigences spécifiques de chaque installation. Explorez nos solutions ci-dessous pour plus d'informations ou téléchargez notre manuel CET en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Notre système de verrouillage de sas (AIS) est une commande intégrée basée sur des contrôleurs standard d'automatisation du bâtiment. L'ensemble du système fonctionne de manière autonome et peut être adapté rapidement et de manière flexible aux besoins individuels. Grâce à l'intégration avec d'autres systèmes de gestion de bâtiment, il offre des caractéristiques avancées telles que le verrouillage par la technologie de détection de gaz et le réglage dynamique des temps de purge. Le contrôle d'accès intégré permet une gestion fiable des flux de personnes.

Afin de minimiser le risque de contamination croisée par les personnes, les processus et les équipements, nos solutions aident vos salariés et visiteurs à suivre des procédures adéquates et prédéfinies. Des processus conséquents sophistiqués vous aident à contrôler et à gérer de manière fiable l'accès physique aux zones à accès restreint.

La surveillance des conditions ambiantes et des particules en suspension dans l'air est possible grâce à notre technologie de surveillance compacte (CMT). Avec CMT, vous pouvez surveiller, stocker et documenter jusqu'à 100 paramètres environnementaux pertinents pour les BPF (GMP) comme la température, l'humidité, la vitesse de l'air, la pression atmosphérique, l'accès aux zones de quarantaine ou aux systèmes médicaux hautement sensibles etc. Tous les composants nécessaires à l'acquisition, la visualisation et l'archivage des données sont contenus dans une armoire électrique préconfigurée. CMT peut être commandé via l'écran tactile intégré en option ou à partir d'un PC en réseau, ainsi que relié à d'autres systèmes de surveillance tels que les commandes du sas ou les détecteurs de présence.

La surveillance fiable des conditions ambiantes et des particules en suspension dans l'air dans des environnements critiques est possible grâce à notre technologie de surveillance compacte (CMT). Avec CMT, vous pouvez surveiller, stocker et documenter jusqu'à 100 paramètres environnementaux pertinents pour les BPF (GMP), qu'il s'agisse de la température, de l'humidité, de la vitesse de l'air, de la pression atmosphérique et des particules ou de l'accès aux zones de quarantaine ou aux systèmes médicaux hautement sensibles comme les séparateurs de thrombocytes. Tous les composants nécessaires à l'acquisition, la visualisation et l'archivage des données sont contenus dans une armoire électrique préconfigurée. Il peut être commandé via l'écran tactile intégré en option ou à partir d'un PC en réseau, ainsi que relié à d'autres systèmes de surveillance tels que les commandes du sas ou les détecteurs de présence.

Le contrôle et la surveillance fiables des paramètres de ventilation et de climatisation font partie de nos compétences clés depuis des décennies. Avec nos solutions sur mesure, vous bénéficiez de coûts d'installation et d'exploitation réduits au minimum ainsi que d'un haut niveau de sécurité contre les pannes. Notre gamme CVC comprend des vannes magnétiques modulaires précises pour un contrôle précis goutte à goutte, des régulateurs dynamiques de pression et de débit volumique, ainsi que des capteurs d'humidité et de température calibrés. Tous ces produits allient qualité et fiabilité à la meilleure efficacité énergétique possible.

L'ajustement de la lumière et de l'ombrage en fonction de la demande est une de nos composantes de base. En optimisant la commande de l'éclairage et des stores au sein de votre installation, nos systèmes d'automatisation et de commande du bâtiment vous permettent d'économiser une quantité considérable d'énergie. Nos solutions intégrées sont donc parfaitement adaptées pour atteindre la classe d'efficacité énergétique A.

Nos solutions pour l'intégration de la mesure des particules en suspension dans l'air permettent non seulement de surveiller et d'analyser les valeurs mesurées de tous les canaux, mais aussi d'ajuster dynamiquement les débits d'air afin de réduire considérablement les coûts énergétiques.

Avec la Compliant Control Technology, nous offrons une automatisation du bâtiment qui répond aux exigences techniques et en particulier aux exigences réglementaires strictes de l'industrie des sciences de la vie. Compliant Control Technology contrôle et surveille efficacement tous les paramètres des bâtiments qui peuvent influencer la qualité des processus et des produits, tels que la pression différentielle, la température ambiante et l'humidité. Ainsi, vous pouvez garantir à tout moment un climat ambiant optimal. Cette technologie vous aide à accroître l'efficacité énergétique de vos bâtiments et à réduire les coûts d'exploitation. Pour un aperçu rapide et facile des paramètres critiques, nos systèmes de contrôle de salles sont équipés d'afficheurs très simples d'utilisation. Ils mettent automatiquement en évidence les avertissements et les dépassements de valeurs limites par un changement de couleur et affichent les alarmes critiques en texte clair.

Nos systèmes d'évacuation intelligents sont activés automatiquement en cas d'incident et peuvent être configurés aussi bien pour les annonces vocales en direct que pour la lecture de messages préenregistrés. Des instructions claires et une description précise de la situation d'urgence permettent aux personnes se trouvant à l'intérieur du bâtiment d'évacuer rapidement et en bon ordre la zone dangereuse. Cela permet d'éviter efficacement l'apparition de panique dans les situations dangereuses.

Nos détecteurs d'incendie S-LINE sont équipés de notre technologie ASA, qui permet une détection et une alarme incendie exceptionnellement précises et rapides. La détection de fumée par aspiration assure une détection précoce, même si les flux d'air ou les systèmes de climatisation et de ventilation empêchent la fumée d'atteindre les détecteurs d'incendie.

Avec Sinorix, nous proposons une solution d'extinction d'incendie parfaitement adaptée aux risques d'incendie dans les laboratoires. Sinorix fournit une extinction rapide et fiable pour une grande variété de types d'incendie. Les solutions sont adaptées à vos besoins afin de maximiser la continuité de l'activité et d'assurer une protection optimale des personnes, de l'environnement, des processus et des actifs.

Nos solutions de contrôle d'accès enregistrent de manière centralisée les activités des utilisateurs et fournissent une vue d'ensemble claire de toutes les personnes présentes. Ils combinent en temps réel les informations du serveur de contrôle d'accès, les dossiers du personnel, les données de l'installation et de la maintenance ainsi que l'historique des accès pour décider si une personne sera autorisée à accéder à une certaine zone à un moment donné.

Nos systèmes répondent à toutes les exigences de sécurité et peuvent être installés dans toutes les configurations souhaitées. Grâce à l'intégration de la détection d'intrusion avec d'autres disciplines de sécurité telles que la vidéosurveillance ou le contrôle d'accès, nous vous aidons à accroître la sécurité tout en réduisant vos coûts.

Nos systèmes de vidéosurveillance surveillent de manière fiable les zones sensibles et enregistrent tous les processus avant et après un événement. Si une situation critique telle qu'une personne non autorisée est détectée, une alarme est automatiquement transmise au centre de contrôle ainsi qu'à la caméra dans la zone concernée activée.

Références

Répondre aux défis de nos clients

Partout dans le monde, nous fournissons des solutions idéales pour les clients de l'industrie des sciences de la vie avec des systèmes de technologie du bâtiment adaptés à leurs besoins spécifiques. Découvrez quelques-uns de nos projets ci-dessous.

Contact

Contactez-nous

Que vous souhaitiez discuter de votre prochain projet, poser une question ou faire un commentaire, nos experts se feront un plaisir de vous aider.