Gestion des environnements de stockage à risques

Dans les environnements critiques, la protection des produits et matériaux de valeur est aussi importante qu'exigeante. Importante, parce qu'il faut assurer la meilleure qualité des produits ; exigeante, parce que le respect réglementaire et technologique strict est difficile à maintenir. Grâce à nos solutions dédiées au stockage à risques, vous pouvez facilement contrôler et surveiller tous les paramètres importants dans un seul système.

Critical Environment - Technologymanual

Environnement critique - Guide technique

Ce manuel décrit les méthodes de mesure, de contrôle et de surveillance des débits d'air et des pressions ambiantes dans les bâtiments, en mettant l'accent sur les environnements critiques.

Vos avantages

Une approche globale pour la gestion des environnements de stockage à risques

Les systèmes de stockage dédiés aux installations scientifiques, sanitaires et de production sont des environnements critiques qui doivent être soigneusement contrôlés. En effet, le contrôle de l’environnement est l’un des aspects les plus importants, un léger changement de température pouvant rendre inutilisables des lots entiers de produits. Le maintien de conditions d’air optimales représente des défis pour les systèmes de ventilation et de détection d'incendie. 

 

Nos solutions permettent de protéger les produits et les matériaux et fournissent un environnement de travail sûr, sécurisé et confortable. Nous combinons toutes les fonctions de gestion, y compris la surveillance, l'alarme et le reporting dans des systèmes complets et entièrement intégrés. Ainsi, le reporting rend toutes les données accessibles pour identifier les axes potentiels d'amélioration de l'efficacité énergétique. Vous protégez vos produits coûteux tout en respectant les exigences réglementaires et d'accréditation. La synergie avec d’autres disciplines permet une grande efficacité opérationnelle.  

 

Développez votre activité avec Siemens Smart Infrastructure

Portfolio

Systèmes de contrôle entièrement intégrés pour votre installation de stockage à risques

Notre vaste gamme de systèmes de gestion de bâtiments pour le stockage à risques comprend des solutions standardisées pour tous les scénariis d'application. Grâce à l'intégration complète de tous les composants, nous combinons ces systèmes en solutions uniques qui répondent aux exigences spécifiques de chaque installation. Explorez nos solutions ci-dessous pour plus d'informations.

La surveillance des conditions ambiantes et des particules en suspension dans l'air est possible grâce à notre technologie de surveillance compacte (CMT). Avec CMT, vous pouvez surveiller, stocker et documenter jusqu'à 100 paramètres environnementaux pertinents pour les BPF (GMP) comme la température, l'humidité, la vitesse de l'air, la pression atmosphérique, l'accès aux zones de quarantaine ou aux systèmes médicaux hautement sensibles etc. Tous les composants nécessaires à l'acquisition, la visualisation et l'archivage des données sont contenus dans une armoire électrique préconfigurée. CMT peut être commandé via l'écran tactile intégré en option ou à partir d'un PC en réseau, ainsi que relié à d'autres systèmes de surveillance tels que les commandes du sas ou les détecteurs de présence.

Le contrôle et la surveillance fiables des paramètres de ventilation et de climatisation font partie de nos compétences clés depuis des décennies. Avec nos solutions sur mesure, vous bénéficiez de coûts d'installation et d'exploitation réduits au minimum ainsi que d'un haut niveau de sécurité contre les pannes. Notre gamme CVC comprend des vannes magnétiques modulaires précises pour un contrôle précis goutte à goutte, des régulateurs dynamiques de pression et de débit volumique, ainsi que des capteurs d'humidité et de température calibrés. Tous ces produits allient qualité et fiabilité à la meilleure efficacité énergétique possible.

L'ajustement de la lumière et de l'ombrage en fonction de la demande est une de nos composantes de base. En optimisant la commande de l'éclairage et des stores au sein de votre installation, nos systèmes d'automatisation et de commande du bâtiment vous permettent d'économiser une quantité considérable d'énergie. Nos solutions intégrées sont donc parfaitement adaptées pour atteindre la classe d'efficacité énergétique A.

Nos solutions pour l'intégration de la mesure des particules en suspension dans l'air permettent non seulement de surveiller et d'analyser les valeurs mesurées de tous les canaux, mais aussi d'ajuster dynamiquement les débits d'air afin de réduire considérablement les coûts énergétiques.

Nos détecteurs d'incendie S-LINE sont équipés de notre technologie ASA, qui permet une détection et une alarme incendie exceptionnellement précises et rapides. La détection de fumée par aspiration assure une détection précoce, même si les flux d'air ou les systèmes de climatisation et de ventilation empêchent la fumée d'atteindre les détecteurs incendie.

Avec Sinorix, nous proposons une solution d'extinction d'incendie parfaitement adaptée aux risques d'incendie dans les installations de stockage à risque. Sinorix fournit une extinction rapide et fiable pour une grande variété de types d'incendie. Les solutions sont adaptées à vos besoins afin de maximiser la continuité de votre activité et d'assurer une protection optimale des personnes, de l'environnement, des processus et des actifs.

Avec la Compliant Control Technology, nous offrons une automatisation du bâtiment qui répond aux exigences techniques et en particulier aux exigences réglementaires strictes de l'industrie des sciences de la vie. Compliant Control Technology contrôle et surveille efficacement tous les paramètres des bâtiments qui peuvent influencer la qualité des processus et des produits, tels que la pression différentielle, la température ambiante et l'humidité. Ainsi, vous pouvez garantir à tout moment un climat ambiant optimal. Cette technologie vous aide à accroître l'efficacité énergétique de vos bâtiments et à réduire les coûts d'exploitation. Pour un aperçu rapide et facile des paramètres critiques, nos systèmes de contrôle de salles sont équipés d'afficheurs très simples d'utilisation. Ils mettent automatiquement en évidence les avertissements et les dépassements de valeurs limites par un changement de couleur et affichent les alarmes critiques en texte clair.

Nos solutions de contrôle d'accès enregistrent de manière centralisée les activités des utilisateurs et fournissent une vue d'ensemble claire de toutes les personnes présentes. Ils combinent en temps réel les informations du serveur de contrôle d'accès, les dossiers du personnel, les données de l'installation et de la maintenance ainsi que l'historique des accès pour décider si une personne sera autorisée à accéder à une certaine zone à un moment donné.

Nos systèmes de sécurité ultra-performants répondent à toutes les exigences de sécurité et peuvent être installés dans toutes les configurations souhaitées. Grâce à l'intégration de la détection d'intrusion avec d'autres disciplines de sécurité telles que la vidéosurveillance ou le contrôle d'accès, nous vous aidons à accroître la sécurité tout en réduisant vos coûts.

Nos systèmes de vidéosurveillance surveillent de manière fiable les zones sensibles et enregistrent tous les processus avant et après un événement. Si une déviation critique telle qu'une personne non autorisée est détectée, une alarme est automatiquement transmise au centre de contrôle ainsi qu'à la caméra dans la zone concernée activée.

Références

Répondre aux défis de nos clients

Partout dans le monde, nous fournissons des solutions idéales pour les clients de l'industrie des sciences de la vie avec des systèmes de technologie du bâtiment adaptés à leurs besoins spécifiques. Découvrez quelques-uns de nos projets ci-dessous.

Contact

Contactez-nous

Que vous souhaitiez discuter de votre prochain projet, poser une question ou faire un commentaire, nos experts se feront un plaisir de vous aider.