SiPass integrated

Un contrôle d'accès évolutif pour tous les besoins
SiPass integrated est un système de contrôle d'accès puissant et flexible vous permettant de gérer l'accès d'un simple bureau avec seulement quelques portes jusqu'à des complexes de grande taille comportant des dizaines de milliers de portes, portails, barrières et ascenseurs sur plusieurs sites dans le monde. Il offre un très haut niveau de sécurité, sans compromettre la facilité d'accès pour les utilisateurs du système. Il s'intègre dans tous les environnements informatiques de pointe et peut également servir de plateforme de gestion de la sécurité intégrant le contrôle d'accès, la détection des intrusions et la vidéosurveillance dans un système unique.