SIPORT

La sécurisation des acteurs économiques d'aujourd'hui implique une vision stratégique et une approche proactive pour conserver la maîtrise des risques éventuels. Les professionnels de la sécurité ont besoin de solutions fiables et évolutives qui peuvent être déployées de manière flexible en fonction de l'évolution des besoins de sécurité. Siemens relève ces défis avec SIPORT : une solution complète et évolutive de contrôle d'accès et de gestion du temps pour les exigences de haute sécurité.
SIPORT est un système de contrôle d'accès et de gestion du temps. Il permet aux personnes autorisées - qu'il s'agisse d'employés ou de visiteurs - de se déplacer librement dans votre bâtiment ou sur votre campus et empêche les personnes non autorisées d'entrer. Il peut être utilisé localement pour un emplacement unique ou globalement pour de nombreuses succursales en réseau dans différents fuseaux horaires à travers le monde. Grâce à sa conception modulaire, SIPORT est très flexible et peut être étendu à tout moment.