Détection d’intrusion

La gamme SPC combine sûreté sur-mesure et grande fiabilité
La gamme SPC est composée de trois centrales combinant des fonctions de détection d'intrusion et de contrôle d’accès dans un même système. L’architecture innovante et évolutive des centrales offre des performances élevées en termes de connectivité et de fonctionnalités du système. La conception modulaire du système facilite les modifications au fur et à mesure de vos besoins.
Capables de gérer jusqu’à 60 secteurs et 512 utilisateurs, les centrales SPC permettent de réaliser des applications multi-secteurs et multi-clients.
Le serveur web intégré permet aux utilisateurs de se connecter à distance et ainsi de vérifier l’état des zones ou d’effectuer certaines opérations de programmation (armer ou désarmer des secteurs par exemple).
Logiciels SPC
L’outil de gestion multi-centrales, SPC Manager, offre un large éventail de fonctionnalités :
- contrôle et exécution de toutes les fonctions d’accès et de détection des intrusions,
- surveillance de toutes les centrales connectées à SPC Manager Server, stockage de l’ensemble des données d’accès et de détection des intrusions.
SPC Remote Maintenance permet de recevoir des rapports de maintenance automatisés à partir d’une installation SPC.
SPC Connect permet, au travers d'un réseau sécurisé, de gérer un parc de centrales SPC installé sur vos sites clients.
Les points forts de la gamme SPC
- Intégration de fonctions de détection d'intrusion et de contrôle d’accès dans une même centrale
- Conception modulaire pérennisant l’investissement
- Gestion individuelle de 32, 256 ou 512 utilisateurs (suivant modèle)
- Segmentation possible de l’installation en 4, 16 ou 60 secteurs indépendants (suivant modèle)
- Connectivité totale avec communications suivant 3 canaux (RTC, GSM, IP intégral)
- Bus de transpondeur haut débit avec topologie en anneau
- Outils de configuration intuitifs
- Contrôle et utilisation faciles et accessibilité via le serveur Web intégré