Intelligent Valve from Siemens

La vanne intelligente, tout est possible en un claquement de doigt

La vanne intelligente de Siemens améliore l’efficacité énergétique de votre installation, réduit les consommations d’énergie et ses coûts d’exploitation tout au long de son cycle de vie. De la conception à l’exploitation, en passant par l’installation et la mise en service, la vanne intelligente est efficace en un claquement de doigt !
Vous souhaitez l’avis de nos experts ?

Contactez-nous

Vannes dynamiques

Pourquoi choisir une vanne dynamique ?

Les vannes statiques restent la solution standard pour les systèmes CVC, même si elles sont obsolètes depuis longtemps. Elles sont dimensionnées pour un débit maxi mais, en pratique, les systèmes fonctionnent à charge partielle. Résultat : fonctionnement inefficace, consommation élevée d’énergie, augmentation des coûts et manque de confort.

Avantages d'une vanne dynamique

La solution est une vanne dynamique qui optimise l’efficacité d’exploitation. Comme elle est dynamique, la vanne garantit une pression correcte du système à toutes les charges et élimine les problèmes dus aux fluctuations de pression. Chaque préréglage peut bénéficier d’une pleine puissance. Cela contribue à une précision de régulation accrue. Les températures optimales pour toutes les conditions de fonctionnement garantissent un niveau élevé d’efficacité en chauffage et refroidissement. Grâce à sa régulation stable de la température ambiante, vous pouvez réaliser des économies d’énergie atteignant 25 %, sans perte de confort.

La vanne intelligente de Siemens : une vanne dynamique auto-optimisée avec connexion au cloud. La solution ultime pour les groupes de chauffe et les centrales de traitement d'air.

Avantages tout au long de la vie de l'installation

De la conception jusqu’à son exploitation au quotidien, la vanne intelligente de Siemens est beaucoup plus qu’une simple vanne dynamique conventionnelle. Grâce à son intelligence intégrée, elle représente la solution ultime dédiée aux groupes de chauffe et aux centrales de traitement de air. Tout au long du cycle de vie de votre installation, elle vous garantit :

  • des interventions simplifiées,
  • un gain de temps,
  • le confort dans les bâtiments,
  • l’amélioration de l’efficacité énergétique.


Découvrez ce qui fait de la vanne intelligente, la vanne idéale pour les systèmes CVC à chaque étape de votre projet.

Conception

La vanne intelligente se configure en un claquement de doigt

Pré-réglages ajustables à tout moment, consommateur de chaleur optimisé, efficacité énergétique variable et équilibrage hydraulique dynamique : la vanne intelligente réduit de manière significative les temps et les efforts de conception, de configuration et de test.

Un claquement de doigt ! Installée et équilibrée

La façade ou l’isolation de votre bâtiment sont modifiées pendant un projet ? Pas d’inquiétude. Grâce à la vanne intelligente de Siemens, vous pouvez vérifier et modifier les pré-réglages à tout moment via un accès à distance. Les valeurs sont toujours actualisées et stockées dans le jumeau numérique de votre bâtiment via notre application cloud « Building Operator ». Oubliez les calculs hydrauliques qui prennent du temps : la vanne intelligente mesure en continu le débit et compense facilement les fluctuations de pression. Il vous suffit de déterminer le débit volumétrique maximum. De plus, le système d’équilibrage dynamique éco-énergétique garantit un confort maximum dans les pièces.

Un claquement de doigt ! Approuvée

Oubliez les réglages manuels grâce à la vanne intelligente de Siemens. Elle mesure la température, le débit et la puissance pour déterminer si les caractéristiques de la vanne sont adaptées au consommateur de chaleur. Si ce n’est pas le cas, la vanne adapte ses caractéristiques à celle du consommateur de chaleur. En outre, vous bénéficiez d’une vision d’ensemble claire : vous pouvez vérifier les valeurs à tout moment, ainsi que l’équilibrage hydraulique et l’efficacité énergétique.

La vanne intelligente se configure en un claquement de doigt

Télécharger la fiche de conception

Installation

La vanne intelligente s’installe en un claquement de doigt

Montage flexible, connectivité optimale, paramétrage et connexion au cloud simples : la vanne intelligente évite les erreurs, fait gagner du temps et permet l’accès à ses réglages en toute transparence.

Un claquement de doigt ! Installée et connectée

La vanne intelligente est synonyme de flexibilité maximale. Vous pouvez, par exemple, installer le débitmètre sur le départ et la vanne sur le retour pour gagner de la place. Le boîtier de commande peut être monté en parallèle ou transversalement sur le débitmètre, ou même fixé au mur. Raccordez rapidement et sans effort vos équipements, grâce aux connecteurs codés en couleurs. Le boîtier de commande est facilement raccordé, il détecte automatiquement le débitmètre et le servomoteur, et s’adapte tout seul aux réglages.

Un claquement de doigt ! Paramétrée et connectée au cloud

Vous pouvez effectuer la mise en service à votre propre rythme à l’aide du logiciel « ABT Site », depuis votre PC. Sur site, il vous suffit d’activer le wifi de la vanne intelligente et de télécharger les réglages à l’aide de l’application « ABT Go » de Siemens (gratuite). Vous pouvez également, à tout moment, vérifier vos données en ligne. « Building Operator » affiche en permanence les réglages actuels. Vous bénéficiez, ainsi, d’une vue d’ensemble à tout moment, quelle que soit la personne en charge du projet.

La vanne intelligente s'installe en un claquement de doigt

Télécharger la fiche d’installation

Mise en service

La mise en service de la vanne intelligente s’effectue en un claquement de doigt

Paramétrage et tests simples, analyse concrète et équilibrage hydraulique vérifiable : la vanne intelligente vous fait gagner du temps et offre une vue d’ensemble claire de tous les réglages pendant la mise en service.

Un claquement de doigt ! Les paramètres sont actualisés et la mise en service automatique

Utilisez la connexion wifi pour une mise en service simple et rapide : transférez les données du jumeau numérique à l’application « ABT Go ». Chargez-les sur chaque vanne via le wifi. Et voilà ! Vous pouvez également connecter la vanne intelligente à l’aide d« ABT Site » via BACnet IP ou tout simplement depuis votre bureau via « Building Operator ». Cela vous donne accès aux réglages à tout moment et de n’importe où. Encore mieux : vous n’avez pas besoin de coordonner l’accès à l’appareil avec d’autres services sur site : le jumeau numérique s’actualise tout seul à chaque modification de vos réglages.

Un claquement de doigt ! Toutes les vannes sont testées pour un équilibrage parfait

Lancez le test de débit en appuyant sur le bouton de service ou en utilisant l’application « ABT Go ». Les résultats sont disponibles directement dans l’application. Grâce à la vanne intelligente, vous n’avez plus besoin de vannes de régulation de pression, d’équilibrage ou de calculs hydrauliques complexes. Grâce à cette vanne dynamique auto-optimisée, le système CVC est automatiquement équilibré en permanence. L’application « Building Operator » vous permettra de suivre cette opération.

La mise en service de la vanne intelligente s’effectue en un claquement de doigt

Télécharger la fiche de mise en service

Exploitation

La vanne intelligente fonctionne en un claquement de doigt

La vanne intelligent est efficace dès le premier jour. Elle vous garantit une efficacité maximale et un meilleur confort dans les bâtiments dès sa mise en service.

Un claquement de doigt ! Toujours confortable, toujours efficace

La vanne intelligente contrôle en permanence la température, le débit, la position et la puissance, et s’adapte au consommateur de chaleur. Son fonctionnement optimum s’inscrit dans la durée vous assurant des économies d’énergie importantes, sans effort supplémentaire. La vanne intelligente est en outre dynamique. Elle compense toutes les fluctuations de pression pour garantir une température ambiante stable, avec un niveau élevé de confort. Cette efficacité permet de réduire les besoins en énergie.

Un claquement de doigt ! Les défauts sont corrigés et les systèmes toujours actualisés

Résolvez les problèmes avant même qu’ils ne se produisent. La vanne intelligente contrôle en permanence l’installation et enregistre ses données. En cas d’irrégularités, il vous suffit de vérifier où se trouve le problème et de le corriger immédiatement. Vous pouvez aussi demander l’aide d’un technicien à distance, sans avoir à le faire venir sur site. Grâce à sa connexion au cloud et les mises jour du logiciel, la vanne intelligente est toujours actualisée. Même les modifications du bâtiment ou les extensions d’installation ne posent pas de problème. Vous pouvez donc garantir une exploitation fluide, permanente et sur le long terme.

La vanne intelligente fonctionne en un claquement de doigt

Télécharger la fiche d’exploitation

La vanne intelligente : garantissez la réussite de vos projets, en un claquement de doigt !

Contacts

La vanne intelligente : tout est possible en un claquement de doigt

À chaque phase d’un projet, la vanne intelligente simplifie vos prestations, vous fait gagner du temps et vous garantit le confort tout en assurant une efficacité énergétique totale. Avec la vanne intelligente, la conception, l’installation, la mise en service et l’exploitation s’effectuent en un claquement de doigt !

Vous souhaitez l’avis de nos experts ?

Contactez-nous