Bioethanolanlagen auf dem Weg zum Digital Enterprise

Bioethanolanlage der Usina Alto Alegre Group in Santa Inacio, Brasilien

Vom Feld zur Tankstelle durch Fermentation

Ob in Form von reinem Bioethanol oder als Beimischung im Benzin – Treibstoffe aus Biomasse ersetzen Öl, reduzieren Treibhausgase und bei Biomasse der zweiten Generation können sogar Abfälle effizient und sicher in Ihrer Bioethanolanlage verwertet werden. Unsere maßgeschneiderten Lösungen sind so flexibel wie Ihre Anlage und eingesetzte Verfahren. Sie als Betreiber oder Errichter profitieren von elektrischen Standards wie IEC oder NEMA und reduzierten Kosten (TCO) über die Anlagenlebensdauer.

Erfahren Sie von unseren Experten, wie sich das Potenzial von Bioethanol-Anlagen voll ausschöpfen lässt.

Ihr persönlicher Kontakt

Portfolio für die Bioethanol-Herstellung

Perfekt zugeschnitten auf Fermentation und Destillation

Die in Pflanzen enthaltene Glukose (z. B. Zuckerrohr) oder Stärke (z. B. Mais) lassen sich mit Fermentation und Destillation zu Ethanol und anderen Alkoholen bis zu einer gewünschten Konzentration vergären. Inzwischen wird vermehrt nicht aus Nahrungsmitteln stammende Biomasse für diese Art der Produktion genutzt. Für größtmögliche Sicherheit, Flexibilität und Effizienz bietet sich unser integriertes Portfolio für die Automatisierung, Digitalisierung und das Energiemanagement an. Es ist perfekt zugeschnitten auf alle Bereiche der Bioalkoholherstellung.

Präzise und sicher vom Input zum Output

Schon im ersten Prozessschritt, dem Rohstoffhandling, unterstützen wir mit präzisen Verfahren beim Anliefern, Verwiegen, Analysieren und Einlagern der Rohstoffe wie Mais, Zuckerrohr, pflanzlichen Abfällen, Holz oder Stroh. Dies gilt natürlich ebenso für die Reststoffe und Nebenprodukte, die sich beispielsweise als Tierfutter oder Düngemittel weiter vermarkten lassen. Im gesamten Feld, auch in explosionsgefährdeten Bereichen, können Sie auf unsere robuste Prozessinstrumentierung oder sichere Antriebs- und Schalttechnik vertrauen. Im Rahmen des Energiemanagements unterstützen wir die Verbrennung von Rückständen und Nebenprodukten zur Energierückgewinnung und Dampferzeugung. Diese elektrischen oder Wärmeenergien erhöhen so die Gesamtwirtschaftlichkeit Ihrer Bioethanolanlage.

Zuverlässig mit viel Erfahrung für Ihre Bioethanol-Anlage

Als einer der führenden Ausrüster für umweltfreundliche Verfahrenstechnik bieten wir ein integriertes Lösungsspektrum an, das perfekt auf alle Bereiche der Bioethanol-Herstellung zugeschnitten ist – und das weltweit – für mehr und mehr Bioethanolanlagen der ersten oder zweiten Generation.

Prozesse in Bioethanolanlagen

Unser integriertes Portfolio für die Automatisierung, Digitalisierung und das Energiemanagement bis hin zu Prozess-/Feldtechnik macht Ihre Prozesse der Bioalkoholherstellung flexibel, effizient und sicher.

Serviceorientierte Dienstleistungen

Von der Anlagenkonzeption und dem Engineering über die Prozessoptimierung bis zum Asset Management: Unser Service-Portfolio umfasst alle Tools für die Bioethanol-Herstellung. Unsere Experten unterstützen Sie mit einem umfangreichen Dienstleistungsangebot über den gesamten Lebenszyklus. Dazu gehören Lifecycle Services genauso wie Digital Services oder Consulting Services.

Referenzen

Erfolgreiche Projekte in der Bioethanol-Industrie

Weltweit entstehen immer mehr Bioethanolanlagen – als Nummer 1 als Ausrüster bei Umwelttechnologien bieten wir dafür ein integriertes Lösungsspektrum an, das in zahlreichen Referenzen erfolgreich eingesetzt wird.

Kontakt

Gut beraten in der Bioethanol-Herstellung

Eine umweltfreundliche Alternative zu Erdöl ist die Nutzung nachwachsender Rohstoffe zur Gewinnung von Biokraftstoffen. Bioethanol gilt heute als attraktive und auch wirtschaftliche Lösung. Gerne beraten wir Sie. 

Erfahren Sie von unseren Experten, wie sich das Potenzial von Bioethanol-Anlagen voll ausschöpfen lässt.

Ihr persönlicher Kontakt