Sekundär- und Nebenprozesse für die chemische Industrie im Wettbewerb optimieren
Sicherheit in Nebenanlagen geht vor
Sie wollen die Verfügbarkeit und Versorgungssicherheit Ihrer Anlagen erhöhen? Dann überzeugen Sie sich von unseren integrierten Lösungen und Services für die Automatisierung und das Ressourcen- und Energiemanagement für Luftzerlegungs- und Nebenanlagen. Und davon, wie Sie mit unseren Supply-Chain- und Sicherheitslösungen mehr Transparenz zu Warenflüssen und Prozess- und Anlagensicherheit über den gesamten Lebenszyklus erzielen können.
Die Effizienz im Blick
Wechselnder Anlagenbetrieb, komplexe Prozesse, hohe Total Costs of Ownership und steigernder Wettbewerbsdruck im Markt: Es gibt viele Gründe, weshalb die Effizienz von chemischen Anlagen oder des Supply Chain Managements fortwährend maximiert werden sollte. Unsere Branchenlösungen reduzieren die Kosten und erhöhen Performance und Verfügbarkeit. Das zeigt das Beispiel Industriegase - ob es um Prozessluftaufbereitung, Luftzerlegung und -speicherung oder um den effizienten Betrieb von Kälteanlagen geht: Die Bereitstellung industrieller Gase spielt eine Schlüsselrolle in jeder Chemieanlage. Auch das Beispiel Lieferkette – inkl. Beschaffung, Logistik oder Gefahrgut zahlt darauf (auf die Zuverlässigkeit) ein. Diese Prozessschritte lassen sich systematisch verbessern – über alle Bereiche und den gesamten Lebenszyklus. Perfekt und sicher aufeinander abgestimmte Prozessabläufe garantieren die bestmögliche Produktivität und den zuverlässigen Betrieb Ihrer chemischen Anlage – von der Energieerzeugung bis zur Gebäudesicherheit. Ob Prozesssimulation, Materialflussoptimierung oder Operator Training System (OTS) – als langjähriger Partner der chemischen Industrie unterstützen wir Sie gerne bei der Abbildung Ihrer Prozesse.
Nachhaltige Safety- und IT-Security-Konzepte für mehr Sicherheit
Der Umgang mit chemischen Substanzen verlangt höchste Sicherheitsstandards. Die Regeln für Health, Safety & Environment (HSE) müssen strikt eingehalten werden. Ziel unserer Sicherheitslösungen ist es, die Prozess- und Anlagensicherheit über den gesamten Lebenszyklus zu gewährleisten, etwa durch Ex-Schutz, Funktionale Sicherheit, Defense-in-Depth-Konzepte oder Risikomanagement. Im Fokus stehen die Sicherheit der Anlage durch Zugangsschutz, technische Maßnahmen bei Hard- und Software sowie Sicherung der anlagenweiten Kommunikation und Netzwerke. Verfügbarkeitsanalysen oder Redundanzkonzepte sichern die Anlagenverfügbarkeit. Eine hohe Systemintegrität erzielen Sie beispielsweise durch Servicekonzepte für unter anderem transparentes Datenmanagement. Das alles sind Möglichkeiten für Produktivitätszuwachs durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen.
Luftzerlegung
In der chemischen Industrie werden zur Bearbeitung von Eingangs- und Zwischenprodukten große Mengen an Sauerstoff und Stickstoff benötigt. Sie werden in automatisierten Luftzerlegungsanlagen gewonnen. Die Senkung der Produktionskosten durch weniger Energieverbrauch und die Sicherung der Produktqualität sind die wichtigsten Ziele bei deren Betrieb. Im Zerlegungsprozess spielen Energieversorgung und Verdichtung eine Schlüsselrolle. Verdichter saugen die gefilterte Luft an und komprimieren sie auf den erforderlichen Druck. Danach wird die Luft heruntergekühlt und in die Hauptkomponenten zerlegt. Verdichtereinheiten komprimieren Sauerstoff und Stickstoff anschließend, um sie in ein Leitungssystem zur weiteren Verwendung einzuspeisen. Unsere langjährige Erfahrung in diesem Bereich macht uns zu einem starken Partner. Wir bieten innovative Lösungen für zahlreiche Luftzerlegungsanwendungen – passgenau zugeschnitten auf Ihre spezifischen Anforderungen.
Condition Monitoring: Prozessüberwachungs- und Analysegeräte
Energiekosten machen einen großen Teil der Produktionskosten aus. Zur Kostenoptimierung und Kostenkontrolle ist ein präzises Monitoring notwendig. Dies erfordert kontinuierliche und zuverlässige Prozessgasanalysen. Durch umfangreiche Diagnosefunktionen werden zudem wesentliche Voraussetzung für Condition Monitoring und Asset Performance Management geschaffen. Zur Überwachung und Analyse mechanischer Assets wie Pumpen, Ventile oder Wäremtauscher nutzen wir Package Units als integraler Bestandteil des Prozessleitsystems.
Prozessanalyse bei kryogener Luftzerlegung
Kryogene Luftzerlegung (Linde-Fränkl-Niederdruck-Verfahren) ist ein leistungsfähiges und wirtschaftliches Verfahren zur Gewinnung von Sauerstoff und Stickstoff. Zur Überwachung und Optimierung des Prozesses werden Prozessanalysatoren benötigt. Sie liefern die erforderlichen Daten aus verschiedenen Anlagenbereichen besonders zum Energieverbrauch und der Sicherung der Produktqualität. Das sind wichtige Ziele zur Senkung der Produktionskosten.
Prozessanalysatoren
Prozessanalysatoren sind in Luftzerlegungsanlagen oder bei der Aufbereitung von Prozessgasen unverzichtbar. Sie steuern und optimieren Prozessabläufe und gewährleisten die Produktqualität. Der OXYMAT 64 wurde speziell zur Spurenbestimmung von Sauerstoffen in Reingasen entwickelt.
Prozessinstrumentierung und Prozessanalytik
Unser Portfolio an Instrumentierungs- und Analysegeräten erfüllt uneingeschränkt die hohen Anforderungen in der chemischen Industrie (SIL 2/3). Dank umfangreicher Diagnosefunktionen wissen Sie jederzeit, ob Ihr Prozess nach Plan läuft oder ob Sie korrigierend eingreifen müssen. Zudem schaffen Sie die Voraussetzungen für Condition Monitoring und Asset Performance Management. So lässt sich etwa mit dem Partial-Stroke-Test die einwandfreie Funktion der Notabschaltventile im laufenden Betrieb prüfen.
Überwachungs- und Steuergeräte
Bei Motoren haben reibungsloser Betrieb und maximale Verfügbarkeit oberste Priorität. Mit unseren Motormanagement- und Steuergeräten SIMOCODE pro sowie unseren kompakten SIRIUS Überwachungsrelais setzen Sie auf eine höchst zuverlässige Überwachung – vom Motorabzweig bis zur Automatisierungsebene.
Energieeffiziente Schalttechnik
Elektrische Antriebe sind der größte Stromverbraucher in der Industrie. Sie benötigen rund 70% des elektrischen Energiebedarfs. Schöpfen Sie das gesamte Einsparpotenzial Ihrer elektrischen Antriebssysteme voll aus und steigern Sie die Energieeffizienz nachhaltig. Unsere industrielle Schalttechnik unterstützt Sie dabei.
Energiemanagement
Wir unterstützen Sie dabei, Ihren Energieeinsatz und -verbrauch zu optimieren und begleiten Sie auf dem Weg zu einem höchst effizienten Betrieb. Auf Anlagenebene überzeugt SIMATIC powerrate für das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7. Die Software erfasst alle energierelevanten Verbrauchsdaten der Anlage, ordnet sie dem Verbraucher zu, visualisiert sie übersichtlich und speichert die Daten im Archiv. So lassen sich verborgene Einsparpotenziale zuverlässig aufspüren – für eine zielgerichtete Energieverbrauchsoptimierung.
Package Units
In vielen Produktionsanlagen müssen neben den eigentlichen verfahrenstechnischen Komponenten zusätzliche Maschinen und Aggregate betrieben werden. Solche so genannten Package Units (PU) sind oft fertige Teilanlagenmodelle für spezielle Produktionsaufgaben. Sie sind teils mit Anlagenkomponenten ausgestattet, die nicht zum SIMATIC PCS 7 Standard gehören. Mit neuen Funktionsbausteinen gelingt die Integration von Nebenanlagen, wie für die Luftzerlegung, ganz einfach.
Kompressoren
In komplexen Chemienanlagen sind leistungsfähige Verdichterlösungen gefragt, die für unterschiedlichste Prozessanforderungen geeignet sind – z.B. bei Einsatz von Terephthalsäure (PTA), synthetischen Fasern, Azetat, Acrylsäure, PVC/VCM oder Salpetersäure. Mit ausgereiften Technologien und geprüften Verdichtereinheiten lässt sich Ihre Anlageneffizienz weiter erhöhen.
Dampfturbinen
Unsere Dampfturbinen für Kraftwerke werden entweder als Generatorantrieb oder als mechanischer Antrieb für Pumpen und Kompressoren eingesetzt. Das modulare Designkonzept aller Dampfturbinentypen sorgt für hohe Flexibilität, Verfügbarkeit und kurze Lieferzeiten.
Verpackung
Bei der Verpackung kommt es neben dem sicheren Handling verschiedenster Fest- und Flüssigstoffe auf die Produktivität, d.h. Durchsatz und die Regelgenauigkeit an, z.B. wenn Produkte aus der Produktion den Verpackungsmaschinen zugeführt werden. Dabei spielen u.a. Steuerungs- und Antriebskomponenten, Wäge- und Dosiertechnik oder RFID eine große Rolle. Besonders wichtig ist die Integration der Verpackungsmaschine in die Gesamtapplikation. Mit unseren Antworten haben Sie Ihren Materialtransport jederzeit im Blick, können Kapazitäten optimal nutzen und Supply Chain-Prozesse optimieren. Darüber hinaus sorgen wir mit der Integration von Package Units in das übergeordnete Leitsystem für mehr Flexibilität. Nutzen Sie unser Know-how für die Optimierung Ihrer Logistikprozesse und werden Sie noch effizienter.
Abfüllen und Verpacken von flüssigen Stoffen
Besonders in der Fein-/Spezialchemie ist beim Abfüllen von flüssigen Stoffen der Umgang mit Gefahrenstoffen zu beachten. Neben den Sicherheitsanforderungen ist auch Flexibilität gefragt. Ob es darum geht, kleine Mengen in Flaschen und Kanister zu füllen oder Großgebinde in Fässer oder Container – wir unterstützen Sie mit unseren Lösungen für Verpackungsmaschinen. Dabei stehen transparente, sichere und effiziente Prozesse im Vordergrund.
Prozessinstrumentierung und Prozessanalytik
Unser Angebot umfasst auch explosionsgeschützte und sicherheitsgerichtete Prozessinstrumente mit integrierten Fail-Safe-Funktionalitäten. Damit liefern wir die Antwort auf immer strengere Sicherheitsbestimmungen und gesetzliche Vorschriften und erfüllen die Anforderung nach maximaler Verfügbarkeit und Ex-Schutz.
Frequenzumrichter
Ein drehzahlvariabler Antrieb mit Frequenzumrichtern gewährleistet exakte, flexible Prozesse, schont die Anlagenkomponenten und spart Energie. Siemens Frequenzumrichter als Schrank- oder Einbaugeräte decken die Leistungsbereiche von 0,12 kW bis 120 MW ab und können via PROFIBUS in das Automatisierungssystem eingebunden werden.
Getriebe und Kupplungen
Für die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen wie Rührwerke, Belüfter oder Wasserschneckenpumpen komplettieren Flender Getriebe und Kupplungen unser Produkt- und Systemspektrum. In Kombination mit den ARPEX- und N-EUPEX-Kupplungen, die sich besonders bei Antrieben für das Fördern und Pumpen aggressiver und heißer Medien bewährt haben, bilden sie eine umweltschonende und technisch ausgereifte Lösung.
(Getriebe)Motoren
Ob Standard-Industriemotoren, Motoren mit korrosions- und chemikalienfestem Anstrich, explosionsgeschützte EEx-Motoren, hocheffiziente Energiesparmotoren, NEMA-Motoren für den nordamerikanischen Markt und Loher CHEMSTAR-Motoren mit kompletter Dokumentation und ATEX-Zertifikaten – alle Motoren und Getriebemotoren werden nach höchsten Qualitätsstandards produziert und sind gemäß den wichtigsten Normen und länderspezifischen Richtlinien zertifiziert. Sie decken lückenlos ein Leistungsspektrum von 0,12 kW bis 100 MW ab.
Verbraucherabzweige und Motorstarter
Ob für den Einsatz im Schaltschrank oder im Feld, in hoher Schutzart: Im Rahmen unseres SIRIUS Systembaukastens für die industrielle Schalttechnik bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an kommunikationsfähigen Motorstarter und einfachen Verbraucherabzweigen zum Starten von Motoren.
Energieeffiziente Schalttechnik
Elektrische Antriebe sind der größte Stromverbraucher in der Industrie. Sie benötigen rund 70% des elektrischen Energiebedarfs. Unser SIRIUS Systembaukasten für die industrielle Schalttechnik bietet Ihnen vielfältige Produkte, die es Ihnen ermöglichen, das gesamte Einsparpotenzial Ihrer elektrischen Antriebssysteme auszuschöpfen – und Ihre Energieeffizienz nachhaltig zu steigern.
Lösungen für Strömungsmaschinen
Mit dem richtigen Antriebskonzept und einer maßgeschneiderten Lösung können Sie bei Planung und Betrieb Ihrer Strömungsmaschinen wertvolle Ressourcen sparen – und profitieren von einer maximalen Verfügbarkeit und Lebensdauer Ihrer Systeme. Wir unterstützen Sie zielgerichtet bei der optimalen Auslegung und beraten Sie kompetent bei der Realisierung zukunftssicherer Konzepte.
Dampferzeugung im Kraftwerk
Ein weiterer wesentlicher Prozessschritt ist die Erzeugung von Dampf. Die Erhitzung des Wassers erfordert dabei energieeffiziente Lösungen und akkurate Messungen der Temperatur. Bei einem Dampferzeuger sind Druck, Temperatur und Menge des produzierten Dampfes so ausgelegt, dass sie auf den Dampfverbraucher, z. B. eine Kraftwerksturbine, abgestimmt sind. Kompressoren, Turbinen, Mess- und Analysentechnik spielen hier eine wichtige Rolle. Sie stellen zuverlässig höchst präzise Messdaten zur Verfügung und sorgen so für transparente Prozesse. Zudem schafft die zuverlässige Überwachung und Steuerung aller Prozessparameter die Voraussetzungen für maximale Verfügbarkeit und reduzierten Wartungsaufwand – entscheidende Hebel zur Steigerung von Produktivität und Effizienz.
Condition Monitoring: Prozessüberwachungs- und Analysegeräte
Energie- oder Wartungskosten machen einen großen Teil der Produktionskosten aus. Zur Kostenoptimierung und Kostenkontrolle ist ein präzises Monitoring notwendig. Dies erfordert kontinuierliche und zuverlässige Prozessgasanalysen. Durch umfangreiche Diagnosefunktionen werden zudem wesentliche Voraussetzungen für Condition Monitoring und Asset Performance Management geschaffen. Zur Überwachung und Analyse mechanischer Assets wie Pumpen, Ventile oder Wärmetauscher nutzen wir neben Package Units auch mobile Apps als integralen Bestandteil des Prozessleitsystems.
Abwärmenutzung
In der chemischen Industrie sind Elektrizität und Wärme Bestandteil des Prozesses. Bei bestimmten Abläufen oder in der chemischen Trocknung ist es möglich, eine Gas- oder Dampfturbine in das Verfahren zu integrieren, um die dazugehörige Elektrizität zu nutzen und den Standort mit Energie zu versorgen. Alternativ kann mit einer Heizkraftanlage (CHP) die Energiezufuhr stabilisiert werden und der Dampf zur Unterstützung von prozessualen Erfordernissen dienen.
Prozessinstrumentierung und Prozessanalytik
Unsere Feldgeräte stellen zuverlässig höchst präzise Messdaten zur Verfügung und sorgen so für transparente Prozesse, reproduzierbare Chargen und damit für die in der Branche geforderte Flexibilität.
Portfolio für die Prozesssicherheit
Die Wahrscheinlichkeit eines Sicherheitsfalls und dessen Auswirkungen können durch geeignete Schutzmaßnahmen wie den Einsatz eines Safety Instrumented Systems (SIS) beträchtlich reduziert werden. Safety Integrated ist ein integriertes Sicherheitskonzept, bei dem Standardkomponenten der Automatisierungs- und Antriebskonzepte um Sicherheitsfunktionen erweitert werden. Dazu gehören ein komplettes, durchgängiges sicherheitstechnisches System aus Controller, Engineering mit dem Safety-Lifecycle-Tool „Safety Matrix“ und sicheren Prozessinstrumenten. Einzigartig ist die Integrationsmöglichkeit des SIS in unser Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7. Über den Feldbus PROFIBUS PA oder den Foundation Fieldbus lassen sich sicherheitsgerichtete Sensoren anbinden.
Die regelmäßigen Funktionsprüfungen der Notabschaltventile lassen sich durch den Partial Stroke Test mit dem Stellungsregler SIPART PS2 durchführen. So kann die Beweglichkeit des Ventils durch partielles Öffnen und Schließen bei laufendem Betrieb geprüft werden.
Alle Maßnahmen sind dabei nicht nur sicherheitsrelevant, sondern tragen deutlich zur Anlagen-Performance bei.
Weltweit verfügbar: Services für die chemische Industrie
Von der Anlagenkonzeption bis zum Retrofit, von der Entwicklung neuer bis zur Optimierung bestehender Prozesse – mit einem weltweiten Netzwerk an Experten und engagierten Mitarbeitern in mehr als 190 Ländern unterstützen wir Sie immer und überall auf der Welt mit Verfahrensingenieuren, Automatisierungstechnikern, Projektmanagern oder gemeinsam mit IT- bzw. Industriepartnern über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Chemieanlage.Kontakt
Gerne sind wir bei allen Fragen für Sie da
Prozesse in der Chemie müssen höchsten Anforderungen genügen. Mit unserem fundiertem Know-how sorgen wir dafür, dass die Prozesse in Ihren Anlagen und Nebenanlagen qualitativ hochwertig, sicher und flexibel sind – und nicht zuletzt ressourcen- und kosteneffizient.