Integrierte Registerregelung mit SIMOTION
Präzision, Sicherheit, Effizienz – alles integriert
Eine leistungsfähige Registerregelung steigert den Wert jeder Druckmaschine. Sie ist Voraussetzung dafür, dass Ihre Druckerzeugnisse eine hohe Qualität und Ihre Maschinen einen minimalen Makulaturanteil erreichen. Mit den Registerregelungssystem SIMOTION TRC arbeiten Sie besonders effizient und wirtschaftlich. Die Sensoren lassen sich ohne zusätzlichen Hardwarebedarf in Ihre Antriebssteuerung integrieren - kein extra Netzwerk oder Schaltschrank, keine extra Steuerung! Bei Druckmaschinen auf Basis von SIMOTION, dem Motion-Control-System von Siemens, profitieren Sie zusätzlich von der direkten Integration. Insbesondere das Einrichten wird nochmal wesentlich beschleunigt, das bringt die Produktivität schneller auf ein höheres Level.
Alle Marken, alle Farben
Ein Registerregelungssystem auf Basis von SIMOTION ist einfach zu integrieren und steigert Ihre Maschinenproduktivität. Als einer der wenigen Hersteller weltweit sind wir in der Lage, die integrierte Registerregelung mit verschiedenen Sensorsystemen auszustatten. Welches Sensorsytem eingesetzt wird, hängt vom Typ der Druckmarken und den Einsatzbedingungen ab.SIMOTION TRC3000
Die sensorbasierte Lösung SIMOTION TRC3000 ist für die bewährten Block- und Keilmarken konzipiert. Der verwendete Registermarkensensor arbeitet mit einem Lichtwellenleiter, der auf RBG-Auswertung basiert. Das bedeutet: Auch bei anspruchsvollen Messaufgaben arbeitet der Hochleistungssensor mit maximaler Erfassungssicherheit, zum Beispiel bei stark reflektierenden Lackfarben oder kontrastarmen Marken. SIMOTION TRC3000 ist als 1-Kopf-Modell erhältlich oder als 2-Kopf-Modell, für den Fall, dass Ihr Maschinenprozess einen Rückseitendruck beinhaltet. Dank ATEX-Zulassung für den Lichtwellenleiter ist der Sensor darüber hinaus für explosionsgefährdete Bereiche geeignet.
SIMOTION TRC7000
Wer bei seinem Registerregelungssystem auf platzsparende Punktmarken setzen will, sollte zu einer kamerabasierten Lösung greifen – zu SIMOTION TRC7000. Der große Vorteil dieses Sensors: Die Punktmarken sind innerhalb des Druckbildes frei platzierbar, so dass der Randbeschnitt, auf ein absolutes Minimum reduziert werden kann. Durch den optional anwählbaren Lackblitz ist auch bei Lackfarben eine sichere Erkennung gewährleistet.
Funktionsbibliothek im Überblick
Mit der Softwarelösung SIMOTION Print Standard lässt sich die Registerregelung optimal integrieren, denn sie ist perfekt auf die Anforderungen von Druckmaschinen zugeschnitten. Eine Bibliothek mit Funktionsbausteinen stellt alle Funktionen zur Verfügung, die für die Integration der Registerregelung benötigt werden. Die Bibliothek ist jederzeit erweiter- und anpassbar.