SinuTrain for SINUMERIK Operate 4.5 Ed.3
Infos zur Version und Download
Bitte lesen Sie vor dem Download die Systemanforderungen, Support-Hinweise und weiteren Informationen auf dieser Seite. Sprachpakete zu dieser Version finden Sie am Ende der Seite.
Infos zur Version 4.5 Ed.3
Systemvoraussetzungen
Hardware
Prozessor:2 GHz
RAM: 4 GB
Speicherplatz: ca. 3,3 GB bei Komplettinstallation
Grafikkarte: DirectX 9 oder höher mit WDDM 1.0 Treiber, minimale Auflösung 800 * 600 Pixel
Maus, Tastatur
Unterstützte Betriebssysyteme
MS Windows 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise (32- und 64-Bit)
MS Windows 8.1, MS Windows 8.1 Pro, Enterprise (32- und 64-Bit)
MS Windows 10 (64 Bit | nicht unterstützt: Mobile, Mobile Enterprise)
Benötigte Software
Adobe Reader®
Für den Betrieb von SinuTrain for SINUMERIK Operate V4.5 Ed.3 mit Windows 10 wird Automation License Manager V5.3 (oder höher) vorausgesetzt.
Das Installationspaket zum Automation License Manager V5.3 steht kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Benutzerprofil
Um SinuTrain zu installieren benötigen Sie Administratorrechte
Möglichkeiten der Basic-Version (Gratisnutzung ohne Lizenz)
Welche Funktionen und welche Vorlagenmaschinen Ihnen zur Verfügung stehen, ist davon abhängig, ob Sie eine SinuTrain-Lizenz haben. Ohne Lizenz steht Ihnen der Funktionsumfang der Basic-Version zur Verfügung.
Die Basic-Version kommt mit zwei Vorlagenmaschinen:
- "DEMO-Drehmaschine" (1-kanalige 3-Achs-Maschine mit Hauptspindel und angetriebener Werkzeugspindel)
- "DEMO-Fräsmaschine" (1-kanalige 3-Achs-Maschine).
Sie haben die Möglichkeit, Werkstücke und Teileprogramme an die DEMO-Maschinen zur Programmsimulation und Programmanpassung zu übertragen (oder direkt in SinuTrain zu ertellen) und anschließend zur weiteren Verwendung an CNC-Steuerungen aus der DEMO-Maschine auszuleiten.
Weitere Informationen zu den Lizenzen finden Sie in der Online-Hilfe von SinuTrain.
Fremdsoftware: Lizenzbedingungen und Copyright-Hinweise
Copyright Hinweise der in diesem Produkt enthaltenen Fremdsoftware, insbesondere Open Source Software, sowie anwendbare Lizenzbedingungen solcher Fremdsoftware finden Sie in der Datei ReadMe_OSS.
Besonderer Hinweis für Wiederverkäufer
Die Hinweise und die Lizenzbedingungen in der Datei ReadMe_OSS müssen an die Käufer weitergegeben werden, um Lizenzverstöße durch den Wiederverkäufer und den Käufer zu vermeiden.
Sourcecode-Verfügbarkeit
Einige Lizenzbedingungen der in diesem Produkt verwendeten Fremdsoftwarekomponenten verpflichten uns möglicherweise, Ihnen für diese Komponenten den Quelltext und weitere Informationen zur Verfügung zu stellen. Sie finden diese Informationen direkt auf dem oder bei dem Produkt (z.B. auf Massenspeicher, DVD). Falls dies aus technischen Gründen nicht möglich ist, sendet Siemens Ihnen diesen OSS Source Code gerne gegen Erstattung der Bearbeitungskosten zu. Bitte wenden Sie sich dafür an die am Ende dieses Abschnitts angegebene Adresse.
Siemens AG
Digital Factory
Customer Services DF&PD
DF CS SD CCC TS
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nuernberg, Deutschland
Internet: http://www.siemens.com/automation/support-request
Tel.: +49 911 895 7222
Email: support.automation@siemens.com
Weitere Infos und Support zu SinuTrain
Aktuelle Informationen, FAQs und Serviceinformationen erhalten Sie auf dem Service- und Support-Portal von Siemens (http://support.automation.siemens.com). Geben Sie bei "Produkt- oder Artikel-Nr." bitte "SinuTrain" ein und wähen Sie dann aus der Liste die passende Version . Helfen Ihnen die angeboteten Informationen nicht weiter, finden Sie unter "Support Request" auf Ihren Fall zugeschnittene Unterstützung. Dazu müssen Sie sich einloggen bzw. registrieren.
Download der Software, Sprachpakete
Für den Download der Software füllen Sie bitte das Formular aus. Sie bekommen anschließend eine Mail zugeschickt. Bestätigen Sie den Link in dieser Mail. Anschließend bekommen Sie in einer weiteren Mail den temporären Download-Link zu Ihrer SinuTrain-Software.