SENTRON 3NP1

SENTRON 3NP1 Innovativ - Modular - Vielseitig

Bewerben Sie sich jetzt für ein kostenloses Sicherungslasttrennschalter Muster-Set

Sie suchen zum Schutz Ihrer technischen Anlage vor Überlast und Kurzschluss 1-, 2-, 3- oder 4-polige Sicherungslasttrennschalter bis 630A für alle gängigen Montagearten und benötigen eine kostengünstige Sicherungsüberwachung für Ihre Steuerschränke oder Energieverteiler?

 

Testen Sie jetzt den SENTRON Sicherungslasttrennschalter 3NP1 und erleben Sie den Vorteil der optimalen Verbindung von Sicherungshalter, Lasttrennschalter und kostengünstiger Sicherungsüberwachung auf kleinstem Bauraum direkt in Ihrer Applikation.

 

Unter allen Einsendern, die ihre Applikation für den Sicherungslasttrennschalter bis 30. November 2019 beschreiben, verlosen wir 50 Sets bestehend aus folgendem Grundgerät mit Zubehör:

 

Das Set besteht aus:

 

1 x 3NP1133-1CA11 Sicherungslasttrennschalter NH00 160A 3-pol. mit MFM

 

1 x 3NP1934-1MA20 NH-Trennmesser voreilend

 

1 x 3NP1131-1CA10  Sicherungslasttrennschalter NH00 160A 1-pol.

 

1 x 3NP1931-1EC00  Verbindungsbausatz

 

Teilnahmebedingungen für die Verlosung:

 

1.      Teilnahmeberechtigt sind alle Personen über 18 Jahre, die Mitarbeiter eines Unternehmens mit Sitz in Deutschland sind.

2.      Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Siemens AG.

3.      Die Teilnahme erfolgt durch das Absenden der oben geforderten Formulareingaben.

4.      Die Verlosung dauert von 29.10.2019 bis einschließlich 30.11.2019. Es zählt das Datum der bei uns eingegangenen Formulardaten.

5.      Zu gewinnen ist eines von 50 SENTRON Sicherungslasttrennschalter 3NP1 Sets im Wert von je ca. 180€

6.      Aus allen teilnahmeberechtigten Personen, die ihre Daten und den Einsatz des 3NP1 Mustersets in Ihrer Applikation beschreiben, werden die Gewinner gezogen.

7.      Die Gewinner werden im Anschluss per E-Mail benachrichtigt.

8.      Ein Umtausch der Preise in Bargeld oder andere Sachwerte bzw. die Auszahlung von Gutscheinen ist nicht möglich.

9.      Die im Rahmen des Gewinnspiels hier erhobenen personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels genutzt (wie z. B., um die Gewinner zu ermitteln, diese zu benachrichtigen und ihnen den Gewinn zuzusenden) sowie für künftige Vertriebs- und Marketingaktionen. Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der Siemens Datenschutzerklärung abrufbar.

10.   Siemens behält sich das Recht vor, im Fall des Eintritts eines außergewöhnlichen Ereignisses, z.B. bei höherer Gewalt, oder wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann, die Verlosung abzubrechen oder zu unterbrechen.

11.    Auf die Verlosung ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar.

12.    Die Teilnahme an der Musterverlosungsaktion erfolgt unter Anerkennung dieser Teilnahmebedingungen.


Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.