Starke Leistung. Gezielte Diagnose.

Sichern Sie sich Ihr SITOP PSU6200 Starterpaket.

Erleben Sie, wie unser Starterpaket mit der Allrounder-Stromversorgung PSU6200 und dem neuen elektronischen Leitungsschutz  SEL1200 ein neues Kapitel im Bereich der 24 V Standard-Anwendung beginnt. Ob Schaltschrank-, Maschinen- und Anlagenbauer oder Anlagenbetreiber – alle Anwender profitieren von den cleveren Funktionen und Merkmalen unseres Bundles.

 

Neben dem robusten Eingang sowie der einfachen und schnellen Verdrahtungsmöglichkeit dank der Push-in-Technologie, stellen wir Ihnen über die Diagnoseschnittstelle Betriebsparameter und Status zur Verfügung, sodass kritische Zustände frühzeitig erkannt werden.

 

Sie denken, das Starterpaket passt perfekt in Ihre Applikation?

 

Dann nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil! Erklären Sie uns im Freitextfeld, warum und wie Sie das Starterpaket einsetzen möchten.

 

Unter allen Teilnehmern verlosen wir zehn SITOP PSU6200 Starterpakete. Einsendeschluss ist der 31.10.2019.

Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel:

 

1.      Teilnahmeberechtigt sind alle Personen über 18 Jahre, die Mitarbeiter eines Unternehmens mit Sitz in Deutschland sind.

2.      Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Siemens AG.

3.      Die Teilnahme erfolgt durch das Absenden der oben geforderten Formulareingaben.

4.      Das Gewinnspiel dauert von 16.09.2019 bis einschließlich 31.10.2019. Es zählt das Datum der bei uns eingegangenen Formulardaten.

5.      Zu gewinnen ist eines von 10 SITOP PSU6200 Stromversorgung Starterpaketen im Wert von je ca. 335€

6.      Aus allen teilnahmeberechtigten Personen, die ihre Daten und die Vorteile des PSU6200 Stromversorgung in Ihrer Applikation beschreiben, werden die Gewinner gezogen.

7.      Die Gewinner werden im Anschluss per E-Mail benachrichtigt.

8.      Ein Umtausch der Preise in Bargeld oder andere Sachwerte bzw. die Auszahlung von Gutscheinen ist nicht möglich.

9.      Die im Rahmen des Gewinnspiels hier erhobenen personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels genutzt (wie z. B., um die Gewinner zu ermitteln, diese zu benachrichtigen und ihnen den Gewinn zuzusenden) sowie für künftige Vertriebs- und Marketingaktionen. Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der Siemens Datenschutzerklärung abrufbar.

10.   Siemens behält sich das Recht vor, im Fall des Eintritts eines außergewöhnlichen Ereignisses, z.B. bei höherer Gewalt, oder wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann, das Gewinnspiel abzubrechen oder zu unterbrechen.

11.    Auf das Gewinnspiel ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar.

12.    Die Teilnahme an der Gewinnspiel Aktion erfolgt unter Anerkennung dieser Teilnahmebedingungen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.