Dimensionierung und Absicherung von Steuerstromkreisen nach UL

Laden Sie sich das White Paper über effiziente Stromversorgungskonzepte mit NEC Class 2 herunter!

Beim Einsatz von Schaltausrüstungen in den USA ist es erforderlich, die UL-Normen bezüglich Sicherheit und Brandschutz einzuhalten. Der normgerechten Projektierung der Schaltanlage kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu. Steuerstromkreise nach NEC Class 2 müssen in der Leistung auf 100 VA begrenzt sein. Durch die richtige Wahl der Stromversorgung und Absicherung kann die Abnahme wesentlich vereinfacht und zudem Kosten gespart werden. Wir zeigen Ihnen die wesentlichen Anforderungen an die Dimensionierung und Absicherung von Steuerstromkreisen.