Effiziente Wärmebetrachtung im Schaltschrank – schnell und normgerecht
Bis zu
-
höhere Lebensdauer bei Absenkung der Temparatur im Schaltschrank um 5 °C
-
Eine Wärmebetrachtung ist daher unbedingt notwendig und von der Norm IEC 61439 vorgeschrieben.
Solide Grundlage: schnell verfügbare Verlustleistungsdaten
Die Verlustleistungsdaten der Komponenten im Schaltschrank sind wichtige Werte, die für den optimalen Aufbau benötigt werden. Durch sie lassen sich die Größe des Schranks und die benötigte Kühlung ermitteln. Nicht zuletzt kann eine Risikobewertung hinsichtlich der Wärmeentwicklung durchgeführt werden.
Von Siemens erhalten Sie die Verlustleistungsdaten der Geräte kompakt zusammengestellt: sowohl als übersichtliche Excel-Tabelle als auch im kostenlosen Berechnungstool SIMARIS therm. So sparen Sie zusätzlich Zeit bei der Wärmeberechnung. Profitieren Sie außerdem von unserem Normenwissen und unseren Produkten rund um das Thema Wärme im Schaltschrank.
Wärmeberechnung in 4 Schritten
Im kostenlosen Tool SIMARIS therm sind fast 30.000 geprüfte Verlustleistungsdaten von Siemens-Gehäusen und -Geräten hinterlegt. Zusätzlich zu den Produkten von Siemens können Sie mit SIMARIS therm auch Geräte und Gehäuse anderer Hersteller in die Berechnung einbinden.
Was bringt Ihnen das?
- schnelle Auswahl vordefinierter Gehäuse und Geräte – einfaches Anlegen weiterer Leergehäuse und Geräte
- Prüfung der Schaltgerätekombinationen nach bereits hinterlegten Verlustleistungsdaten
- Erstellen eines Zertifikats als Nachweis der Erwärmungsberechnung gemäß IEC 61439-1, Beiblatt 2; IEC 60204-1; etc.
- kostenfrei
Systemklimatisierung SIVACON 8MR
Die Systemklimatisierung SIVACON 8MR stellt den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher. Sie verhindert unter anderem Kondensatbildung oder Frostschäden und schützt vor daraus resultierenden Funktionsstörungen. Das Portfolio reicht von Filterlüftern über Kühl- und Heizgeräte bis zu Thermostaten.
Energieeffiziente Komponenten
Unsere innovativen Komponenten für den Schaltschrank sind für einen möglichst energieeffizienten Einsatz ausgelegt und weisen deshalb eine reduzierte Verlustleistung aus. Sie sparen nicht nur Energiekosten, sondern senken auch die im Schaltschrank entstehende Abwärme.
Zur schnellen und normgerechten Wärmeberechnung sind die Daten der Siemens-Komponenten im kostenlosen Tool SIMARIS therm hinterlegt.
Weitere Informationen
Normen und Richtlinien
IEC 61439-1/2
Seit dem Ende der Übergangsfrist von der IEC-60439- zur IEC-61439-Reihe gelten neue Bestimmungen für die Erwärmungsgrenzen von Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Nach der Norm DIN EN (IEC) 61439 müssen die Erwärmungsgrenzen in Form eines Bauartnachweises erbracht und dokumentiert werden. Dies kann durch eigene Berechnungen erfolgen – oder Sie verwenden dafür einfach das Berechnungsergebnis, das Ihnen das kostenlose Tool SIMARIS therm liefert.
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
Die europäische Niederspannungsrichtlinie gibt im Rahmen des Konformitätsverfahrens eine Risikoanalyse und -bewertung vor. Im Leitfaden CENELEC 32, Anhang A, schließt dies auch die Auswirkungen der Temperatur auf Werkstoffe und Bauteile ein.
Weitere Informationen
Effiziente Wärmebetrachtung
Erwärmung im Schaltschrank berechnen
Mit SIMARIS therm überprüfen und bewerten Sie einfach die Erwärmung der Schaltgerätekombination durch Angabe der Umgebungstemperatur und Auswahl der entsprechenden Geräte im Systemschrank. Die Wärmebetrachtung wird von Normen vorgeschrieben und beeinflusst auch entscheidend die Lebensdauer der Komponenten im Schaltschrank.