Sicherstellen der Stromqualität in Zeiten der Energiewende
Die zunehmende Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen stellt Stromversorger und Verteilnetzbetreiber vor neue Herausforderungen
Die stabile Stromversorgung hat für jeden Netzbetreiber oberste Priorität. Um Schwankungen in der Stromqualität und Störungen zu vermeiden, müssen Netzüberwachung, Steuerung und Automatisierung über alle Spannungslevels hinweg angepasst und optimiert werden.
Maßgeschneiderte Lösungen für die Stromqualität in Ihrem spezifischen Netz
Wie lassen sich Störungen, Fehlerquellen oder Einschränkungen der Spannungsqualität effizient und zuverlässig erkennen? Siemens hat hierfür zahlreiche Produkte und Lösungen entwickelt, die optimal auf netzspezifische Anforderungen zugeschnitten sind und so die Versorgungssicherheit verbessern. Erfahren Sie mehr unter den folgenden Themenbereichen.Erfahren Sie mehr im Detail unter den folgenden Themen
Konzepte für das Spannungs- und Kapazitätsmanagement
Stromnetze sind zunehmend schwankenden Last- und Einspeisebedingungen mit deutlichen Fluktuationen in der Betriebsspannung ausgesetzt. Betreiber profitieren von dem intelligenten Designkonzept, das Siemens für das Spannungs- und Kapazitätsmanagement in Stromnetzen bereitstellt – ganz ohne in teure Netzerweiterungen investieren zu müssen.
Die Lösungen haben unterschiedliche Ansätze zur Spannungsregelung, je nach bestehenden Strukturen und Bedingungen vor Ort und im Netz. Mit solchen angepassten Lösungen lässt sich im gesamten Mittelspannungsnetz maximale Effizienz erzielen. Zudem lässt sich regional und lokal die Spannungs- und Netzstabilität bis zur Niederspannungsebene sicherstellen.
Vorteile für Netzbetreiber
- Minimierter Investitionsaufwand durch die effiziente Nutzung bestehender Strukturen
- Verbesserte Ausnutzung der Kapazität von Mittel- und Niederspannungsnetzen
- Optimierte Nutzung des Spannungsbereichs mit wenigen dezentralen Messpunkten
- Regionale Kommunikation ohne großen Aufwand
- Automatische Überwachung des Netzstatus für Betrieb und Planung
Produkt- und Komponenten-Highlights für die optimale Stromqualität in Energienetzen
Harmonie im Netz – mit optimiertem Stromqualitätsmanagement
Dezentrale Erzeuger generieren immer mehr Strom − weshalb Netzbetreiber die Oberschwingungsbelastung genauer überwachen müssen (z. B. aufgrund möglicherweise defekter Wechselrichter). Solche Effekte können den Betrieb von Industrieanlagen, aber auch Fernsehempfang und Computerfunktionalität in Wohngebieten beeinträchtigen. In vielen Ländern fordern Regulierungsbehörden für Stromnetze bereits die Einhaltung von EN 50160 als entscheidenden Leistungsindikator für Stromverteilsysteme.
Vorteile für Netzbetreiber
- Automatische Erkennung und Meldung relevanter Ereignisse
- Berichte und Protokollierung nach EN 50160
- Kosteneffizienz durch maßgeschneiderte Lösungen
- Optimierter Betrieb durch Daten-Vorverarbeitung
Produkt-Highlights für Harmonie im Netz
Phasenbelegung von Betriebsmitteln validieren
Auf Basis gesammelter Daten lassen sich Phasenasymmetrien in den Netzen erkennen und lokalisieren. Diese Asymmetrien haben oft negative Auswirkungen auf Betriebsmittel und Verbraucher wie zum Beispiel Motoren. Da immer mehr Sensor- und Zählermessdaten zur Verfügung stehen, können diese Daten zur Analyse genutzt werden und so die schwierige und zeitaufwendige Suche nach Asymmetrien bei Lasten und phasenvertauscht angeschlossenen Sensoren vor Ort deutlich erleichtern.
Vorteile für Netzbetreiber
- MapReduce-Funktion für die parallele Verarbeitung großer Datenmengen
- Power-Snapshot-Analyse liefert auf Basis von Daten aus intelligenten Zählern Informationen über den Netzzustand
- Spannungshistogramme informieren über asymmetrische Lasten
- Interaktive Visualisierung definierter Ereignisse wie Gesamtsummen oder Über-/Unterspannung
Störungen und Fehler durch die Evaluierung von Daten entdecken, lokalisieren und beheben
Der Ausbau regenerativer Energiequellen führt dazu, dass Photovoltaik (PV) -Anlagen einen immer größeren Anteil an der Energieversorgung übernehmen. Gerade in den Verteilnetzen entstehen dadurch neue Störquellen, die die Netzstabilität beeinträchtigen können. Doch durch eine neue Herangehensweise an die Auswertung vorhandener Daten lassen sich diese Störungen gezielt aufspüren und beseitigen.
Vorteile für Netzbetreiber
- Validierung von PV-Wechselrichter-Parametern wie Spannung und Blindleistung, um Fehler und Störungen aufzuspüren, die durch falsche Parametrierung verursacht werden
- Grafische Visualisierung von Störungen und Fehlern zur einfachen Anpassung der Wechselrichter-Einstellungen
- Analyse und Beseitigung von Fehler- und Störungsquellen in Stromnetzen