So gewährleisten Sie die Funktionsfähigkeit Ihrer Netze
Fortschrittliche Werkzeuge und Lösungen zur schnellen Instandsetzung des Stromnetzes
Ungeplante Ausfälle lassen sich nicht immer vermeiden. Flexible Lösungen zur lokalen Überwachung und zur Fernüberwachung ermöglichen die schnelle und effiziente Instandsetzung von Kabelnetzen und Überlandleitungen.
Schutz für das Stromnetz
In Verbindung mit Fernwirktechnik können dezentrale Geräte die Fernüberwachung und -steuerung von Verteilnetzen unterstützen. Dies ermöglicht die Implementierung von zentralen, semi-dezentralen und dezentralen Applikationen zur weiteren Verbesserung der Zuverlässigkeit.Erfahren Sie mehr im Detail unter den folgenden Themen
Lokale und ferngesteuerte Störungsmeldungen für die manuelle Systeminstandsetzung
Lokale und ferngesteuerte Systeme zur Störungsmeldung sowie manuelle Lösungen zur Instandsetzung gibt es für Kabelnetze und Überlandleitungen.
Der Störungsmelder berichtet Fehler an die Leitstelle. Fast Fault Localization (FLOC) ist eine Kernanwendung von Spectrum Power™ ADMS. Diese erlaubt es Nutzern, den gestörten Abschnitt schnell ausfindig zu machen und ein Wartungsteam zum betroffenen Umspannwerk zu schicken.
Störungsmeldungen und die manuelle Instandsetzung können auch aus der Ferne über cloud-basierte Dienste erfolgen. Erkannte Störungen werden auf Google Maps angezeigt und Wartungsteams automatisch benachrichtigt. Diese können Informationen über Mobiltelefon, Tablet oder PC abrufen.
Vorteile für Netzbetreiber
- Adaptierbare Lösungen für die schnelle Störungsmeldung und Instandsetzung in jeder Netzumgebung
- Schnelle Erkennung und Isolierung betroffener Netzabschnitte
- Wartungsteam: Online-Zugriff auf alle Daten, die für die schnelle Systeminstandsetzung relevant sind
Produkt-Highlights und Komponenten für die Instandsetzung von Stromnetzen
Eine kosteneffiziente Lösung, auch als Basis für das erweiterte Ausfallmanagement
Erweitertes Ausfallmanagement ermöglicht die schnellere Erkennung und Lokalisierung von Netzstörungen sowie die Fehlerisolierung und -behebung aus der Ferne. Das Wartungsteam kann sofort zu dem betroffenen Netzabschnitt geleitet werden. Die Fernüberwachung und -steuerung von Ortsnetzstationen in Kabel- und Überlandleitungsnetzen trägt auch dazu bei, die Kosten für den Netzbetrieb zu senken und Ausfall-Vertragsstrafen zu vermeiden. Dieses zukunftsorientierte System sichert darüber hinaus Investitionen, weil es sich leicht zu einer selbstheilenden Lösung ausbauen lässt.
Vorteile für Netzbetreiber
- Detaillierter Überblick über Netzbetrieb, Netzzustand und Leistungsdaten in der Leitstelle
- Fernsteuerung und -überwachung von Ortsnetzstationen hilft, Ausfälle und Störungen zu vermeiden
- Verringerung der Betriebskosten
- Vermeiden von Vertragsstrafen bei Ausfällen
Produkte und Komponenten für die Fernüberwachung in Stromnetzen
Selbstheilende Lösungen für die Wiederherstellung der Stromversorgung in Millisekunden
Eine Störung im Kabel- oder Überlandleitungsnetz ist für Betreiber eine Stresssituation. Die selbstheilenden Lösungen von Siemens für automatisiertes Schalten, Fehlerisolierung und Instandsetzung ermöglichen es dem Bedienpersonal, sich auf Reparaturen und die Koordination des Serviceteams zu konzentrieren.
Die Isolierung von Störungen in Kabel- und Überlandleitungsnetzen und das Einleiten der Systemwiederherstellung nehmen mit den entsprechenden Siemens-Lösungen typischerweise weniger als eine Minute in Anspruch.
Vorteile für Netzbetreiber
- Lösung für das automatische Schalten im geschlossenen Regelkreis zur Isolierung von Störungen und Wiederherstellung der Stromversorgung – Lastmanagement inklusive
- Geringere Kosten bei der Fehlerlokalisierung
- Reduzierung von Ausfallzeiten, verbesserte Indikatoren für die Netzzuverlässigkeit (z. B. SAIDI, SAIFI)
- Offene Lösung, leicht adaptierbar für bestehende Ortsnetzstationen
- Starke reduzierte Arbeitslast im Fall mehrerer simultaner Störungen, z. B. bei rauen Wetterbedingungen
Produkt-Highlights und Komponenten für selbstheilende Stromnetze
SCADA/OMS integriert mit fortschrittlichen Applikationen zur Überwachung und Lokalisierung von Störungen
Kommt es im Netz zu Störungen oder Ausfällen, muss das Personal im Leitstand schnell, effektiv und zielgerichtet reagieren – trotz der hochkomplexen Ausfallsituation.
Die Arbeitslast wird noch größer, wenn es zu mehreren Fehlern gleichzeitig kommt, die beispielsweise durch raue Wetterbedingungen ausgelöst werden können.
Die SCADA/OMS-Lösung von Siemens liefert präzise Informationen über die Störung oder den Ausfall, generiert Ausfallberichte und unterstützt die Einleitung der Fehlerisolierung und Service-Wiederherstellung.
Vorteile für Netzbetreiber
- Umfassende Daten und Informationen zu Störungen und Ausfällen sofort in der Leitstelle verfügbar
- Reduzierung der Wartungs- und Betriebskosten
- Gesteigerte Netzverfügbarkeit
- Gesteigerte Investitionssicherheit