Abwasser effizient und zuverlässig aufbereiten
Eine saubere Sache
Wasser ist unsere Ressource Nummer eins. Um die Wasserqualität unserer Flüsse, Seen und Meere zielgerichtet zu verbessern und den äußerst geringen nutzbaren Teil weiter auszubauen, sind hoch effiziente Abwasseraufbereitungsanlagen unverzichtbar. Bei der energieintensiven und komplexen Abwasseraufbereitung kommt es vor allem auf eine energieeffiziente, ressourcenschonende und übersichtliche Betriebsführung aller Anlagenteile an. Ob bei Neubauten oder der Modernisierung, wir unterstützen Sie mit Hard- und Softwaresystemen, umfassenden Services und fachspezifischem Know-How – für eine effiziente und nachhaltige Abwasserwirtschaft.
Hightech für sauberes Wasser
Abwasser aus Haushalten und der Industrie ist unterschiedlich stark belastet – chemisch, biologisch und mit Feststoffen. Das macht die Wiederaufbereitung äußerst aufwendig. Als Planer und Betreiber stehen Sie vor der Herausforderung, Ihre Anlage sowohl wirtschaftlich als auch zukunftsfähig zu entwerfen und zu betreiben. Mit unserem umfassenden Portfolio und individuellen Lösungen unterstützen wir Sie dabei.Digitalisierung der Abwasserwirtschaft
Die Abwasserwirtschaft der Zukunft arbeitet smart und energieeffizient. Vernetzte, intelligente Systeme tragen dazu bei, Energie besser zu nutzen und den Ressourcenverbrauch zu minimieren. Das Herzstück von Wasser 4.0 sind Digitalisierungslösungen, die sich optimal mit unserer bewährten Automatisierungs- und Antriebstechnik ergänzen. Sie unterstützen dabei, die für die Wasserwirtschaft relevanten Daten zu erzeugen, zur Verfügung zu stellen und eine faktenbasierte Datenanalyse anzubieten – über den gesamten Lebenszyklus hinweg.
Anlagen vor unbefugtem Zugriff schützen
Moderne wasser- und abwassertechnische Anlagen sind zur Überwachung und Steuerung in der Regel ans Internet angebunden. Das sorgt zwar für mehr Transparenz und Flexibilität, birgt jedoch auch Gefahren: Bis dahin nach außen abgesicherte Prozesse sind so Angriffen aus dem Cyber Space ausgesetzt. Mit unserem Defense-in-Depth-Konzept bieten wir Ihnen und Ihrer Anlage Schutz auf drei Ebenen. Dazu gehören die Anlagensicherheit, etwa durch Zutrittskontrolle, die Netzwerksicherheit, etwa durch Firewalls, sowie die Systemintegrität, etwa durch Authentifizierung und Berechtigung bestimmter Nutzer. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz unterstützen wir Sie dabei, ungewünschte Zugriffe von außen abzuwehren.
Effizientes Energiemanagement – Volle Energietransparenz und -optimierung
Einer der größten Kostenfaktoren von Wasser- und Abwasseranlagen ist der Energieverbrauch. Energiefresser zu identifizieren und zu eliminieren ist deshalb eine der zentralen Herausforderungen in der Optimierung Ihrer Anlage. Unsere intelligenten Produkte und Lösungen sowie Dienstleistungen helfen Ihnen dabei, Transparenz über den Energiebedarf zu schaffen und die Kosten deutlich zu senken. Dazu gehört die skalierbare sowie standortübergreifende Energiemanagementlösung SIMATIC Energy Manager PRO, die auf drei Ebenen ansetzt: Durch Energie-Monitoring und -Controlling lassen sich Maßnahmen zur Effizienzsteigerung ergreifen. Durch Vertragsanalyse und Energieprognose hat man die Möglichkeit, Energie günstiger einzukaufen und drittens lässt sich auch das Energiemanagement vereinfachen durch beispielsweise flexibles Reporting.
Produkte, Lösungen und Services über den gesamten Anlagenlebenszyklus
Die Parallelisierung und Automatisierung von Arbeitsabläufen, ihre Vereinfachung und Standardisierung sowie Digitalisierung und Elektrifizierung sind wichtige Faktoren für die Effizienzsteigerung Ihrer Anlage. Um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, sind kontinuierliche Innovationskraft und Effizienz sowie Steigerung der Produktivität und Qualität überlebenswichtig – und das über den gesamten Anlagenlebenszyklus. Mit maßgeschneiderten Lösungen, Produkten und Services unterstützen wir Sie bei einem ganzheitlichen Anlagenmanagement.
Effizienz beginnt bei der Planung
Bereits in der Planungsphase gilt es möglichst effektiv und kosteneffizient zu arbeiten. Innovative Software und Tools sind wichtige Faktoren für eine beschleunigte Planungsphase. Nutzen Sie damit die Potenziale optimal aus – denn Zeit sparen, heißt auch Geld sparen.
Reduzierung des Projektierungsaufwands
Zunehmender Zeit- und Kostenduck bei Betreibern von Abwasseraufbereitungsanlagen stellt diese immer wieder vor neue Herausforderungen.
Eine innovative und qualitativ hochwertige Systemlandschaft erfordert zur Planung und Weiterentwicklung systemspezifische sowie einfach handhabbare Planungstools. Mit ProTime PCS 7 können Sie Ihre individuellen Anforderungen und vorliegende Mengengerüste in bestellbare SIMATIC PCS 7–Anlagenkonfigurationen umsetzen. So verbessern Sie nicht nur die Qualität der Projektierung, sondern Sie reduzieren auch Ihren Zeitaufwand erheblich.
Fehlerfreie Konfiguration der Automatisierungstechnik
Fehler bei der Auswahl der Systemkomponenten in der Automatisierungstechnik einer Abwasseraufbereitungsanlage können bei der Inbetriebnahme zu Verzögerungen und gegebenenfalls zu Entsorgungsproblemen führen. Mit dem TIA Selection Tool können Sie eine fehlerfreie Konfigurierung ohne Expertenwissen sicherstellen. Sie sparen nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Das TIA Selection Tool ist kostenlos. Die Desktop- und Cloud-Varianten ermöglichen eine teamübergreifende Zusammenarbeit mit höchster Flexibilität.
Planung der Automatisierung einer Abwasseranlage
Unterbrechungsfreier Betrieb, hohe Wasserqualität und Senkung der Anlagenkosten sind nur einige der Herausforderungen in der Prozessindustrie. Für die Lösung dieser Aufgaben spielt die Automatisierung eine entscheidende Rolle. Unsere Automatisierungstechnik ermöglicht es, rasch auf wechselnde Netzbedingungen zu reagieren. Sie steht für Anwenderfreundlichkeit, hohe Systemverfügbarkeit, Investitionsschutz, zukunftssichere Technologie und reduzierte Total Cost of Ownership.
Auswahl und Planung der Antriebstechnik
Der neue Infrastrukturantrieb SINAMICS G120X ist die perfekte Wahl für Pumpen/ Lüften in Ihrer Abwasserapplikation. Dieser Antrieb deckt in neun Baugrößen alle Spannungsbereiche von 0,75 bis 630kW durchgängig ab und arbeitet in allen Spannungen und Versorgungsnetzen. Aufgrund seiner robusten Bauweise mit optionalem Tropfwasserschutz und optional 3C3-beschichteten Leiterplatten kann der SINAMICS G120X auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Er ist besonders effizient und kann mit allen Motoren betrieben werden, besten eignen sich Synchron Reluktanzmotoren von Siemens.
Planung der Elektrifizierung einer Abwasseranlage
Unser umfassendes Stromversorgungsportfolio ermöglicht eine zuverlässige, sichere und effiziente Stromversorgung mit Software- und Hardwareprodukten, Systemen und Lösungen für alle Spannungsebenen Ihrer Abwasseranlage.
Integrated Engineering: Schneller von der Planung zum Betrieb
Im internationalen Wettbewerb bestehen heißt: kontinuierliche Innovationskraft und Effizienz, schnellere Inbetriebnahme – und von Anfang an kompromisslose Qualität. Die Lösung: Bereits in der Engineering-Phase die Vorteile der Digitalisierung nutzen – durch unser Konzept des Integrated Engineering auf der Basis durchgängiger Softwaretools.
Parallelisierung der Arbeitsabläufe
Zunehmender internationaler Wettbewerb macht es für Planer und Betreiber von wasser- und abwassertechnischen Anlagen immer wichtiger, die Produktivität und die Qualität zu steigern. Starker Zeit- und Kostendruck machen es zudem notwendig, Arbeitsabläufe zu parallelisieren. Um dies zu erreichen bedarf es kontinuierlicher Innovation und konsistentem Datenmanagement. Mit dem Life Cycle Engineering mit unserer zukunftssicheren COMOS Software ermöglichen wir Ihnen ein ganzheitliches Management über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage – und somit die Verwirklichung Ihrer Ziele.
Zertifiziertes Energiemanagement
Ein unternehmensweites Energiemanagement über die Standorte hinweg kann eine richtige Herausforderung werden. Mit SIMATIC Energy Manager PRO können Sie die Energiekosten pro Aggregat, Maschine, Anlagenbereich, Tag, Woche, Monat oder Jahr schnell ermitteln. Durch die Integration in die Automatisierung lassen sich dabei Energie- und Produktionsdaten sowie Anlageninformationen verknüpfen. Anstelle der Analyse von komplexen Rohwerten fasst SIMATIC Energy Manager PRO die Werte zusammen und stellt sie Ihnen als aussagekräftige Kennzahlen zur Verfügung. Die TÜV-zertifizierung der Lösung erleichtert die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nach ISO 50001 und ermöglicht einen energie- sowie kosteneffizienten Betrieb Ihrer Abwasseraufbereitungsanlagen.
Durchgängige Automatisierung
Unterbrechungsfreier Betrieb, hohe Wasserqualität und Senkung der Anlagenkosten sind nur einige der Herausforderungen in der Prozessindustrie. Für die Lösung dieser Aufgaben spielt die Automatisierung eine entscheidende Rolle. Unsere Automatisierungstechnik ermöglicht es Ihnen, rasch auf wechselnde Netzbedingungen zu reagieren. Sie steht für Anwenderfreundlichkeit, hohe Systemverfügbarkeit, Investitionsschutz, zukunftssichere Technologie und reduzierte Total Cost of Ownership.
Effiziente Antriebstechnik
Mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten wie Gehäuse, Lagerung, Aktivteilen, Belüftung und Kühlsystem bieten wir Ihnen den richtigen Motor und Umrichter für jeden Bedarf. So sorgen wir für hohe Anlagenverfügbarkeit, Versorgungsicherheit durch hohe Material-Qualität durch innovative Bearbeitung sowie geringeren Energieverbrauch.
Optimaler Anlagenbetrieb für hohe Verfügbarkeit
Hinter einem optimalen Anlagenbetrieb steht vor allem hohe Verfügbarkeit bei möglichst geringen Kosten. Um dies zu gewährleisten sind unter anderem Datentransparenz und zuverlässiges Equipment wichtig. Innovative Software und bewährte Produkte sind wertvolle Helfer für einen profitablen Anlagenbetrieb.
Optimierung von Kläranlagen
Mithilfe der Advanced Process Control Funktionen von SIMATIC PCS 7 kann der Betrieb von Kläranlagen, insbesondere die Belüftung der biologischen Reinigungsstufen, optimiert werden.
Zertifiziertes Energiemanagement
Ein unternehmensweites Energiemanagement über die Standorte hinweg kann eine richtige Herausforderung werden. Mit SIMATIC Energy Manager PRO können Sie die Energiekosten pro Aggregat, Maschine, Anlagenbereich, Tag, Woche, Monat oder Jahr schnell ermitteln. Durch die Integration in die Automatisierung lassen sich dabei Energie- und Produktionsdaten sowie Anlageninformationen verknüpfen. Anstelle der Analyse von komplexen Rohwerten fasst SIMATIC Energy Manager PRO die Werte zusammen und stellt sie Ihnen als aussagekräftige Kennzahlen zur Verfügung. Die TÜV-Zertifizierung der Lösung erleichtert die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nach ISO 50001 und ermöglicht einen energie- sowie kosteneffizienten Betrieb Ihrer Abwasseraufbereitungsanlagen.
Anlagen gegen unerlaubten Zugriff schützen
Mit zunehmender Digitalisierung wird umfassende Sicherheit in der Automatisierung immer wichtiger. Unser Industrial Security Konzept umfasst alle Sicherheitslevels, bietet Anlagen- und Netzsicherheit und sichert die Systemintegrität. So ist die Produktivität Ihrer Abwasseranlage umfassend geschützt.
Fehlern und Ausfällen bei extremen äußeren Bedingungen vorbeugen
Mechanische Belastung, chemische und biologische Stoffe, Betauung sowie Temperaturschwankungen vermindern die Widerstandsfähigkeit Ihrer Abwasseranlage. Die SIPLUS extreme Technologie schützt Ihre Produkte gegen die daraus resultierende Korrosion, Dendrit- und Whiskerbildung und weitere schädliche Ablagerungen und beugt so Fehlern oder Ausfällen vor. Durch die Temperaturerweiterung auf bis zu – 40 °C beziehungsweise +70 °C können SIPLUS extreme Produkte auch dort eingesetzt werden, wo der Standard nicht mehr ausreicht.
Sichere Anbindung von dezentralen Anlagen
Da Abwasseraufbereitungsanlagen häufig dezentral mit vielen Außenstationen errichtet werden, ist eine zentrale Steuerung wichtig. Mit TeleControl haben Sie Ihre Anlage aus der Ferne im Griff und können mit räumlich oder örtlich getrennten Anlagenteilen problemlos kommunizieren. Die Fernwirkeinheiten lassen Sie beispielsweise Lecks erkennen, Pump- und Speicherstationen überwachen sowie die Füllstände in den Becken überprüfen.
Durchgängige Automatisierung
Unterbrechungsfreier Betrieb, hohe Wasserqualität und Senkung der Anlagenkosten sind nur einige der Herausforderungen in der Prozessindustrie. Für die Lösung dieser Aufgaben spielt die Automatisierung eine entscheidende Rolle. Unsere Automatisierungstechnik ermöglicht es Ihnen, rasch auf wechselnde Netzbedingungen zu reagieren. Sie steht für Anwenderfreundlichkeit, hohe Systemverfügbarkeit, Investitionsschutz, zukunftssichere Technologie und reduzierte Total Cost of Ownership.
Effiziente Antriebstechnik
Mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten wie Gehäuse, Lagerung, Aktivteilen, Belüftung und Kühlsystem bieten wir Ihnen den richtigen Motor und Umrichter für jeden Bedarf. So sorgen wir für hohe Anlagenverfügbarkeit, Versorgungsicherheit durch hohe Material-Qualität durch innovative Bearbeitung sowie geringeren Energieverbrauch.
Elektrifizierung über alle Spannungsebenen
Unser umfassendes Stromversorgungsportfolio ermöglicht eine zuverlässige, sichere und effiziente Stromversorgung mit Software- und Hardwareprodukten, Systemen und Lösungen in der Betriebsphase einer Abwasseranlage.
Zuverlässige Fernwirktechnik
Mit unserer Fernwirktechnik können Sie über Remote Networks einzelne Prozessstationen effizient vernetzen und steuern.
Umfassendes Wasser-Management-System
Für eine optimierte Betriebsführung ist es notwendig, Anlagen und Infrastruktur in der Wasser- und Abwasserwirtschaft intelligent zu steuern und zu managen. Unsere smarte Antwort ist das Wasser-Management-System SIWA – eine modulare Lösung für Abwassernetze.
Optimale Instandhaltung für minimierte Stillstandzeiten
Minimale Ausfallzeiten und der optimale Einsatz von Personal und Betriebsmitteln sind wesentliche Schlüssel zu einem nachhaltigen Erfolg. Mit technologiebasierten Services über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage, fundiertem Wissen über Technologien sowie Branchenkompetenz schaffen wir die Voraussetzung für mehr Produktivität, Flexibilität und Effizienz – zuverlässig, weltweit und rund um die Uhr. So ermöglichen wir Ihnen eine vorausschauende Instandhaltung – und somit einen optimalen Betrieb mit minimierten Stillstandzeiten.
Hohe Verfügbarkeit über den gesamten Lebenszyklus sichern
Für Betreiber einer Abwasseraufbereitungsanlage spielen Profitabilität einerseits sowie eine hohe Anlagenverfügbarkeit andererseits eine entscheidende Rolle. Der Investitionswert soll durch kontinuierliche Anpassung an neue Anforderungen, wie zum Beispiel Effizienzsteigerung, erhalten werden. Um den Anlagenbetrieb abzusichern beziehungsweise die Anlagenverfügbarkeit über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, bieten wir ein Dienstleistungsprogramm, das die Wartungsprozesse des Betreibers unterstützt und ergänzt, die Wirtschaftlichkeit von Anlagenkomponenten optimiert sowie die Sicherheit der Anlage gewährleistet.
Den Anlagenzustand verlässlich überprüfen
Die hohe Verfügbarkeit des Automatisierungskonzeptes ist sehr wichtig um die Entsorgung entsprechend sicherzustellen. Mit einem SIMATIC System Audit schaffen Sie Klarheit über den aktuellen Zustand und die Servicefähigkeit Ihres SIMATIC Automatisierungssystems.
Es liefert damit die essenzielle Basis für eine sinnvolle Konzeption von anlagenspezifischen Systemstrategien und die effiziente Umsetzung von System-Upgrades/-Updates.
Ein vorbeugendes Wartungskonzept einführen
Anlagenausfälle in der Abwasseraufbereitungsanlage können zu großen Problemen im Entsorgungsgebiet führen. Mit unserem umfassenden Spektrum an vorbeugenden Services helfen wir Ihnen, durch Planung und Durchführung entsprechender Maßnahmen im Vorfeld, unnötige reaktive Instandhaltungsaufwände oder gar ungeplante Anlagenausfälle auszuschließen. Präventive Wartung ermöglicht es auch, verborgene Potentiale durch kontinuierliche Optimierung freizusetzen, was zur nachhaltigen Effizienzsteigerung beiträgt.