Abwasserpumpstationen zuverlässig betreiben
Eine reibungslose Entsorgung
Um weit verteilte und dezentral strukturierte Pumpstationen sicher zu steuern, müssen alle Anlagenteile in ein durchgängiges System eingebunden sein. Deshalb ist es wichtig, dass die darin eingesetzten Komponenten robust und zuverlässig sind und perfekt zusammenspielen – von der Prozessleit- über die Automatisierungs- und Antriebstechnik bis hin zur Energieversorgung und der gesamten Vernetzung. Damit Sie als Anlagenbetreiber über den Zustand der Komponenten immer auf dem Laufenden sind, müssen sie stets alle relevanten Informationen im Blick haben: Betriebsmeldungen, Pumpenleistung, aktuelle Fördermenge sowie Qualitäts- und Analysedaten. So lassen sich Anlagenprozesse effektiv beobachten und steuern – und reibungslos in die anlagenweite Automatisierung einbinden.
Für den richtigen Druck sorgen
Bei der Wasserentsorgung spielen Pumpstationen eine äußerst wichtige Rolle. Sie fördern Abwasser über das Kanalnetz zu den Kläranlagen. Weil Pumpstationen und Aufbereitungsanlagen häufig weit voneinander entfernt sind, werden sie nicht selten unbemannt betrieben. Mit einem umfassenden Portfolio unterstützen wir Sie als Anlagenplaner und -betreiber. Dabei profitieren Sie von einheitlicher Prozessführung, einfachem und komfortablem Datenmanagement sowie durchgängigem Engineering für zentrale und weit entfernte Teilanlagen.Verkürzte Inbetriebnahmezeit durch integriertes Anlagenengineering
Globaler Wettbewerb, dynamische Marktanforderungen, Umweltverträglichkeit und gesetzliche Regulierungen: Der internationale Wettbewerbsdruck im Anlagenbau wächst – auch in der Wasser- und Abwasserbranche! Deshalb müssen Abwicklungszeiten verkürzt und Projektkosten gesenkt werden. Mit unserem integrierten Engineering bieten wir Ihnen als Anlagenplaner und -betreiber durch optimiertes Zusammenspiel von Anlagenplanung, Prozessleitsystem und Gerätekonfiguration höchste Datenkonsistenz von der Planung über die Automatisierung bis zum Betrieb.
Effizientes Energiemanagement für den Pumpenbetrieb
Pumpstationen sind vor allem dort gefragt, wo es kein ausreichendes Gefälle im Abwassernetz gibt. Dies ist ein energieintensiver Prozess – und der Energieverbrauch somit einer der größten Kostenfaktoren, dem es zu begegnen gilt. Zu den zentralen Aufgaben von Anlagenplanern und -betreibern gehört dabei, Energiefresser zu identifizieren um Ihre Anlage zu optimieren. Unsere intelligenten Produkte und Lösungen sowie unsere Dienstleistungen helfen Ihnen dabei, Transparenz über den Energiebedarf zu schaffen und die Kosten deutlich zu senken.
Einfache Steuerung und Überwachung komplexer Anlagen
Abwasserpumpstationen werden häufig unbemannt betrieben und per Fernzugriff von einer zentralen Leitwarte aus gesteuert. Hierbei besteht die Herausforderung vor allem in der Instandhaltung und Modernisierung PC-basierter Leitsysteme. Vor allem die virtuelle Leittechnik bietet dabei deutliche Vorteile: Die komplette Leitsystem-Serverinfrastruktur wird in einem Rechenzentrum konsolidiert. Wir erleichtern Ihnen den Einstieg in diese zukunftsweisende Technologie – mit unserem für die Virtualisierungslösung erforderlichen Lifecycle-Service aus einer Hand.
Produkte, Lösungen und Services über den gesamten Anlagenlebenszyklus
Die Parallelisierung und Automatisierung von Arbeitsabläufen, ihre Vereinfachung und Standardisierung sowie Digitalisierung und Elektrifizierung sind wichtige Faktoren für die Effizienzsteigerung Ihrer Abwasserpumpstation. Um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, sind kontinuierliche Innovationskraft und Effizienz sowie Steigerung der Produktivität und Qualität überlebenswichtig – und das über den gesamten Anlagenlebenszyklus. Mit maßgeschneiderten Lösungen, Produkten und Services unterstützen wir Sie bei einem ganzheitlichen Anlagenmanagement.
Effizienz beginnt bei der Planung
Bereits in der Planungsphase gilt es möglichst kosteneffizient zu arbeiten. Vor allem Zeit sparen, heißt Geld sparen. Die Parallelisierung von Arbeitsabläufen, ihre Vereinfachung und Standardisierung sind dabei wichtige Faktoren für die Effizienzsteigerung. Innovative Software und Tools nutzen diese Potenziale optimal aus.
Reduzierung des Projektierungsaufwandes
Zunehmender Zeit- und Kostenduck bei Betreibern von Abwasserpumpstationen stellen diese immer wieder vor neuen Herausforderungen.
Eine Innovative und qualitativ hochwertige Systemlandschaft erfordert zur Planung und Weiterentwicklung systemspezifische sowie einfach handhabbare Planungstools. Mit ProTime PCS 7 können Sie Ihre individuellen Anforderungen und vorliegende Mengengerüste in bestellbare SIMATIC PCS 7–Anlagenkonfigurationen umsetzen. So verbessern Sie nicht nur die Qualität der Projektierung, sondern Sie reduzieren auch Ihren Zeitaufwand erheblich.
Fehlerfreie Konfiguration der Automatisierungstechnik
Fehler bei der Auswahl der Systemkomponenten in der Automatisierungstechnik einer Abwasserpumpstation können bei der Inbetriebnahme zu Verzögerungen und ggf. zu Entsorgungsproblemen führen. Mit dem TIA Selection Tool können Sie eine fehlerfreie Konfigurierung ohne Expertenwissen sicherstellen. Sie sparen nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Das TIA Selection Tool ist kostenlos. Die Desktop- und Cloud-Varianten ermöglichen eine teamübergreifende Zusammenarbeit mit höchster Flexibilität.
Planung der Automatisierung einer Abwasserpumpstation
Unterbrechungsfreier Betrieb, hohe Wasserqualität und Senkung der Anlagenkosten sind nur einige der Herausforderungen in der Wasserwirtschaft. Für die Lösung dieser Aufgaben spielt die Automatisierung eine entscheidende Rolle. Unsere Automatisierungstechnik ermöglicht es, rasch auf wechselnde Netzbedingungen zu reagieren. Sie steht für Anwenderfreundlichkeit, hohe Systemverfügbarkeit, Investitionsschutz, zukunftssichere Technologie und reduzierte Total Cost of Ownership.
Auswahl und Planung der Antriebstechnik
Der neue Infrastrukturantrieb SINAMICS G120X ist die perfekte Wahl für Pumpen/ Lüften in Ihrer Abwasserapplikation. Dieser Antrieb deckt in neun Baugrößen alle Spannungsbereiche von 0,75 bis 630kW durchgängig ab und arbeitet in allen Spannungen und Versorgungsnetzen. Aufgrund seiner robusten Bauweise mit optionalem Tropfwasserschutz und optional 3C3-beschichteten Leiterplatten kann der SINAMICS G120X auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Er ist besonders effizient und kann mit allen Motoren betrieben werden, besten eignen sich Synchron Reluktanzmotoren von Siemens.
Planung der Elektrifizierung einer Abwasserpumpstation
Unser umfassendes Stromversorgungsportfolio ermöglicht eine zuverlässige, sichere und effiziente Stromversorgung mit Software- und Hardwareprodukten, Systemen und Lösungen für alle Spannungsebenen Ihrer Abwasserpumpstation.
Integrated Engineering: Schneller von der Planung zum Betrieb
Im internationalen Wettbewerb bestehen heißt: kontinuierliche Innovationskraft und Effizienz, schnellere Inbetriebnahme. Die Lösung: Bereits in der Engineering-Phase die Vorteile der Digitalisierung nutzen – durch unser Konzept des Integrated Engineering, auf der Basis durchgängiger Softwaretools.
Parallelisierung der Arbeitsabläufe
Zunehmender internationaler Wettbewerb macht es für Planer und Betreiber von wasser- und abwassertechnischen Anlagen immer wichtiger, die Produktivität und die Qualität zu steigern. Starker Zeit- und Kostendruck machen es zudem notwendig, Arbeitsabläufe zu parallelisieren. Um dies zu erreichen bedarf es kontinuierlicher Innovation und konsistentem Datenmanagement. Mit dem Life Cycle Engineering mit unserer zukunftssicheren COMOS Software ermöglichen wir Ihnen ein ganzheitliches Management über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage – und somit die Verwirklichung Ihrer Ziele.
Durchgängige Automatisierung
Unterbrechungsfreier Betrieb, hohe Wasserqualität und Senkung der Anlagenkosten sind nur einige der Herausforderungen in der Prozessindustrie. Für die Lösung dieser Aufgaben spielt die Automatisierung eine entscheidende Rolle. Unsere Automatisierungstechnik ermöglicht es, rasch auf wechselnde Netzbedingungen zu reagieren. Sie steht für Anwenderfreundlichkeit, hohe Systemverfügbarkeit, Investitionsschutz, zukunftssichere Technologie und reduzierte Total Cost of Ownership.
Effiziente Antriebstechnik
Mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten wie Gehäuse, Lagerung, Aktivteilen, Belüftung und Kühlsystem bieten wir Ihnen den richtigen Motor und Umrichter für jeden Bedarf. So sorgen wir für hohe Anlagenverfügbarkeit, Versorgungsicherheit durch hohe Material-Qualität durch innovative Bearbeitung sowie geringeren Energieverbrauch.
Optimaler Anlagenbetrieb für hohe Verfügbarkeit
Hinter einem optimalen Anlagenbetrieb steht vor allem hohe Verfügbarkeit bei möglichst geringen Kosten. Um dies zu gewährleisten, sind unter anderem Datentransparenz und zuverlässiges Equipment wichtig. Innovative Software und bewährte Produkte sind wertvolle Helfer für einen profitablen Anlagenbetrieb.
Zertifiziertes Energiemanagement für eine kosteneffizientere Pumpleistung
Ein unternehmensweites Energiemanagement über die Standorte hinweg ist kann eine richtige Herausforderung werden. Mit SIMATIC Energy Manager PRO können Sie die Energiekosten pro Aggregat, Maschine, Anlagenbereich, Tag, Woche, Monat oder Jahr schnell ermitteln. Durch die Integration in die Automatisierung lassen sich dabei Energie- und Produktionsdaten sowie Anlageninformationen verknüpfen. Anstelle der Analyse von komplexen Rohwerten fasst SIMATIC Energy Manager PRO die Werte zusammen und stellt sie Ihnen als aussagekräftige Kennzahlen zur Verfügung. Die TÜV-Zertifizierung der Lösung erleichtert die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nach ISO 50001 und ermöglicht einen energie- sowie kosteneffizienten Betrieb Ihrer Abwasserpumpstation.
Zuverlässige Messwerte
Um die kontinuierlich steigenden Anforderungen an die Sicherheit und Qualität zur Abwasserentsorgung zuverlässig zu erfüllen, müssen alle relevanten Prozessinformationen präzise erfasst und im Leitsystem zur Verfügung gestellt werden. Unser Portfolio für die Prozessinstrumentierung und Prozessanalytik bietet für Pumpstationen zu jeder Messaufgabe die passende Lösung. Ob in der effizienten Prozessführung oder bei der Einhaltung gesetzlicher Richtlinien und Qualitätsstandards. Alle Messwerte können auch drahtlos übermittelt werden.
Fehlern und Ausfällen bei extremen äußeren Bedingungen vorbeugen
Mechanische Belastung, chemische und biologische Stoffe, Betauung sowie Temperaturschwankungen vermindern die Widerstandsfähigkeit Ihrer Abwasseranlage. Die SIPLUS extreme Technologie schützt Ihre Produkte gegen die daraus resultierende Korrosion, Dendrit- und Whiskerbildung und weitere schädliche Ablagerungen und beugt so Fehlern oder Ausfällen vor. Durch die Temperaturerweiterung auf bis zu – 40 °C beziehungsweise +70 °C können SIPLUS extreme Produkte auch dort eingesetzt werden, wo der Standard nicht mehr ausreicht.
Sichere Anbindung von dezentralen Anlagen
Da Abwasserpumpstationen häufig dezentral mit vielen Außenstationen errichtet werden, ist eine zentrale Steuerung wichtig. Mit TeleControl haben Sie Ihrer Anlage aus der Ferne im Griff und können mit räumlich oder örtlich getrennten Anlagenteilen problemlos kommunizieren. Die Fernwirkeinheiten lassen Sie beispielsweise Lecks erkennen, Pump- und Speicherstationen überwachen, sowie die Füllstände in den Becken überprüfen.
Anlagen gegen unerlaubten Zugriff schützen
Mit zunehmender Digitalisierung wird umfassende Sicherheit in der Automatisierung immer wichtiger. Unser Industrial Security Konzept umfasst alle Sicherheitslevels und bietet Anlagen- und Netzsicherheit und sichert die Systemintegrität. So ist die Produktivität Ihre Abwasserpumpstation umfassend geschützt.
Durchgängige Automatisierung
Unterbrechungsfreier Betrieb, hohe Wasserqualität und Senkung der Anlagenkosten sind nur einige der Herausforderungen in der Prozessindustrie. Für die Lösung dieser Aufgaben spielt die Automatisierung eine entscheidende Rolle. Unsere Automatisierungstechnik ermöglicht es, rasch auf wechselnde Netzbedingungen zu reagieren. Sie steht für Anwenderfreundlichkeit, hohe Systemverfügbarkeit, Investitionsschutz, zukunftssichere Technologie und reduzierte Total Cost of Ownership.
Effiziente Antriebstechnik
Mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten wie Gehäuse, Lagerung, Aktivteilen, Belüftung und Kühlsystem bieten wir Ihnen den richtigen Motor und Umrichter für jeden Bedarf. So sorgen wir für hohe Anlagenverfügbarkeit, Versorgungsicherheit durch hohe Material-Qualität durch innovative Bearbeitung sowie geringeren Energieverbrauch.
Elektrifizierung über alle Spannungsebenen
Unser umfassendes Stromversorgungsportfolio ermöglicht eine zuverlässige, sichere und effiziente Stromversorgung mit Software- und Hardwareprodukten, Systemen und Lösungen in der Betriebsphase einer Abwasserpumpstation.
Zuverlässige Fernwirktechnik
Mit unserer Fernwirktechnik können Sie über Remote Networks einzelne Prozessstationen effizient vernetzen und steuern.
Umfassendes Wasser-Management-System
Für eine optimierte Betriebsführung ist es notwendig, Anlagen und Infrastruktur in der Wasserwirtschaft intelligent zu steuern und zu managen. Unsere smarte Antwort ist das Wasser-Management-System SIWA – eine modulare Lösung für Wassernetze.
Optimale Instandhaltung für minimierte Stillstandzeiten
Minimale Ausfallzeiten und der optimale Einsatz von Personal und Betriebsmitteln sind wesentliche Schlüssel zu einem nachhaltigen Erfolg. Mit technologiebasierten Services über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage, fundiertem Wissen über Technologien sowie Branchenkompetenz schaffen wir die Voraussetzung für mehr Produktivität, Flexibilität und Effizienz – zuverlässig, weltweit und rund um die Uhr. So ermöglichen wir Ihnen eine vorausschauende Instandhaltung – und somit einen optimalen Betrieb mit minimierten Stillstandzeiten.
Hohe Verfügbarkeit über den gesamten Lebenszyklus sichern
Für Betreiber einer Abwasserpumpstation spielen Profitabilität einerseits, sowie eine hohe Anlagenverfügbarkeit andererseits, eine entscheidende Rolle. Der Investitionswert soll durch kontinuierliche Anpassung an neue Anforderungen wie zum Beispiel Effizienzsteigerung erhalten werden. Um den Anlagenbetrieb abzusichern beziehungsweise die Anlagenverfügbarkeit über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, bieten wir ein Dienstleistungsprogramm, das die Wartungsprozesse des Betreibers unterstützt und ergänzt, die Wirtschaftlichkeit von Anlagenkomponenten optimiert sowie die Sicherheit der Anlage gewährleistet.
Den Anlagenzustand verlässlich überprüfen
Die hohe Verfügbarkeit des Automatisierungskonzeptes sehr wichtig um die Entsorgung entsprechend sicherzustellen. Mit einem SIMATIC System Audit schaffen Sie Klarheit über den aktuellen Zustand und die Servicefähigkeit Ihres SIMATIC Automatisierungssystems. Es liefert damit die essenzielle Basis für eine sinnvolle Konzeption von anlagenspezifischen Systemstrategien und die effiziente Umsetzung von System-Upgrades/-Updates.
Ein vorbeugendes Wartungskonzept einführen
Anlagenausfälle in der Abwasserpumpstation können zu großen Problemen im Entsorgungsgebiet führen. Mit unserem umfassenden Spektrum an vorbeugenden Services helfen wir Ihnen, durch Planung und Durchführung entsprechender Maßnahmen im Vorfeld, unnötige reaktive Instandhaltungsaufwände oder gar ungeplante Anlagenausfälle auszuschließen. Präventive Wartung ermöglicht es auch, verborgene Potentiale durch kontinuierliche Optimierung freizusetzen, was zur nachhaltigen Effizienzsteigerung beiträgt.
Kontakt
Ihre Anlage – Unser Anliegen
Sie haben Fragen zu den Herausforderungen oder dem Lebenszyklus Ihrer Anlage? Oder sind auf der Sucher nach Produkten, Lösungen beziehungsweise Fachwissen? Unsere Experten für die Wasserbranche unterstützen Sie dabei, die optimale Lösung für Ihre jeweilige Anforderung zu finden.