Wassertransport zuverlässig überwachen
Trinkwasser – überall und jederzeit
Sie führen nicht selten über hunderte Kilometer Strecke. Durch Wüstenlandschaften und unwegsames Gelände, durch Berge und Täler – Pipelines sind unverzichtbar für den Wassertransport und damit für die Versorgung von Millionen von Menschen mit sauberem Wasser. Mit fundiertem Prozess-Know-how, umfassender Erfahrung und ausgereiften Produkten, Systemen und Lösungen entwickeln wir im Dialog mit Ihnen die individuell bestmögliche Lösung für den Wassertransport und den optimierten Pipeline-Betrieb – damit Sie für die Herausforderungen der globalen Wasserwirtschaft optimal gerüstet sind.
Immer gut versorgt
In manchen Gegenden kann das natürliche Gefälle genutzt werden, in anderen transportieren Pumpstationen Wasser in die Versorgungsgebiete. Charakteristisch dabei: Anlagenteile, Stationen oder Aufbereitungsanlagen sind häufig weit voneinander entfernt und werden deshalb nicht selten unbemannt betrieben. Die eingesetzten Komponenten müssen deshalb robust und zuverlässig sein, und perfekt zusammenspielen – von der Prozessleittechnik über die Antriebs- und Automatisierungstechnik sowie Prozessinstrumentierung bis hin zur Energieversorgung.Die gesamte Pipeline im Blick
Überwachung der Wasserleitungen, Steuerung der Pipeline-Absperrventile oder Erfassung von Durchflussdaten, die der Leckageerkennung dienen – für einen effizienten Wassertransport ist es wichtig, jederzeit über alle relevanten Informationen zu verfügen. Um einen sicheren Pipelinebetrieb zu gewährleisten und im Störungsfall schnell und zielgerichtet reagieren zu können, kommt es vor allem auf das effiziente Bedienen und Beobachten der Anlagenprozesse an. Mittels Fernwirktechnik lassen sich die Außenstationen, wie zum Beispiel Brunnen von abseits gelegenen Quellregionen, durchgängig in die anlagenweite Automatisierung einbinden – unabhängig davon, wie weit sie voneinander entfernt liegen.
Leckagen schnell erkennen
Die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit von Wassertransport- und Verteilsystemen hängt entscheidend von der sicheren und schnellen Erkennung von Leckagen sowie deren schnellen Ortung ab. Die Zeit bis zur Ortung der Leckage ist der kritische Faktor hinsichtlich möglicher Schäden, insbesondere durch Unterspülung an Bauwerken. Leckagen bedeuten daher nicht nur den Verlust aufwendig gereinigten Trinkwassers, sondern auch einen potenziellen wirtschaftlichen Schaden. Wenn man bedenkt, dass rund ein Viertel des Trinkwassers weltweit durch undichte Stellen verloren geht, begreift man, wie groß der Handlungsbedarf ist. Mit SIWA LeakControl für komplexe Wasserverteilnetzwerke und SIWA Leak für Wassertransportleitungen bieten wir Module für die intelligente Leckageüberwachung.
Volle Energietransparenz und -optimierung
Einer der größten Kostenfaktoren im Wassertransport ist der Energieverbrauch. Energiefresser zu identifizieren und zu eliminieren ist eine der zentralen Herausforderungen in der Optimierung Ihrer Anlage. Unsere intelligenten Produkte und Lösungen sowie unsere Dienstleistungen helfen Ihnen dabei, Transparenz über den Energiebedarf zu schaffen und die Kosten deutlich zu senken.
Produkte, Lösungen und Services über den gesamten Anlagenlebenszyklus
Die Parallelisierung und Automatisierung von Arbeitsabläufen, ihre Vereinfachung und Standardisierung sowie Digitalisierung und Elektrifizierung sind wichtige Faktoren für die Effizienzsteigerung Ihrer Wassertransportanlage. Um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, sind kontinuierliche Innovationskraft und Effizienz sowie Steigerung der Produktivität und Qualität überlebenswichtig – und das über den gesamten Anlagenlebenszyklus. Mit maßgeschneiderten Lösungen, Produkten und Services unterstützen wir Sie bei einem ganzheitlichen Anlagenmanagement.
Effizienz beginnt bei der Planung
Bereits in der Planungsphase gilt es möglichst kosteneffizient zu arbeiten. Vor allem Zeit sparen, heißt Geld sparen. Die Parallelisierung von Arbeitsabläufen, ihre Vereinfachung und Standardisierung sind dabei wichtige Faktoren für die Effizienzsteigerung. Innovative Software und Tools nutzen diese Potenziale optimal aus.
Reduzierung des Projektierungsaufwandes
Zunehmender Zeit- und Kostenduck bei Betreibern von Wassertransportanlagen stellen diese immer wieder vor neuen Herausforderungen.
Eine Innovative und qualitativ hochwertige Systemlandschaft erfordert zur Planung und Weiterentwicklung systemspezifische sowie einfach handhabbare Planungstools. Mit ProTime PCS 7 können Sie Ihre individuellen Anforderungen und vorliegende Mengengerüste in bestellbare SIMATIC PCS 7–Anlagenkonfigurationen umsetzen. So verbessern Sie nicht nur die Qualität der Projektierung, sondern Sie reduzieren auch Ihren Zeitaufwand erheblich.
Fehlerfreie Konfiguration der Automatisierungstechnik
Fehler bei der Auswahl der Systemkomponenten in der Automatisierungstechnik einer Wassertransportanlage können bei der Inbetriebnahme zu Verzögerungen und gegebenenfalls zu Versorgungsproblemen führen. Mit dem TIA Selection Tool können Sie eine fehlerfreie Konfigurierung ohne Expertenwissen sicherstellen. Sie sparen nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Das TIA Selection Tool ist kostenlos. Die Desktop und Cloud Varianten ermöglichen eine teamübergreifende Zusammenarbeit mit höchster Flexibilität.
Planung der Automatisierung einer Wassertransportanlage
Unterbrechungsfreier Betrieb, hohe Wasserqualität und Senkung der Anlagenkosten sind nur einige der Herausforderungen in der Wasserwirtschaft. Für die Lösung dieser Aufgaben spielt die Automatisierung eine entscheidende Rolle. Unsere Automatisierungstechnik ermöglicht es, rasch auf wechselnde Netzbedingungen zu reagieren. Sie steht für Anwenderfreundlichkeit, hohe Systemverfügbarkeit, Investitionsschutz, zukunftssichere Technologie und reduzierte Total Cost of Ownership.
Auswahl und Planung der Antriebstechnik
Der neue Infrastrukturantrieb SINAMICS G120X ist die perfekte Wahl für Pumpen/ Lüften in Ihrer Wasserapplikation. Dieser Antrieb deckt in neun Baugrößen alle Spannungsbereiche von 0,75 bis 630kW durchgängig ab und arbeitet in allen Spannungen und Versorgungsnetzen. Aufgrund seiner robusten Bauweise mit optionalem Tropfwasserschutz und optional 3C3-beschichteten Leiterplatten kann der SINAMICS G120X auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Er ist besonders effizient und kann mit allen Motoren betrieben werden, besten eignen sich Synchron Reluktanzmotoren von Siemens.
Planung der Elektrifizierung einer Wassertransportanlage
Unser umfassendes Stromversorgungsportfolio ermöglicht eine zuverlässige, sichere und effiziente Stromversorgung mit Software- und Hardwareprodukten, Systemen und Lösungen für alle Spannungsebenen Ihrer Wassertransportanlage.
Integrated Engineering: Schneller von der Planung zum Betrieb
Im internationalen Wettbewerb bestehen heißt: kontinuierliche Innovationskraft und Effizienz, schnellere Inbetriebnahme – und von Anfang an zuverlässiger Wassertransport. Die Lösung: Bereits in der Engineering-Phase die Vorteile der Digitalisierung nutzen – durch unser Konzept des Integrated Engineering, auf der Basis durchgängiger Softwaretools.
Parallelisierung der Arbeitsabläufe
Zunehmender internationaler Wettbewerb machen es für Planer und Betreiber von wasser- und abwassertechnischen Anlagen immer wichtiger, die Produktivität und die Qualität zu steigern. Starker Zeit- und Kostendruck machen es zudem notwendig, Arbeitsabläufe zu parallelisieren. Um dies zu erreichen bedarf es kontinuierlicher Innovation und konsistentem Datenmanagement. Mit dem Life Cycle Engineering mit unserer zukunftssicheren COMOS Software ermöglichen wir Ihnen ein ganzheitliches Management über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage – und somit die Verwirklichung Ihrer Ziele.
Durchgängige Automatisierung
Unterbrechungsfreier Betrieb, hohe Wasserqualität und Senkung der Anlagenkosten sind nur einige der Herausforderungen in der Prozessindustrie. Für die Lösung dieser Aufgaben spielt die Automatisierung eine entscheidende Rolle. Unsere Automatisierungstechnik ermöglicht es, rasch auf wechselnde Netzbedingungen zu reagieren. Sie steht für Anwenderfreundlichkeit, hohe Systemverfügbarkeit, Investitionsschutz, zukunftssichere Technologie und reduzierte Total Cost of Ownership.
Effiziente Antriebstechnik
Mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten wie Gehäuse, Lagerung, Aktivteilen, Belüftung und Kühlsystem bieten wir Ihnen den richtigen Motor und Umrichter für jeden Bedarf. So sorgen wir für hohe Anlagenverfügbarkeit, Versorgungsicherheit durch hohe Material-Qualität durch innovative Bearbeitung sowie geringeren Energieverbrauch.
Modulares Wasser-Management-System
Mit dem SIWA Wasser-Management-System haben Sie eine modulare Lösung für Pipelines, Trink- und Abwassernetze. Je nach Anforderung unterstützen diese den Betreiber dabei, die Abläufe zu optimieren, Leckagen zu erkennen und zu lokalisieren sowie eine dynamische Simulation von Rohrleitungssystemen durchzuführen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Neben verbesserter Versorgungssicherheit lässt sich der Energieverbrauch und damit die Kosten der Anlagenbetreiber senken.
Optimaler Anlagenbetrieb für hohe Verfügbarkeit
Hinter einem optimalen Anlagenbetrieb steht vor allem hohe Verfügbarkeit bei möglichst geringen Kosten. Um dies zu gewährleisten, sind unter anderem Datentransparenz und zuverlässiges Equipment wichtig. Innovative Software und bewährte Produkte sind wertvolle Helfer für einen profitablen Anlagenbetrieb.
Zertifiziertes Energiemanagement für einen effizienteren Wassertransport
Ein unternehmensweites Energiemanagement über die Standorte hinweg ist kann eine richtige Herausforderung werden. Mit SIMATIC Energy Manager PRO können Sie die Energiekosten pro Aggregat, Maschine, Anlagenbereich, Tag, Woche, Monat oder Jahr schnell ermitteln. Durch die Integration in die Automatisierung lassen sich dabei Energie- und Produktionsdaten sowie Anlageninformationen verknüpfen. Anstelle der Analyse von komplexen Rohwerten fasst SIMATIC Energy Manager PRO die Werte zusammen und stellt sie Ihnen als aussagekräftige Kennzahlen zur Verfügung. Die TÜV-Zertifizierung der Lösung erleichtert die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nach ISO 50001 und ermöglicht einen energie- sowie kosteneffizienten Betrieb Ihrer Wassertransportanlage.
Zuverlässige Messwerte
Um die kontinuierlich steigenden Anforderungen an die Sicherheit und Qualität zur Wasserversorgung zuverlässig zu erfüllen, müssen alle relevanten Prozessinformationen präzise erfasst und im Leitsystem zur Verfügung gestellt werden. Ob in der effizienten Prozessführung oder bei der Einhaltung gesetzlicher Richtlinien und Qualitätsstandards. Alle Messwerte können auch drahtlos übermittelt werden.
Fehlern und Ausfällen bei extremen äußeren Bedingungen vorbeugen
Mechanische Belastung, chemische und biologische Stoffe, Betauung sowie Temperaturschwankungen vermindern die Widerstandsfähigkeit Ihrer Anlage. Die SIPLUS extreme Technologie schützt Ihre Produkte gegen die daraus resultierende Korrosion, Dendrit- und Whiskerbildung und weitere schädliche Ablagerungen und beugt so Fehlern oder Ausfällen vor. Durch die Temperaturerweiterung auf bis zu – 40 °C bzeziehungsweise +70 °C können SIPLUS extreme Produkte auch dort eingesetzt werden, wo der Standard nicht mehr ausreicht.
Sichere Anbindung von dezentralen Anlagen
Da der Wassertransport häufig dezentral mit vielen Außenstationen errichtet wird, ist eine zentrale Steuerung wichtig. Mit TeleControl haben Sie Ihre Anlage aus der Ferne im Griff und können mit räumlich oder örtlich getrennten Anlagenteilen problemlos kommunizieren. Die Fernwirkeinheiten lassen Sie beispielsweise Lecks erkennen, Pump- und Speicherstationen überwachen.
Effizienzsteigerung beim Wassertransport
Das speziell auf die Belange der Wasserwirtschaft ausgerichtete SIWA Pipeline Management System unterstützt Netzbetreiber bei der Realisierung wirtschaftlicher und technologischer Optimierungspotenziale in den Bereichen Energie und Anlagensicherheit. Das auf Modulen aufbauende Managementsystem für den Trinkwasser- und Abwassertransport bietet Funktionen wie Optimierung, Simulation, Prognose und Leckageüberwachung. Die Systemmodule sind aufeinander abgestimmt und mit der für SIMATIC WinCC / PCS7 abgestimmten Bedienoberfläche leicht zu bedienen.
Anlagen gegen unerlaubtem Zugriff schützen
Mit zunehmender Digitalisierung wird umfassende Sicherheit in der Automatisierung immer wichtiger. Unser Industrial Security Konzept umfasst alle Sicherheitslevels und bietet Anlagen- und Netzsicherheit und sichert die Systemintegrität. So ist die Produktivität Ihrer Wassertransportanlage umfassend geschützt.
Durchgängige Automatisierung
Unterbrechungsfreier Betrieb, hohe Wasserqualität und Senkung der Anlagenkosten sind nur einige der Herausforderungen in der Prozessindustrie. Für die Lösung dieser Aufgaben spielt die Automatisierung eine entscheidende Rolle. Unsere Automatisierungstechnik ermöglicht es Ihnen, rasch auf wechselnde Netzbedingungen zu reagieren. Sie steht für Anwenderfreundlichkeit, hohe Systemverfügbarkeit, Investitionsschutz, zukunftssichere Technologie und reduzierte Total Cost of Ownership.
Effiziente Antriebstechnik
Mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten wie Gehäuse, Lagerung, Aktivteilen, Belüftung und Kühlsystem bieten wir Ihnen den richtigen Motor und Umrichter für jeden Bedarf. So sorgen wir für hohe Anlagenverfügbarkeit, Versorgungsicherheit durch hohe Material-Qualität durch innovative Bearbeitung sowie geringeren Energieverbrauch.
Elektrifizierung über alle Spannungsebenen
Unser umfassendes Stromversorgungsportfolio ermöglicht eine zuverlässige, sichere und effiziente Stromversorgung mit Software- und Hardwareprodukten, Systemen und Lösungen in der Betriebsphase einer Wassertransportanlage.
Zuverlässige Fernwirktechnik
Mit unserer Fernwirktechnik können Sie über Remote Networks einzelne Prozessstationen effizient vernetzen und steuern.
Umfassendes Wasser-Management-System
Für eine optimierte Betriebsführung ist es notwendig, Anlagen und Infrastruktur in der Wasserwirtschaft intelligent zu steuern und zu managen. Unsere smarte Antwort ist das Wasser-Management-System SIWA – eine modulare Lösung für Wassernetze.
Optimale Instandhaltung für minimierte Stillstandzeiten
Minimale Ausfallzeiten und der optimale Einsatz von Personal und Betriebsmitteln sind wesentliche Schlüssel zu einem nachhaltigen Erfolg. Mit technologiebasierten Services über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage, fundiertem Wissen über Technologien sowie Branchenkompetenz schaffen wir die Voraussetzung für mehr Produktivität, Flexibilität und Effizienz – zuverlässig, weltweit und rund um die Uhr. So ermöglichen wir Ihnen eine vorausschauende Instandhaltung – und somit einen optimalen Betrieb mit minimierten Stillstandzeiten.
Hohe Verfügbarkeit über den gesamten Lebenszyklus sichern
Für Betreiber einer Wassertransportanlage spielen Profitabilität einerseits, sowie eine hohe Anlagenverfügbarkeit andererseits, eine entscheidende Rolle. Der Investitionswert soll durch kontinuierliche Anpassung an neue Anforderungen wie zum Beispiel Effizienzsteigerung erhalten werden. Um den Anlagenbetrieb abzusichern bzw. die Anlagenverfügbarkeit über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, bieten wir ein Dienstleistungsprogramm, das die Wartungsprozesse des Betreibers unterstützt und ergänzt, die Wirtschaftlichkeit von Anlagenkomponenten optimiert sowie die Sicherheit der Anlage gewährleistet.
Den Anlagenzustand verlässlich prüfen
Die hohe Verfügbarkeit des Automatisierungskonzeptes ist sehr wichtig um die Versorgung entsprechend sicherzustellen. Mit einem SIMATIC System Audit schaffen Sie Klarheit über den aktuellen Zustand und die Servicefähigkeit Ihres SIMATIC Automatisierungssystems. Es liefert damit die essenzielle Basis für eine sinnvolle Konzeption von anlagenspezifischen Systemstrategien und die effiziente Umsetzung von System-Upgrades/-Updates.
Ein vorbeugendes Wartungskonzept einführen
Anlagenausfälle beim Wassertransport können zu großen Problemen im Versorgungsgebiet führen. Mit unserem umfassenden Spektrum an vorbeugenden Services helfen wir Ihnen, durch Planung und Durchführung entsprechender Maßnahmen im Vorfeld, unnötige reaktive Instandhaltungsaufwände oder gar ungeplante Anlagenausfälle auszuschließen. Präventive Wartung ermöglicht es auch, verborgene Potentiale durch kontinuierliche Optimierung freizusetzen, was zur nachhaltigen Effizienzsteigerung beiträgt.
Kontakt
Ihre Anlage – unser Anliegen
Sie haben Fragen zu den Herausforderungen, die sich im Wassertransport heute stellen? Oder sind auf der Suche nach Produkten, Lösungen beziehungsweise Fachwissen? Unsere Experten für die Wasserbranche unterstützen Sie dabei, die optimale Lösung für Ihre jeweilige Anforderung zu finden.