Mehr mit weniger
Als Windkraftanlagenbauer verfolgen Sie ein einfaches Ziel: Soviel Stromertrag mit so wenig Kosten wie möglich zu erhalten. Der Schlüssel dazu sind hocheffiziente Windgeneratoren und Umrichter, unterstützt durch maßgeschneidertes Windequipment für den reibungslosen Betrieb der Anlagen, hoch effizientes Engineering und eine verlustarme Übertragung.
Costs of Energy aktiv senken
Mit hocheffizienten Windgeneratoren und Umrichtern von Siemens geben Sie Ihren Kunden ein hochwirksames Mittel an die Hand, die Costs of Energy zu senken. Perfekt aufeinander abgestimmt, bieten Ihnen Generatoren und Umrichter von Siemens Best-in-Class-Werte bei Energieeffizienz und Zuverlässigkeit. Der Vorteil liegt klar auf der Hand: weniger laufende Kosten für Wartung und Betrieb, höherer Stromerträge – und damit nachhaltig gesenkte Costs of Energy. Dabei unterstützen wir Sie außerdem als langjährig erfahrener Partner der Windindustrie mit durchgängiger Kommunikation über alle Ebenen der Erzeugungsanlagen sowie hocheffizienten Schaltanlagen und Transformatoren.Vertrauen Sie auf unsere Generatorsysteme für Windkraftanlagen bis 10 MW, die seit Jahrzehnten eine Spitzenposition im Weltmarkt besetzen: Bereits über 50 000 Windgeneratoren und die dazu passenden Windumrichter sind bei Onshore- und Offshore-Anwendungen weltweit im Einsatz – mit Getriebe (GD) oder als Direct Drive Windgeneratoren (DD) auch ohne Getriebe. Die passenden Systempartner für unsere Windgeneratoren sind die modularen, hochgradig standardisierten SINAMICS W180 Windumrichter.
Maximaler Energieertrag bei höchster Anlagenverfügbarkeit: Für Windkraftanlagenkonzepte mit Getriebe bieten unsere spezialisierten Generatorsysteme bis 10 MW die perfekte Kombination aus Leistung und Qualität. Die Generatoren sind für Onshore- und Offshoreanwendungen verfügbar und können in einen Leistungsbereich von 250 kW bis 10 MW perfekt an das jeweilige Windkraftanlagenkonzept und die Einsatzbedingungen vor Ort angepasst werden.
Ihre Vorteile
- Bewährte Qualität: über 20 000 Maschinen im Einsatz
- Reibungsloser Betrieb in allen Klimazonen – auch unter rauen Bedingungen
- Passgenaue Lösungen für Ihre Kundenspezifikation
- Maximale Energieausbeute durch hohen Wirkungsgrad
- Platzsparendes, kompaktes Design
- Höchste Zuverlässigkeit: 100 %ige Qualitätskontrolle vor der Auslieferung
- Lösungen für alle gängigen Generatorkonzepte: Asynchron-Kurzschlussläufer, Asynchron polumschaltbar, Asynchron doppelt gespeist, Synchron fremderregt, Synchron Permanentmagnet
Höchste Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit auch unter rauesten Bedingungen: Dafür haben wir den getriebelosen DD Windgenerator, eine hochpolige Synchronmaschine in Permanentmagnettechnik entwickelt. Auf Basis seines modularen Plattformkonzepts wird der Generator nicht als Ganzes gefertigt, sondern setzt sich aus fertig vormontierten Teilsegmenten zusammen. Das erlaubt eine kundenindividuelle Anpassung an die jeweiligen Leistungswünsche, wobei die Segmente unter Verwendung von Finite-Elemente-Berechnungen optimal in den Antriebsstrang der Windturbine integriert werden.
Ihre Vorteile
|
Jahrzehntelange Erfahrung in der Windindustrie, eine eindrucksvolle Bilanz von über 50 000 zuverlässig arbeitenden Windturbinengeneratoren und eine Umrichtertechnologie, die sich im Industrie- und Infrastrukturbereich immer wieder bewährt hat – das ist die solide Grundlage, auf der wir den SINAMICS W180 entwickelt haben: einen Umrichter für Windturbinen, der in Bezug auf Effizienz, Kompaktheit, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit neue Maßstäbe setzt. Damit ist der SINAMICS W180 für zukünftige Anforderungen voll und ganz gerüstet. Unsere Windumrichter und Windgeneratoren sind perfekt aufeinander abgestimmt – von der Entwicklung über die Fertigung, gemeinsame Prüfung im Testfeld und Zertifizierung bis hin zum Service.
Ihre Vorteile
- Einheitliches, vereinfachtes Engineering für alle Generatortypen durch Nutzung von Siemens Standards wie SINAMICS Tools und TIA
- Stabiler Anlagenbetrieb auch unter Überlastbedingungen von über 110 % Strom
- Netz- und generatorseitige Frequenz lassen sich unabhängig voneinander optimieren
- Minimierte Oberschwingungen auf der Netzseite
- Extrem zuverlässig und langlebig auch unter ausgesprochen rauen Bedingungen
- Perfektes Zusammenspiel von Windumrichter und Windgenerator aus einer Hand
- Maximaler Energieertrag durch optimalen Wirkungsgrad
- Vereinfachtes Engineering und leichtere Integration
- Längere IGBT Lebensdauer durch reduzierte Zwischenkreisspannung unter Teillastbedingungen
- Reduzierte Betriebsgeräusche des Generators
- Reduzierte mechanische Beanspruchung beim Abschalten
- Einfache Instandhaltung und schneller Zugriff auf Ersatzteile
- Platzsparend durch hohe Leistungsdichte
- Softwareupdates, Diagnose und Wartung über Fernzugriff möglich
- Flexibel an jedes Turbinendesign anpassbar
Kontakt
Effizienter bauen
Auch für Sie als Hersteller hat unser Portfolio viele Vorteile. Profitieren Sie von standardisierten Modulen für wichtige Funktionen, die Ihnen das Engineering drastisch vereinfachen und beschleunigen. Oder durch umfassende Systemtests von Hard- und Software vor dem eigentlichen Einbau. Oder durch Module, die perfekt aufeinander abgestimmt sind und sich schnell und einfach montieren lassen. All das verringert Ihre Durchlaufzeiten und Sie können Ihre Innovationen schneller vermarkten. Noch dazu, wenn Sie Ihren Kunden Lifecycle-Lösungen anbieten können, wie zum Beispiel Condition-based Maintenance oder weltweit erhältliche Ersatzteile, mit denen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Windturbinen erhöhen und Ihre Kosten weiter verringern. Erfahren Sie mehr darüber – im direkten Austausch mit unseren Experten.