Windgeneratoren von Siemens
Mit unseren Generatorsystemen für Windkraftanlagenkonzepte nehmen wir im Weltmarkt seit Jahrzehnten eine Spitzenposition ein. Stehen sie doch für maßgeschneiderte Qualität, die für maximalen Energieertrag und höchste Anlagenverfügbarkeit sorgt.
Unter rauen Bedingungen höchst effizient, wirtschaftlich und zuverlässig sein
Von Synchrongeneratoren in Permanentmagnettechnik oder elektrisch erregt, über Asynchron-Kurzschlussgenerator bis zum – in der Windkraft sehr verbreiteten – doppelt gespeisten Asynchrongenerator, überzeugen Sie sich von der Angebotsvielfalt und profitieren Sie von einem exakt auf Ihren individuellen Anlagentyp zugeschnittenen Generator.Perfekt angepasst an das jeweilige Windkraftanlagenkonzept
Maximaler Energieertrag bei höchster Anlagenverfügbarkeit: Für Windkraftanlagenkonzepte mit Getriebe bieten unsere spezialisierten Generatorsysteme bis 10 MW die perfekte Kombination aus Leistung und Qualität. Die Generatoren sind für Onshore- und Offshoreanwendungen verfügbar und können in einen Leistungsbereich von 250 kW bis 10 MW perfekt an das jeweilige Windkraftanlagenkonzept und die Einsatzbedingungen vor Ort angepasst werden.
Die passenden Systempartner für unsere Windgeneratoren sind auf der Umrichterseite Geräte der Reihe SINAMICS W180.
- Bewährte Qualität: rund 50 000 Generatoren im Einsatz
- Reibungsloser Betrieb in allen Klimazonen – auch unter rauen Bedingungen
- Passgenaue Lösungen für Ihre Kundenspezifikation
- Maximale Energieausbeute durch hohen Wirkungsgrad
- Platzsparendes, kompaktes Design
- Alle gängigen Generatorkonzepte: Asynchron-Kurzschlussläufer, Asynchron polumschaltbar, Asynchron doppelt gespeist, Synchron fremderregt, Synchron Permanentmagnet
- Flexible Kühloptionen: Oberflächenkühlung, Luft-/Luft- oder Luft-/Wasserkühlung sowie Wassermantelkühlung
- Global einsetzbar dank 50 Hz-, 60 Hz- oder kombinierter 50/60 Hz-Ausführung
- Höchste Zuverlässigkeit: 100 %ige Qualitätskontrolle vor der Auslieferung
- Wartungsfreundlicher Aufbau und gute Ersatzteilverfügbarkeit für geringe Wartungskosten
- Einsatz onshore oder offshore
- Besonders leise Varianten für Standorte mit erhöhten Anforderungen an das Geräuschverhalten der Generatoren
- Höchste Verfügbarkeit durch umfangreiche Überwachungssensoren
- Umfassendes Serviceangebot rund um die Uhr und den Globus
Höchste Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit auch unter rauesten Bedingungen: Dafür haben wir den getriebelosen DD Windgenerator, eine hochpolige Synchronmaschine in Permanentmagnettechnik entwickelt. Auf Basis seines modularen Plattformkonzepts wird der Generator nicht als Ganzes gefertigt, sondern setzt sich aus fertig vormontierten Teilsegmenten zusammen. Das bietet Vorteile bei Transport und Aufbau, und erlaubt eine kundenindividuelle Anpassung an die jeweiligen Leistungswünsche, wobei die Segmente unter Verwendung von Finite-Elemente-Berechnungen optimal in den Antriebsstrang der Windturbine integriert werden. So ist ein optimaler Wirkungsgrad bei minimalen Kosten sichergestellt.
- Einfacherer Transport und erleichterte Montage selbst bei sehr hohen Leistungen
- Sowohl Endmontage als auch Transport der Generator-Paare wird nicht durch Magnetkräfte beeinflusst
- Serienfertigung dank Plattformkonzept mit standardisierten Komponenten
- Flexibles Konzept für unterschiedliche Turbinenlösungen, wahlweise mit Innen- oder Außenläufer
- Platz und Gewicht sparende, mechanisch hoch integrierte Lösung
- Optimaler Wirkungsgrad durch Verzicht auf Getriebe und eigene Lagerung für den Generator
- Höchste Zuverlässigkeit bei minimalem Wartungsaufwand
- Geeignet für Onshore- und Offshore-Nutzung