Der neue Maßstab für höchste Verfügbarkeit und maximalen Energieertrag
Die Windumrichterlösung SINAMICS W180 (2 bis 8 MW) basiert auf der in Industrie und Infrastruktur millionenfach bewährten SINAMICS Technologieplattform. Durch die Nutzung dieses hochgradig standardisierten Konzeptes ist diese Windumrichterreihe besonders zuverlässig, flexibel in jedes Turbinenkonzept integrierbar und zukunftsfähig.
Schnell und einfach zu den höchsten Erträgen
Die Verwendung von Standard-Tools der SINAMICS Plattform wie Starter, standardisierte Schnittstellen und die Durchgängigkeit zu Totally Integrated Automation vereinfachen und beschleunigen den kompletten Engineering-, Anlagenintegrations- und Inbetriebnahmeprozess.Darüber hinaus hat SINAMICS W180 etliche einzigartige Eigenschaften, die zusätzlichen Nutzen bringen. So vermeidet das dynamische Überlastverhalten auch bei Überlaststrom von > 110 % das Ausschalten und sorgt so für einen sehr stabilen Anlagenbetrieb. Weitere Beispiele sind die Taktfrequenz, die sich auch bei laufendem Betrieb frei einstellen lässt, die frei wählbare Pulsweitenmodulation für die separate Optimierung von Netz- und Generatorsequenz, die optionale zufallsoptimierte Pulsweitenmodulation, die die Generatorgeräusche reduziert und zugleich die Oberschwingungen auf der Netzseite reduziert.
SINAMICS W180 ist sowohl für Onshore- als auch Offshore-Anwendungen perfekt geeignet. Vom technischen Design ist er optimal auf die Windgeneratoren von Siemens abgestimmt, die ihre führende Position auf dem Weltmarkt mit einer installierten Basis von über 50 000 belegen, die rund um den Globus auch unter rauen Bedingungen zuverlässig ihren Dienst verrichten.
- Vereinfachtes Engineering und leichtere Integration durch Nutzung von Siemens Standards wie SINAMICS Tools und TIA
- Stabiler Anlagenbetrieb auch unter Überlastbedingungen von >110 % Strom
- Längere IGBT Lebensdauer durch reduzierte Zwischenkreisspannung unter Teillastbedingungen
- Netz- und generatorseitige Taktfrequenz lassen sich unabhängig voneinander optimieren
- Reduzierte Betriebsgeräusche des Generators
- Minimierte Oberschwingungen auf der Netzseite
- Extrem zuverlässig und langlebig auch unter ausgesprochen rauen Bedingungen
- Reduzierte mechanische Beanspruchung beim ungeplanten Abschalten
- Einfache Instandhaltung und schneller Zugriff auf Ersatzteile
- Platzsparend durch hohe Leistungsdichte
- Softwareupdates, Diagnose und Wartung über Fernzugriff via Webserver möglich
- Perfektes Zusammenspiel von Windumrichter und Windgenerator aus einer Hand
- Flexibel an jedes Turbinendesign anpassbar
- Einheitliches Engineering für alle Generatortypen
- Maximaler Energieertrag
- Steuerungskomponenten, Software und Engineering Tools basieren auf der SINAMICS Standardplattform
- Auch während laufendem Betrieb frei einstellbare Taktfrequenz
- Dynamisches Überlastverhalten in Abhängigkeit von den aktuellen Bedingungen vermeidet die Abschaltung auch bei > 110 % Strom
- Schrittweise Lastreduzierung bei Erreichen der IGBT-Sperrschichttemperatur
- Variable Zwischenkreisspannung
- Zufallsoptimierte Pulsweitenmodulation (optional)
- Remote-Update auf Firmware
- Hohe Leistungsdichte
- Einfach skalierbares und modulares Design durch parallele Anordnung einheitlicher Leistungsmodule
- Erfüllt alle aktuellen Netzanschlussbedingungen
- Prädestiniert sowohl für den Onshore- als auch für den Offshore-Einsatz
- Eine Plattform für das gesamte Leistungsspektrum
- Nahtlose Integration in die Turbinenautomatisierung über alle gängigen industriellen Schnittstellen
- Vorbeugende Servicekonzepte mit cloudbasierter Datenanalyse