Höchste Performance in Werkzeugmaschinen

Key Visual Motorspindeln

Motorspindeln

Mit einer Motorspindel erreicht man höchste Produktivität und Präzision in einer Werkzeugmaschine: Sie ermöglicht optimale Performance und Werkstückqualität. Die mechanisch integrierten Motorlösungen sind äußerst kompakt und erreichen maximale Steifigkeit – Voraussetzung für höchste Drehzahlen und exakten Rundlauf. Hierfür bietet Ihnen Siemens das perfekte Portfolio. Sie suchen eine Motorspindel für den Einsatz an Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren? Dann ist die kompakte, wassergekühlte 2SP1 Motorspindel die erste Wahl. Sie ist eine Alternative zu fremdgetriebenen Spindeln, wenn es um hohe Kompaktheit, Präzision und Produktivität geht. Mit der kompakten Spindellösung – „all inclusive“ im Spindelkasten – profitieren Sie von weiteren Vorteilen. So sorgt z. B. der integrierte Motor für weniger Teile gegenüber einer Lösung mit Riemenantrieb. Und die Sensorik zur Indexierung und Überwachung des Werkzeugwechsels ist ebenfalls bereits integriert. Kurz gesagt: Die 2SP1 die wirtschaftliche Standard-Motorspindel.

Konfigurieren Sie Ihre Motorspindel

Direkt online konfigurieren

Systemübersicht

Technische Daten im Überblick

*je nach Ausführung und Typ
Max. Drehzahl*
bis 18.000 U/min 
Bemessungsleistung*
11,7 - 53,4 kW 
Bemessungsdrehmoment*
42 - 170 Nm
Weitere Informationen bei Weiss Spindeltechnologie GmbH

WEISS Spindeltechnologie GmbH – A Siemens Company

Informationen zu weiteren Motorspindeln für die Technologien Drehen, Schleifen, Fräsen und Bohren finden Sie auf der Homepage unserer Tochterfirma Weiss Spindeltechnologie GmbH.
WEISS Spindeltechnologie GmbH – A Siemens Company

Erfahren Sie mehr

Downloads und Support

Weitere Informationen zu Motorspindeln

Finden Sie Downloads, Support und Services zum Thema Motorspindeln

Einfach konfigurieren und bestellen        

Konfigurieren und bestellen Sie Ihre Motorspindeln  

Sie können mit dem Siemens Drive Konfigurator die Motorspindeln einfach und schnell konfigurieren und anschließend über die IndustryMall bestellen.        

Motorspindeln schnell und einfach konfigurieren und bestellen

Direkt online konfigurieren