Erste Wahl für höchste Dynamik und Präzision 

Key Visual SIMOTICS L

Linearmotoren SIMOTICS L-1FN3

Die SIMOTICS L-1FN3-Motoren sind Linearantriebe in kompaktem Design mit hoher Leistungs-/ Kraftdichte. Sie sind gekennzeichnet durch eine verschleißfreie Kraftübertragung. Die SIMOTICS L-1FN3-Motoren erfüllen höchste Anforderungen an Dynamik, Konturgenauigkeit und Präzision und sind optimiert für den Betrieb an High-Performance Werkzeug- und Produktionsmaschinen. Die wassergekühlten SIMOTICS L-1FN3-Motoren gibt es in zwei Ausführungen: für Spitzenlastbetrieb sowie für Dauerlastbetrieb.

Linearmotoren SIMOTICS L-1FN3 schnell und einfach konfigurieren und bestellen

Direkt online konfigurieren

Anwendungsbereiche

SIMOTICS L-1FN3 – der modulare Branchenstandard

Der wassergekühlte SIMOTICS L-1FN3 wurde speziell für den Einsatz in Werkzeugmaschinen entwickelt und gilt seit Jahren als der bewährte Standard für lineare Bewegungen. Sein Baukastenprinzip bietet Ihnen ein umfassendes Spektrum an nahezu verschleißfreien und somit wartungsarmen Motorvarianten in sieben verschiedenen Baubreiten mit bis zu fünf verschiedenen Baulängen sowie mehreren Wirkungsarten.

Die Motoren sind auf den Betrieb mit SINAMICS S120 Umrichtern abgestimmt.

 

Die wassergekühlten SIMOTICS L-1FN3 Motoren gibt es in zwei Ausführungen – für Spitzenlastbetrieb sowie Dauerlastbetrieb.

SIMOTICS L-1FN3 Vorteile

Mit einem Linearmotor sitzt jede Bewegung

Ob Genauigkeit, Präzision oder Wirtschaftlichkeit von Anwendungen mit linearen Verfahrbewegungen - mit dem SIMOTICS L-1FN3 liegen Sie immer richtig.

SIMOTICS Linearmotoren setzen Maßstäbe 

Der wesentliche Vorteil der linearen Direkt-Antriebstechnik ist die weit gehende Vermeidung von Elastizitäts-, Spiel- und Reibungseffekten sowie Eigenschwingungen im Antriebsstrang. Das führt zu hoher Dynamik und zu hoher Präzision.

 

Nutzen:

  • Hochdynamische und hochpräzise Linearbewegungen
  • Enorme Kraftdichte bei kompaktem Design
  • Höchste Verfahrgeschwindigkeiten für alle Anwendungen
  • Großer Luftspalt, dadurch sehr robust gegen äußere Einflüsse
  • Vielfältige Optionen je nach Anwendungsprofil
  • Verschleißfreie Antriebskomponenten
  • Geringe Lebenszykluskosten der Maschine
  • Fräs-, Dreh- und Schleifmaschinen
  • Laserbearbeitungszentren
  • Handlingssysteme
  • Oszillatoren
  • Versuchsaufbauten
Systemüberblick

Linearmotoren SIMOTICS L-1FN3 im Überblick

Die wassergekühlten SIMOTICS L-1FN3-Motoren gibt es in zwei Ausführungen: für Spitzenlastbetrieb sowie für Dauerlastbetrieb.
SIMOTICS L-1FN3
max. Vorschubkraft*
Geschwindigkeit*
Überlastfähigkeit*
Spitzenlast
bis 20.700 N
bis 836 m/min
bis 2,75 x Fn
Dauerlast
bis 17.610 N
bis 435 m/min
bis 1,7 x Fn
*je nach Ausführung und Typ
 
 
 
Linearmotorkomplettachsen LTS und LTSE

Das Komplettpaket gemeinsam mit EWELLIX

Die Linearmotorkomplettachsen LTS/LTSE von EWELLIX sind einbau- und betriebsfertige Einheiten, bestehend aus Ober- und Unterteil. In die Linearkomplettsachse sind Profilschienenführung, Primär- und Sekundärteil, ein Längenmesssystem einschließlich Endschalter, Endlagendämpfer sowie die Kabelschleppanbindung komplett integriert.
  • Einbaufertige Komplettlösung für lineare Bewegungen inkl. Linearführung, Schlitten, Linearmotor, Geber und Energiekette
  • Linearmotoren werden zusammen mit Umrichtern SINAMICS S120 eingesetzt
  • Selbstgekühlter Linearmotor L-1FN3 mit Rippenkühlung, integriert in die Siemens Antriebstechnik (Projektierungs-/Inbetriebnahme-Tools)
  • Kundespezifische Anpassungen der Komplettlösung in Abstimmung mit EWELLIX möglich

 

Weitere Infos erhalten Sie bei unserem Partner EWELLIX:

 

SIMOTICS L Downloads und Support

Weitere Informationen zu SIMOTICS L

Finden Sie Downloads, Support und Services zum Thema SIMOTICS L.

Einfach konfigurieren und bestellen

Konfigurieren und bestellen Sie Ihren Linearmotor SIMOTICS L-1FN3

Sie können mit dem Siemens Drive Konfigurator den Linearmotor SIMOTICS L-1FN3 einfach und schnell konfigurieren und anschließend über die IndustryMall bestellen.

Linearmotoren SIMOTICS L-1FN3 schnell und einfach konfigurieren und bestellen

Direkt online konfigurieren