General Purpose Motoren SIMOTICS GP 

Leichtgewichte für Standard-Anwendungen

General Purpose Motoren mit Aluminiumgehäuse eignen sich für vielfältige Standard-Antriebsaufgaben im industriellen Umfeld. Design und Architektur der Motoren sorgen für maximale Flexibilität und minimalen Aufwand beim Einbau. Anwender profitieren von integrierten Hebe-Ösen, anschraubbaren Füßen, versteiften Lagerschilden mit optimalen mechanischen Eigenschaften und gut zugänglichen Anschlusskästen. Zudem lassen sich Geber, Bremsen und Fremdlüfter problemlos ergänzen. Durch ihr besonders geringes Gewicht sind sie für Anwendungen in Pumpen, Lüftern und Kompressoren prädestiniert. Aber auch in der Fördertechnik und in Hebezeugen erfüllen sie zuverlässig ihre Aufgaben.

General Purpose Motoren SIMOTICS GP schnell und einfach konfigurieren und bestellen

Konfigurieren & kaufen

Siemens Water Expo
Virtuelles Event, 8. Sep - 10. Sep 2020

Nehmen Sie an der Siemens Water Expo 2020 teil!

Die Siemens Water Expo unter dem Motto "Zuverlässig. Effizient. Tropfen für Tropfen" ist eine interaktive virtuelle Veranstaltung, die Entscheidungsträger und Experten aus der Wasser- und Abwasserwirtschaft zusammenbringt.

Seien Sie vom 8. bis 10. September dabei und entdecken Sie, wie Wasser 4.0 aussieht und welche Technologien Siemens für ein nachhaltiges, zukunftsfähiges Wassermanagement bietet. 

SIMOTICS GP - Produktauswahl

Übersicht der Produktpalette

Neben den Netzmotoren sind zwei umrichteroptimierte Motoren-Linien für den drehzahlveränderbaren Betrieb am Frequenzumrichter verfügbar. Mittels Motorcode für vordefinierte Umrichterparameter können Sie Ihre SIMOTICS GP Motoren schnell in Betrieb nehmen.
SIMOTICS GP - Systemüberblick

Technik im Überblick

Motorvariante
netzoptimierter Asynchronmotor
umrichteroptimierter Asynchronmotor (VSD10)
umrichteroptimierter Synchron-Reluktanzmotor (VSD4000)
Leistungs- und Spannungsbereich

0,09 kW bis 45 kW 

Für alle gängigen Spannungen

2,2 kW bis 15 kW 

400 V (50 Hz) / 

460 V (60 Hz) / 

500 V (50 Hz) / 

690 V (50 Hz)

0,55 kW bis 52 kW 

400 V (50 Hz) / 

460 V (60 Hz)

Baugrößen und Bauformen
63 bis 200 in allen gängigen Bauformen
100 bis 160 in allen gängigen Bauformen
80, 90, 112, 132 bis 200 in allen gängigen Bauformen
Bemessungsdrehzahl
750 - 3600 min -1
1500 / 1800 / 2610 / 3600 / 5220 min -1
1500 / 1800 / 2610 min -1
Polzahl
2 / 4 / 6 / 8 / polumschaltbar
2 / 4
4
Effizienzklassen

IE1 = Standard Efficiency 

IE2 = High Efficiency 

IE3 = Premium Efficiency 

IE4 = Super Premium Efficiency 

NEE = NEMA Energy Efficient gem. NEMA MG Table 12-11 

NPE = NEMA Premium Efficient Motors gem. NEMA MG1 

Table 12-12

Keine Motor-Effizienzklassen definiert. 

Systemeffizienz IES1/IES2 gem. EN 50598 im System mit SINAMICS G120, PM240

Motoreffizienzklasse IE4 gem. Norm IEC 60034-30-2.

Systemeffizienz IES2 gem. EN 50598 im System mit SINAMICS G120, PM240

Weitere Infos finden Sie in der Mall

Industry Mall

SIMOTICS GP - Downloads und Support

Weitere Informationen zu SIMOTICS GP

Finden Sie Downloads, Support und Services zum Thema SIMOTICS GP.

Der einfache und schnelle Weg zum passenden Motor

Konfigurieren und bestellen Sie Ihren General Purpose Motor SIMOTICS GP

Sie können mit dem DT-Konfigurator von Siemens den General Purpose Motor SIMOTICS GP einfach und schnell konfigurieren und anschließend über die Industry Mall bestellen.

General Purpose Motoren SIMOTICS GP schnell und einfach konfigurieren und bestellen

Konfigurieren & kaufen