Severe Duty Motoren SIMOTICS SD

Die Severe Duty Motoren mit Graugussgehäuse sind besonders robust und deshalb die erste Wahl für Anwendungen unter erschwerten Umgebungsbedingungen. Sie leisten hervorragende Arbeit sowohl bei Staubbelastungen oder Schwingungen als auch bei Betrieb in aggressiven Atmosphären, wie sie in der petrochemischen Industrie beziehungsweise in der allgemeinen Prozessindustrie auftreten. Ihr Design unterstützt eine optimale Entwärmung der Motoren und bietet aufgrund des modularen Plattformkonzeptes eine zur General Purpose Reihe identische Handhabung.

Severe Duty Motoren SIMOTICS SD schnell und einfach konfigurieren und bestellen

Konfigurieren & kaufen

Virtual Event, 2. Feb - 5. Feb

SIMOTICS SD im Einsatz auf der Marine World

Begeben Sie sich auf eine interaktive Reise in die Marineindustrie von morgen. Die Siemens Energy - Marine World zeigt die neuesten Konzepte, Lösungen und Technologien für digitale und nachhaltige Marinelösungen und bietet die Bühne für inspirierende Expertengespräche.

Gewinnen Sie wertvolle neue Perspektiven für den täglichen Einsatz der SIMOTICS SD in der Marineindustrie

Marine World

SIMOTICS SD - Produktauswahl

Übersicht der Produktpalette

Severe Duty Motoren der SIMOTICS Plattform haben sich immer durch hohe Zuverlässigkeit und starke Leistung ausgezeichnet, selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen. Aber jetzt werden Performance und Robustheit neu definiert. Entdecken Sie die völlig neue Bandbreite eines Niederspannungsmotorenprogramms, das auf dem heutigen Markt einzigartig ist - und neue Maßstäbe setzt.

Severe Duty Motoren SIMOTICS SD (1LE1-Plattform)

Für den Netzbetrieb stehen die bewährten SIMOTICS SD (1LE1-Plattform) bis zur Motor-Effizienzklasse IE4 zur Verfügung. Mit Motoren der Effizienzklasse IE4 können Sie den Energiebedarf um bis zu 3 % im Vergleich zu IE3-klassifizierten Motoren reduzieren. Wenn Sie sich für die 1LE1 Plattform entscheiden, dann können Sie auch noch zu einem späteren Zeitpunkt auf IE4-Motoren umstellen, denn alle Effizienzklassen von IE1 bis IE4 kommen mit der gleichen Leistungs-Achshöhen-Zuordnung aus. Entscheiden Sie sich mit Severe Duty Motoren in IE4 für robuste Festdrehzahlantriebe auf einer zukunftssicheren Plattform.

Für den drehzahlveränderbaren Betrieb am Frequenzumrichter sind die Motoren der VSD10-Line und der VSD4000-Line (SIMOTICS Reluktanzmotor) ausgelegt. Das investoptimierte System aus SIMOTICS VSD10-Motor und SINAMICS Umrichter bietet eine einfache Auswahl per Katalog oder Engineering Tool und schnelle Inbetriebnahme mittels Motorcode für vordefinierte Umrichterparameter. Für besonders energieeffizienten Betrieb ist das System aus SIMOTICS Synchronreluktanz-Motor und SINAMICS Umrichter die beste Wahl. Die Synchron-Reluktanztechnik sorgt für besonders hohe Dynamik und hohe Wirkungsgrade auch im Teillastbereich sowie für hohe Prozessqualität.

 
netzoptimierter Asynchronmotor
umrichteroptimierter Asynchronmotor (VSD10)
umrichteroptimierter Synchron-Reluktanzmotor (VSD4000)
Leistungs- und Spannungsbereich
0,09 kW bis 315 kW
Spannungen bis 690 V
2,2 kW bis 200 kW
400 V (50 Hz) /
460 V (60 Hz) /
500 V (50 Hz) /
600 V (60 Hz) /
690 V (50 Hz)
0,55 kW bis 78 kW
400 V (50 Hz) /
460 V (60 Hz)
Baugrößen
71 bis 315
100 bis 315
80, 90, 112, 132 bis 225
Bemessungsdrehzahl
750 - 3600 min -1
1500 / 1800 / 2610 / 3000 / 3600 / 5220 min -1
1500 / 1800 / 2610 / 3000 / 3600 min -1
Polzahl
2 / 4 / 6 / 8
2 / 4
4
Effizienzklassen
IE1 = Standard Efficiency
IE2 = High Efficiency
IE3 = Premium Efficiency
IE4 = Super Premium Efficiency NPE = NEMA Premium Efficient Motors gem. NEMA MG1 Table 12-12
Keine Motor-Effizienzklassen definiert. Systemeffizienz IES1/IES2 gem. EN 50598 im System mit SINAMICS G120, PM240
Effizienzklasse IE4 gem. IEC 60034-30-2. Systemeffizienz IES2 gem. EN 50598 im System mit SINAMICS G120, PM240
Tiefergehende Informationen

Industry Mall

  • Der passende Netzmotor für verschiedene Ansprüche
    Für Severe Duty-Anwendungen stehen folgende Linien zur Verfügung: Basic Line (Maschinenbau), Performance Line (Prozessindustrie), Eagle Line (Export in den NAFTA-Raum)
  • Kompakte Bauform
    Die Größe eines Motors spielt bei Maschinen oft eine wesentliche Rolle. Aus diesem Grund sind die 1LE1-Motoren in IE2 und IE3 maximal so lang wie ihre Vorgänger aus der 1LG-Reihe in IE2.
  • Besonders effizienter Netzbetrieb
    Die Netzmotoren in der Effizienzklasse IE4 stehen von 2,2 kW bis 200 kW als Katalogspektrum zur Verfügung. 
  • Mehr Leistung
    Auch im Severe Duty-Bereich können leistungsgesteigerte Motoren dann die Lösung sein, wenn der zur Verfügung stehende Platz für einen Standardmotor nicht ausreicht. Denn diese Motoren bieten dieselbe Leistung in der nächst kleineren Achshöhe.
  • Umrichtermotoren
    Graugussmotoren der VSD10-Line und der VSD4000-Line sind optimiert für den Betrieb am Umrichter der SINAMICS Reihe und entsprechen den weltweiten MEPS-Anforderungen. Der Code auf dem Motor-Typenschild sorgt für vordefinierte Parameter im Umrichter.

Severe Duty Motoren SIMOTICS SD next generation (1LE5-Plattform)

Die neue Generation der robusten SIMOTICS SD Niederspannungsmotoren steht für optimierte Performance und eine Vielzahl digitaler Features. Vor allem ist sie bereit für die Digitalisierung und die cloud-basierte Datenanalyse. Dies ermöglicht Ihnen, Ihre Prozesse zu optimieren, denn die Motoren werden Teil Ihres digitalen Unternehmens. Die Motorenreihe selbst ist sehr kompakt: Ein neues Design sorgt bei kleineren Hüllmaße für eine hohe Leistungsdichte. Zudem ist sie ausgesprochen effizient und äußerst flexibel. 

Die SIMOTICS SD next generation gibt es in drei Varianten

 
SIMOTICS SD
SIMOTICS SD Add
SIMOTICS SD Pro
Leistungsbereich
160 - 500 kW
160 - 1000 kW
200 - 980 kW
Spannungsbereich
Netzbetrieb: 380 - 690 V Umrichterbetrieb: 380 - 480 V
Netzbetrieb: 380 - 690 V Umrichterbetrieb: 380 - 480 V
Netzbetrieb: 380 - 690 V Umrichterbetrieb: 380 - 690 V
Baugrößen
Achshöhe 315 - 355
Achshöhe 315 - 450
Achshöhe 315 - 450
Polzahl
2-polig, 4-polig, 6-polig, 8-polig
AH315-355: 2-polig, 4- polig, 6-polig AH400-450: 2-polig, 4- polig, 6-polig, 8-polig
AH315-355: 2-polig, 4- polig, 6-polig AH400-450: 2-polig, 4- polig, 6-polig, 8-polig
Effizienzklassen
IE3, IE4 Systemeffizienzklasse IES2 mit SINAMICS Umrichter
IE3, IE4 NEMA Premium Efficient Systemeffizienzklasse IES2 mit SINAMICS Umrichter
IE3 NEMA Premium Efficient Systemeffizienzklasse IES2 mit SINAMICS Umrichter
Tiefergehende Informationen

Industry Mall

  • Optimierung durch Digitalisierung
    Prozesstransparenz steigern und Serviceaktivitäten optimieren – mit dem digitalen Pionier.
  • Best-in-class Design
    Mehr Effizienz und Flexibilität bei der Installation.
  • Zukunftsorientiere Energieeffizienzkonzepte
    Mehr Wettbewerbsfähigkeit dank Energieeinsparungen.
  • Einfache und schnelle Prozesse
    Das nächste Level für die eigene Performance – entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
SIMOTICS SD - Downloads und Support

Weitere Informationen zu SIMOTICS SD

Finden Sie Downloads, Support und Services zum Thema SIMOTICS SD.
SIMOTICS SD - Referenzen

Performance trifft Praxis

Die neue Niederspannungsmotorenreihe SIMOTICS SD next generation hält, was sie verspricht – und trifft exakt die Anforderungen einer Vielzahl von Kunden und deren anspruchsvollen Applikationen.

Der einfache und schnelle Weg zum passenden Motor

Konfigurieren und bestellen Sie Ihren Severe Duty Motor SIMOTICS SD

Sie können mit dem DT-Konfigurator von Siemens den Severe Duty Motor SIMOTICS SD einfach und schnell konfigurieren und anschließend über die Industry Mall bestellen.

Severe Duty Motoren SIMOTICS SD schnell und einfach konfigurieren und bestellen

Konfigurieren & kaufen