Explosionsgeschützte Niederspannungsmotoren SIMOTICS XP

Performance überzeugt, Vertrauen entscheidet
Mit den explosionsgeschützten Motoren SIMOTICS XP von Siemens gehen Sie mehr als auf Nummer sicher. Denn unsere robusten Ex-Motoren laufen selbst unter extremsten Bedingungen enorm lange und absolut störungssicher - sowohl am Netz, als auch an allen verfügbaren Frequenzumrichtern - das hat der weltweite Einsatz bereits hunderttausendfach bewiesen. Und nicht nur das. Unser Ex-Motorenprogramm ist lückenlos: für alle Anforderungen mit maximaler Sicherheit und höchster Effizienz im Betrieb. Für außergewöhnliche Anforderungen bieten wir auch Antriebslösungen mit Doppelschutz. Das Ergebnis: ein Motorenspektrum, das im Umfang und Anspruch auf dem Weltmarkt seinesgleichen sucht.

Druckfeste Motoren: Zusätzliche Variante für Gasgruppe IIB
Ab sofort bieten wir eine besonders wirtschaftliche Lösung für explosionsgefährdete Einsatzorte, in denen weder Wasserstoff noch Acytelen auftritt. In einem ersten Schritt ist diese Variante in Gasgruppe IIB für SIMOTICS XP Motoren der Achshöhen 132 bis 280 erhältlich. Diese Motoren sind vollständig kompatibel mit den druckfesten SIMOTICS XP Motoren der Gasgruppe IIC, die wir schon länger anbieten.
z.B. Anlaufstrombegrenzung 600 %, ausgelegt für die meisten Endbenutzer, Abdeckung aller gängigen Arten von Explosionsschutzklassen
z.B. gleiches Erscheinungsbild, alle Produkte in den gleichen Werkzeugen, Weitergabe von Wissen an die Experten-Community
Technik im Überblick
Unsere Motoren erfüllen die europäische Richtlinie 2014/34/EU (ATEX): Alternativ zur europäischen Richtlinie stehen Zertifikate IECEx (Australien), EACEx (Eurasien) und CCCEx (China) zur Verfügung.Der einfache und schnelle Weg zum passenden Motor
Konfigurieren und bestellen Sie Ihre Explosionsgeschützten Niederspannungsmotoren SIMOTICS XP
Sie können mit dem DT-Konfigurator von Siemens die Explosionsgeschützten Niederspannungsmotoren SIMOTICS XP einfach und schnell konfigurieren und anschließend über die IndustryMall bestellen.