Kundennutzen
- Bis zu 50 % reduzierter Stromverbrauch vor Ort für die Speisewasserpumpen
- 18 % mehr Energieeinsparung
- ROI in weniger als drei Jahren
- Reduzierung des Geräuschpegels und der Umgebungsluft
- Einfache Integration in die bestehende Anlagenstruktur
- Hohe Verfügbarkeit

Kundenherausforderungen
- Minimierung der Betriebskosten ohne Verlust an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz
- Reduzierung des elektrischen Energieverbrauchs der Anlage, durch die Einführung eines Frequenzumrichters mit zwei stationären Mittelspannungskesselspeisewasserpumpen
- Notwendigkeit eines zuverlässigen und erfahrenen Automatisierungspartners durch die Entwicklung und das Umfassen von Systemänderungen
Die Lösung von Siemens
- SINAMICS PERFECT HARMONY GH180 Umrichter – zur Steuerung des Speisewasserflusses
- Aufeinander abgestimmtes Antriebssystem von Motor und Umrichter für perfekte Regelbarkeit und einfache Inbetriebsetzung
- Multizellen-Topologie
- Integrierter Transformator, weiter Bereich von Spannungs- und Ausgangsleistungsskalierung