Innovation in Flexibilität und Effizienz

SINAMICS S120 Chassis-2 & Cabinet Modules-2: Die innovierte Generation unserer hochperformanten Frequenzumrichter zeichnet sich durch mehr Flexibilität, maximale Zuverlässigkeit, vereinfachtes Engineering und erhöhte Wirtschaftlichkeit aus.
Digital Enterprise SPS Dialog
Jetzt als Aufzeichnung verfügbar

Digital Enterprise SPS Dialog

Erleben Sie unsere virtuellen Bühnenpräsentationen und laden Sie Informationen zu Highlights und Produktneuheiten herunter. Oder navigieren Sie noch einmal durch unseren virtuellen Showroom und entdecken Anwendungen in aufregenden 3D-Visualisierungen.
#SPSdialog

Introduction

SINAMICS S120 Umrichter Innovation

Der innovierten Gerätereihe SINAMICS S120 Chassis-2 und Cabinet Modules-2 wurde alles mitgegeben, was Top-Frequenzumrichter für High-Performance-Antriebe künftig brauchen. 

Ausgestattet mit State-of-the-Art-Komponenten für maximale Performance erfüllt die neue Gerätereihe höchste Anforderungen an Zuverlässigkeit. Weitere Hauptmerkmale sind ein besonders effizientes Kühlsystem, platzsparender Aufbau und Kompatibilität zu bestehenden Anlagen.

Maximale Zuverlässigkeit und erhöhte Wirtschaftlichkeit

Die neuen Frequenzumrichter sind für höchste Anforderungen ausgelegt. Leistungsstarke IGBTs und zuverlässige Kondensatoren, robuste Elektronikbaugruppen, ein innovatives Kühlkonzept mit drehzahlgeregeltem Lüfter sowie Typ- und Systemprüfung sichern höchste Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Hinzu kommt ein minimiertes Derating bei niedrigen Ausgangsfrequenzen und Wechsellastspielen.

Ob SINAMICS S120 Chassis-2 oder Cabinet Modules-2: Beide Ausführungen lassen sich auch bei anspruchsvolleren Applikationen passgenau dimensionieren. Die auf 2,5 kHz erhöhte Standardpulsfrequenz führt zu einem deutlich erhöhten Systemwirkungsgrad. Darüber hinaus wurde der Footprint der Geräte reduziert, was beispielsweise im Schaltraum Stellfläche spart.

SINAMICS S120 Chassis-2

SINAMICS Chassis-2 Perfekt für eigene Schaltschranklösungen

Das neue Chassis-Design ist mechanisch und elektrisch gezielt optimiert, um höchste Verfügbarkeit und Betriebssicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus trägt es dazu bei, die gesamten Lebenszykluskosten zu minimieren, vom Engineering bis zur Systemwartung. Durch die einfache Bestellbarkeit von Einbaukits wird der Aufbau von eigenen Schränken perfekt unterstützt.

Ihre Vorteile

Technische Daten und Details

Von 315 bis 800 bzw. 4.800 kW (durch 6-fach-Parallelschaltung): Die wirtschaftlichen und flexiblen Frequenzumrichter erschließen für jede Antriebsaufgabe den passenden Antrieb.

SINAMICS S120 Cabinet Modules-2

SINAMICS S120 Cabinet Modules-2 Anschlussfertig und typgeprüft für jede Kundenlösung

Das Schranksystem vereint alle innovativen Vorteile der Chassis-2-Ausführung für Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität mit höchster Qualitätsabsicherung und geringstmöglichem Engineeringaufwand.

Ihre Vorteile

Technische Daten und Details

Von 315 bis 800 bzw. 4.800 kW (durch 6-fach-Parallelschaltung): Die wirtschaftlichen und flexiblen Frequenzumrichter erschließen für jede Antriebsaufgabe den passenden Antrieb.

Weitere Informationen

Wir halten Sie auf dem Laufenden

Finden Sie hier weitere Informationen und zusätzliche Veröffentlichungen zu unserer Gerätereihe SINAMICS S120 Chassis-2 & Cabinet Modules-2