SIMOTICS XP CHEMSTAR

SIMOTICS XP CHEMSTAR

Zuverlässig, sicher, einsatzstark

SIMOTICS XP CHEMSTAR vereint klassische CHEMSTAR Technologie mit der SIMOTICS Niederspannungsmotoren-Plattform von Siemens. CHEMSTAR hat seit 25 Jahren technische Standards für Ex-Schutzmotoren in der Öl- & Gas- und der Chemischen Industrie gesetzt – und sich dort 100.000-fach bewährt.

SIMOTICS XP CHEMSTAR - Erfahren Sie hier mehr !

Kontaktieren Sie unsere Experten

Highlights

SIMOTICS XP CHEMSTAR auf einen Blick

Jahr für Jahr laufen Millionen von Niederspannungsmotoren auf Basis der SIMOTICS Plattform vom Band. Was sie auszeichnet, sind hohe Qualitätsstandards, kurze Lieferfristen und einfache, aber schnelle Arbeitsabläufe von der Planung über Beschaffung, Engineering und Integration bis hin zum Betrieb.

 

CHEMSTAR steht für jahrzehntelange Erfahrung in Öl & Gas, Petrochemie und Chemischer Industrie. Die SIMOTICS Plattform fügt das vorteilhafte Umfeld einer durchdachten und stabilen Serienfertigung hinzu: Nahtlose Qualitätsprüfungen, hocheffiziente und intuitive Standardtools für einfache Auswahl, Konfiguration und Inbetriebnahme, vereinfachte Bestellung, kurze Lieferfristen und hohes Maß an Standardisierung bei den verwendeten Komponenten. SIMOTICS XP CHEMSTAR verzahnt die besten Merkmale beider Welten. Resultat dieser Synergie ist ein neuer, zukunftssicherer Technologiestandard für explosionsgeschützte Motoren in verfahrenstechnischen Einsatzbereichen.

Bewährte Qualität - seit Jahrzehnten

SIMOTICS XP CHEMSTAR

Gestützt auf jahrzehntelange Erfahrung und Expertise im Ex-Schutz erfüllt die fortschrittliche neue Generation unserer explosionsgeschützten Niederspannungsmotoren die höchsten Standards der Branche – für maximale Zuverlässigkeit, hohen Wirkungsgrad und überlegene Robustheit selbst unter extremen Einsatzbedingungen.

Die Vorteile  auf einen Blick

  • Maximale Betriebssicherheit, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit selbst in extremer Umgebung
  • Vorkonfigurierte Optionspakete für die Chemische Industrie sowie Öl & Gas, mit einsatzgerechten Korrosionsschutzanstrichen der Kategorie C4, rostfreien Stahlschrauben und -bolzen sowie branchenspezifisch erweiterten Gewährleistungsrahmen
  • Frei wählbare Optionen wie reduzierte Anlaufströme, Motorüberwachung, verstärkte Lagerung, Tropenklimaausführung für extreme Feuchte, Sonderanstrichsysteme oder Offshore C5M-M Klassifizierung
  • Signifikante Kosteneinsparungen durch vereinfachte Gesamtprozesse
  • Kurze Lieferfristen, schnellere Projektabwicklung
  • Weniger Spezifikationsaufwand, weniger Änderungs- und Abklärungsbedarf
  • Flexibel an einfache oder sehr komplexe Projekte anpassbare Dokumentation
Industrielle Anwendungen

Geschaffen für raue Einsatzumgebungen

Unsere neue Motorengeneration umfasst das Spektrum von 0,25 bis 500 Kilowatt (kW) für Zündschutzarten der Zonen 1 und 2 in Ex eb, Ex ec, Ex db, Ex tb und Ex tc. Dabei sind die Motoren mit einem Gehäuse und Lagerschilden aus Grauguss sowie einer Lüfterhaube aus Stahl sehr robust konstruiert. Der hohe Wirkungsgrad (Effizienzklasse IE3) minimiert Ihre Betriebskosten. Einsatzgerecht vordefinierte Ausstattungspakete – mit speziellen Korrosionsschutzanstrichen der Kategorie C4, rostfreien Stahlschrauben und -bolzen oder erweitertem Gewährleistungsrahmen – ermöglichen den Einsatz in den Bereichen Chemie, Öl & Gas. Hinzu kommen frei wählbare Optionen, wie reduzierte Anlaufströme, Motorüberwachung, verstärkte Lagerung oder Tropenklimaausführung.

SIMOTICS XP CHEMSTAR für Verfahren in Petrochemie, Öl & Gas

Besonders die Großanlagen, hohen Investitionskosten und langen Lebenszyklen sowie die steigenden Anforderungen an Umwelt- und Emissionsschutz in der Petrochemie und der Öl- & Gasbranche verlangen nach höchster Performance und größtmöglicher Effizienz.

 

Ihr Nutzen:

Mit SIMOTICS XP CHEMSTAR explosionsgeschützten Motoren sparen Sie nicht nur viel Zeit, sondern erreichen zugleich ein Maximum an Sicherheit bei reduzierten Lebenszykluskosten..

SIMOTICS XP CHEMSTAR für chemische Verfahren

Zunehmende Ressourcenknappheit, steigender Kostendruck, umfangreiche Sicherheitsanforderungen und hohe Umweltauflagen erlauben keine Kompromisse bei der Wahl der Antriebstechnik.

 

Ihr Nutzen:

Mit SIMOTICS XP CHEMSTAR explosionsgeschützten Motoren profitieren Sie von maximaler Sicherheit und Verlässlichkeit in chemischen Verfahren. Die Motoren decken sämtliche Ex-Schutzzonen ab: Zone 1 und 2 für Gasexplosionsschutz sowie Zonen 21 und 22 für Staubexplosionsschutz – und dies umgesetzt in standardisierter, vereinheitlichter Weise für alle gängigen Zündschutzarten Ex db, Ex eb, Ex ec, Ex tb und Ex tc.

Ihr Mehrwert

Die Technologie der nächsten Generation – schon heute

SIMOTICS XP CHEMSTAR von Siemens bietet Ihnen eine Generation zukunftsicherer Ex-Schutzmotoren modernster Technologie.

Die Baureihe erfüllt alle technischen und Leistungskriterien für maximale Sicherheit und Effizienz in diesem anspruchsvollen Bereich. Gleichzeitig hilft sie, Ihr Engineering zu beschleunigen, und ist problemlos an künftige Anforderungen anpassbar.

  • Zuverlässig und einsatzstark: Durchdachte Plattformtechnologie auf vielfach bewährter Grundlage
  • Komplett und durchgängig: Eine Plattform für alle Ex-Zonen und lückenlose Abdeckung aller gängigen Zündschutzarten
  • Einfach und schnell: Standardisierte Tools und Prozesse von der Planung über den Betrieb bis hin zur Wartung
  • Zukunftsorientiert und digital: Zusätzliche Optimierungspotenziale durch Digitalisierung

MindSphere

Umfassende Daten von Milliarden intelligenter Geräte, umwälzende Erkenntnisse über alle Geschäftsbereiche: Mit unserem offenen, cloudbasierten IoT-Betriebssystemen können Sie Ihre Maschinen und die physische Infrastruktur mit der digitalen Welt verbinden.

Integrierte Antriebssysteme

Frequenzumrichter, Motoren, Getriebe, Kopplungen, die auf der Antriebsebene perfekt zusammenarbeiten – für alle Automatisierungsaufgaben und über die gesamte Nutzungsdauer hinweg.

SIMOTICS SD – die nächste Generation

Schwierigste Umgebungsbedingungen, anspruchsvollste Anwendungen, neue Paradigmen durch das digitale Unternehmen: Steigern Sie die Produktivität Ihrer Anlage – mit dem ersten Motor, der anhand der SIMOTICS IQ Standards konstruiert wurde.

Digital Drive Train Services

Frühzeitige Erkennung von Schwachstellen, schnelle Fehlerbehebung, perfekte Planung von Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, optimierte Vorhaltung von Ersatzteilen – alles Vorteile, von denen Sie als Anlagenbetreiber profitieren, wenn Sie jederzeit über den Zustand Ihrer Antriebssysteme auf dem Laufenden sind. Mit Digital Drive Train Services sichern Sie sich die dafür erforderliche Unterstützung.

Aktuelles

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Sie möchten weitere Informationen zu SIMOTICS XP CHEMSTAR? Kontaktieren Sie unsere Fachexperten!

Contact us