It all begins with Digital Workflow
Mehr Flexibilität und Offenheit
Durch den Digital Workflow steigert das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) die Flexibilität von Maschinenbauern und Anlagenbetreibern. Durch flexible Cloud-Lösungen, die virtuelle Inbetriebnahme mit einem digitalen Zwilling und offene Schnittstellen für höhere Konnektivität können Sie offen, virtuell und vernetzt arbeiten.
Steigern Sie Ihre Flexibilität und arbeiten Sie offen, virtuell und vernetzt
Ein digitaler Workflow ermöglicht es, virtuelle Abbilder von Maschinen und Anlagen zu verwenden. Mit diesen kann jeder Aspekt simuliert und getestet werden, bevor das reale Gegenstück gebaut wird. Dieser so genannte digitale Zwilling ist zudem mit der Betriebs-IT und der Cloud vernetzt und ermöglicht so mehr Flexibilität und führt schließlich zu besseren Produkten.
Skalierbare Simulation je nach Anforderung
Durch die Simulation der kompletten Anlage samt Steuerung und HMI sowie durch die Evaluierung anhand eines virtuellen Modells reduzieren Sie die Zeit für die Inbetriebnahme vor Ort. Dafür sorgt PLCSIM Advanced, der digitale Zwilling der Controller.
- Der Einstieg zum schnellen Test von PLC Bausteinen
Mit SIMATIC S7-PLCsim integriert im TIA Portal - Einfache Modellierung der Anlage mit Zeitabläufen und Verschaltungen
Mit SIMATIC S7-PLCsim Advanced und Erstellung des Modells mit STEP 7 - Komplexe Modelle erstellt in Hochsprachen
Mit PLCsim Advanced Schnittstelle Anbindung an selbst erstellte Applikation (C, C#, third party etc.) - High End Modellierungssysteme nutzen
Mit der Anbindung von PLCsim Advanced an Process Simulate oder Plant Simulation
Datenkonsistenz über Toolgrenzen hinweg
Das TIA Portal ermöglicht es, Ihr Projekt effizient über SoftwareGeneratoren erstellen zu lassen. So reduzieren Sie redundante Arbeitsabläufe. Mit Teamcenter führen Sie außerdem die Projektstände von Planung, Engineering und Design zusammen.
- Effizientes Erstellen von Programmcode
Mit Code-Generatoren, angebunden über TIA Portal Openness Schnittstelle - Nutzung vorhandener externer Daten
Aus EPLAN, Mathworks, TIA Selection Tool, 3rd party mit dem Hard-/Software Import/Export über die TIA Portal Openness Schnittstelle - Sicherung von Projekten weltweit
Mit der Ablage von TIA Portal Projekten in Teamcenter
Vernetztes Arbeiten immer und überall
Flexibilität im Arbeitsalltag durch Unabhängigkeit von Endgeräten mit voller Datenkonsistenz. Mit dem neuen TIA Portal Cloud connector können Sie aus Ihrer privaten Cloud auf die Steuerung der Anlage zugreifen. Eine Installation auf dem Engineering-Arbeitsplatz ist nicht nötig. Für zusätzliche digitale Services lässt sich auch MindSphere – das cloudbasierte, offene IoT-Betriebssystem von Siemens nutzen.
- Einfacher Online Zugang
Mit dem TIA Portal Cloud connector und der Private Cloud - Durchgängige Planung unabhängig vom Endgerät
Mit dem TIA Selection Tool Cloud unabhängig von Betriebssystemen auch auf Tablets arbeiten - Analysen und Dienstleistungsangebot in gleicher Qualität weltweit
Mit MindSphere – das cloudbasierte, offene IoT-Betriebssystem von Siemens
Entdecken Sie das gesamte TIA Portal Software Portfolio
Mit dem TIA Portal integrieren Sie nicht nur die Basis Software (STEP 7, WinCC, SINAMICS Startdrive, SIMOCODE ES und SIMOTION SCOUT TIA) sondern auch die neuen Funktionalitäten wie Multiuser und Energiemanagement in einer Oberfläche.