SIMATIC STEP 7 Basic (TIA Portal)
Die Engineering Software für den Basic Controller SIMATIC S7-1200
SIMATIC STEP 7 Basic (TIA Portal) ist ein preisoptimiertes Subset der STEP 7 Professional Controller Software im TIA Portal, das sowohl für das Engineering der SIMATIC S7-1200 Basic Controller, als auch für die Projektierung der SIMATIC HMI Basic Panels genutzt werden kann, da WinCC Basic Teil des Software Pakets ist.
Merkmale
Dank seiner Integration in das Engineering Framework des TIA Portals bietet SIMATIC STEP 7 Basic die gleichen Vorteile wie die STEP 7 Professional Engineering Software z.B.
- direkte Online Diagnose,
- einfaches Hinzufügen von Technologie-Objekten
- und auch das Bibliothekskonzept für zeitsparendes efiizientes Arbeiten und Widerverwendbarkeit von Daten.
STEP 7 Basic (TIA Portal) bietet die IEC Programmiersprachen
- KOP (Kontaktplan)
- FUP (Funktionsplan)
- und SCL (Strukturierter Text).
WinCC Basic ist Teil des Software Pakets. So kann es auch für die Projektierung der SIMATIC HMI Basic Panels genutzt werden.
Hardwareanforderungen
Siemens empfiehlt SIMATIC Field PG Programmiergeräte als leistungsfähige und robuste Plattform für die STEP 7 Engineering Software, insbesonders wenn die Enginerering Station auch für die Inbetriebnahme, Wartung und Service des Automatisierungssystems genutzt werden soll.
Natürlich kann aber jeder PC, der die folgenden Anforderungen erfüllt, genutzt werden.
Unterstützte Betriebssysteme (nur 64 Bit)
- Windows 7 (64-bit)
- Windows 7 Home Premium SP1
- Windows 7 Professional SP1
- Windows 7 Enterprise SP1
- Windows 7 Ultimate SP1 - Windows 10 (64-bit)
- Windows 10 Home Version 1709, 1803
- Windows 10 Professional Version 1709, 1803
- Windows 10 Enterprise Version 1709, 1803
- Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
- Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB
- Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - Windows Server (64-bit)
- Windows Server 2012 R2 StdE (Vollinstallation)
- Windows Server 2016 Standard (Vollinstallation)
Kompatibilitäts-Tool
Mit dem Kompatibilitäts-Tool stellt der Industry Online Support eine Funktion zur Verfügung, mit der Sie eine kompatible Auswahl von Softwareprodukten zusammenstellen oder bestehende Konfigurationen auf Kompatibilität überprüfen können.
Lizenzierung
STEP 7 Basic V15.1 wird mit einer Floating License ausgeliefert. Die Floating License erlaubt die Installation der Software auf beliebig vielen Rechnern. Damit kann pro Lizenz jeweils ein User die Software unabhängig vom verwendeten Rechner beziehungsweise von einem bestimmten Arbeitsplatz nutzen. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann.
Vorhandene STEP 7 Basic Installationen können von den Versionen V11-14 auf die V15 upgedatet werden, Dazu ist ein Upgrade erforderlich.
Kunden mit einer V15 Lizenz können ihre Programmversion kostenfrei auf V15.1 aktualisieren
> www.siemens.com/tia-portal-trialMit einem Powerpack lässt sich STEP 7 Basic V15 auf STEP 7 Professional V15 hochrüsten.
Kontakt
Der direkte Weg zu Ihrem SIMATIC STEP 7 Ansprechpartner
Sie haben noch Fragen zu unserer SIMATIC STEP 7 Software? Sie möchten mit uns über Ihre konkreten Herausforderungen sprechen oder suchen einen kompetenten Partner für Ihr Projekt? Dann kontaktieren Sie Ihre regionalen Ansprechpartner – wir freuen uns auf Ihre Anfrage!