Industrial Ethernet Switches - SCALANCE X

Scalance X – Industrial Ethernet Switches

Immer der passende Industrial Ethernet Switch      - managed oder unmanaged

Leistungsfähige industrielle Kommunikationsnetzwerke sind die Basis der Digitalisierung. Daten müssen dabei gezielt und zuverlässig über alle Ebenen hinweg verteilt werden. Industrial Ethernet Switches leisten dies perfekt. Abgestimmt auf die jeweilige Vernetzungsaufgabe bietet Siemens mit SCALANCE X mehrere Produktlinien mit unterschiedlichem Funktionsumfang. So finden Sie für jede Applikation den passenden Switch.

Lesen Sie, wie managed Switches zu erhöhter Produktivität, Prozess- und Produktqualität beitragen.

Download White Paper

Grundlage sicherer Netzwerke: TÜV-Zertifizierung bescheinigt Sicherheit von Netzwerkkomponenten

Siemens erhält für die Netzwerkkomponenten der Produktfamilien SCALANCE XB-200, XC-200, XP-200, XF-200BA sowie XR-300WG die TÜV-Zertifizierung nach IEC 62443-4-2 und -4-1. Kunden sind damit in der Lage, sichere Systemarchitekturen zu realisieren, was die Gesamtsicherheit einer Anlage deutlich erhöht. 

 

Die Zertifizierung belegt, dass der bereits zertifizierte Produktentwicklungsprozess bei den oben genannten SCALANCE X-Produktlinien konsequent zur Anwendung gekommen ist. Zudem dient sie als Nachweis, dass wesentliche technische Produktanforderungen für Netzwerkkomponenten berücksichtigt und umgesetzt worden sind. 

Entdecken Sie SCALANCE X

Industrial Ethernet Switches und Medienkonverter

Unmanaged Switches

Einfach und kostengünstig 

Einfach in der Handhabung, robust und voll industrietauglich: Mit unseren unmanaged Switches bauen Sie kosteneffizient Industrial Ethernet-Netzwerke auf, egal ob einfache Maschinenvernetzung oder kleine elektrische oder optische Ethernet-Netzwerke.

Managed Switches Layer 2

Flexibel einsetzbar

Sie benötigen hohe Netzwerkverfügbarkeit und haben höhere Ansprüche an Funktionalität? Dann entdecken Sie unsere flexiblen und leistungsstarken Layer 2-Switches für maschinennahe Anwendungen und zur Vernetzung von Teilanlagen in Linien-, Stern- und Ringstrukturen.

Managed Switches Layer 2/3

Zuverlässig und leistungsstark

Maximale Flexibilität und höchste Netzwerkverfügbarkeit: unsere Layer 2/3-Geräte für große Netzwerke bestehen alle Herausforderungen Ihres Kommunikationsnetzes. Sie machen eine Strukturierung hoch performanter Produktionsnetzwerke mit Anbindung an die Unternehmens-IT inklusive hoher Datenraten bis zu 10 Gbit/s unternehmensübergreifend möglich.

Switches für die Prozess- automatisierung

Speziell für die Prozessindustrie

Nutzen Sie die Industrial Ethernet Switches SCALANCE X auch für den Einsatz in PROFINET-Netzwerken, die die speziellen Anforderungen der Prozessindustrie erfüllen. So stehen Ihnen alle verfügbaren Stufen der Kommunikations- und Netzwerkredundanz S2 zur Verfügung sowie R1 in allen Netzwerktopologien wie Linie, Stern und Ring oder als gemischte Topologie, die sich sogar im laufenden Betrieb der Anlage dank Configuration in Run (CiR/H-CiR) vom Prozessleitsystem PCS 7 anpassen lässt.

Vernetzung mit System

Nutzen Sie alle Möglichkeiten

Setzen Sie auf einzigartige Flexibilität beim Design Ihrer Netzwerktopologie: vom redundanten Aufbau zur Verringerung von Stillstandzeiten über eine durchgängige und zuverlässige Segmentierung über alle Ebenen hinweg bis zur barrierefreien Anbindung an cloud-basierte Systeme. Unser Portfolio an Industrial Ethernet Switches bietet Ihnen eine große Bandbreite an Geräten mit Kupfer- oder Fiber Optic-Ports, für den Schaltschrank oder den Einsatz unter rauen Umgebungen – und das mit Datenraten bis zu 10 Gbit/s.
Mit wenigen Klicks zum richtigen Switch

Zur interaktiven Broschüre

TIA Selection Tool

Auswahlhilfe und Konfigurator für die Automatisierungstechnik

Das TIA Selection Tool ermöglicht dank intelligenter Konfiguratoren und Auswahlassistenten fehlerfreies Konfigurieren ohne Expertenwissen - und ist Ihr zuverlässiger Assistent bei der Auswahl von Industrial Ethernet Switches. Diese kann dabei direkt aus der Portfolioübersicht, über Angabe technischer Anforderungen oder nach Art der Anwendung erfolgen. Integrierte Konfiguratoren helfen Ihnen bei der Selektion von Modulen und Zubehör sowie beim Überprüfen der korrekten Funktionsweise und beim Bestellen.

Mehr als Switching

PLUGs für Netzwerkkomponenten

Holen Sie alles aus Ihren Industrial Ethernet-Geräten heraus: mit unseren PLUGs für Netzwerkkomponenten.

Einfach tauschen oder erweitern

Der C-PLUG dient dem schnellen und einfachen Gerätetausch im Fehlerfall durch die automatische Sicherung von Konfigurations- oder Projektierungsdaten.

Der KEY-PLUG unterstützt die C-PLUG Funktionalität und dient zudem der Erweiterung bzw. Nachrüstung zusätzlicher Gerätefunktionen, wie z. B. der Freischaltung von Software-Erweiterung auf Layer 3-Switching (Routing) bei SCALANCE XM-400 und SCALANCE XR-500. Die PLUGs werden einfach in die dafür vorgesehenen Slots der Switches gesteckt und entsprechend freigeschaltet.

White Paper

Brandschutz bei Verkabelung

Leitungen, die Infrastrukturen in Gebäuden oder Automatisierungslösungen aufspannen, fallen unter die Regelung der Bauproduktenverordnung. Die FastConnect-Leitungen von Siemens bieten immer die richtige Lösung für eine industrielle Anlagen- und Gebäudeinstallation.

Professional Services

Kompetente Unterstützung für zukunftssichere Kommunikationsnetzwerke

Professional Services für industrielle Netzwerke: Erstklassige Netzwerkkomponenten alleine machen kein erstklassiges Kommunikationsnetzwerk aus. Mindestens ebenso wichtig ist das Know-how für Netzwerkdesigns und -implementierungen. Unsere zertifizierten Solution Partner und die Experten von Siemens unterstützen Sie kompetent bei der Entwicklung Ihrer Netzwerklösung – exakt auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten.

Unterstützung vom Design bis zur Implementierung 

Wie kann sichergestellt werden, dass ein Kommunikationsnetzwerk alle aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Industrie erfüllt? Und wie lässt sich das Potenzial moderner Netzwerke voll ausschöpfen? Am besten an der Seite eines verlässlichen und kompetenten Partners, der in der industriellen Automatisierung ebenso zuhause ist wie in der Planung und Implementierung von Kommunikationsnetzwerken. Bei Siemens erhalten Sie Vor-Ort-Service und -Support, Beratungsleistungen für das Netzwerkdesign, Unterstützung bei Integration und Implementierung sowie Trainingsangebote für Ihr Personal. Gerade vor der Inbetriebnahme von Drahtlos-Lösungen sind Funkfeldausleuchtung und -planung sowie die richtige Auswahl der Komponenten entscheidend, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Wir unterstützen Sie bei Bedarf dabei!

Vorteile

Ihre Vorteile auf einen Blick

Referenzen

Erfolgreiche Beispiele aus der Praxis

Weltweit setzen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen auf unsere Kompetenz rund um zukunftssichere Kommunikationsnetzwerke.

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruhen.

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern