SCALANCE TAP104 für alle Netzwerke
Datenausleitung mit einfachen Mitteln
Mit dem SCALANCE TAP104 lassen sich in jedem Ethernet-basierten Netzwerk alle Daten (max. 10/100 Mbit/s) – auch fehlerhafte Daten – aus beiden Senderichtungen zur weiteren Analyse ausleiten: Damit wird Netzwerkdiagnose noch komfortabler.
Keine Daten gehen verloren – schnelle und umfangreiche Datenanalyse
Mit Hilfe des SCALANCE TAP104 lassen sich in jedem Ethernet-basierten Netzwerk alle Daten – auch fehlerhafte – aus beiden Senderichtungen zur weiteren Analyse ausleiten. Damit wird Netzwerkdiagnose noch komfortabler, da bei Verwendung des SCALANCE TAP104 die Kommunikation im Netzwerk nicht beeinflusst wird.
Ausleitung der Datenkommunikation zwischen zwei Ethernet-Teilnehmern
Die Ausleitung der Datenkommunikation zwischen SIMATIC S7-1500 und SCALANCE XM-400 erfolgt sowohl in Sende- als auch in Empfangsrichtung. Die Telegramme können danach mit einer Analyse-Software aufbereitet und ausgewertet werden.
Netzwerkanalyse mit dem Bus Analyser
Für eine genauere Analyse der ausgeleiteten Daten kann ein BUS ANALYZER AGENT mit entsprechender Software verwendet werden: Der BUS ANALYZER AGENT erfasst die vom SCALANCE TAP104 ausgeleiteten Daten – auch wenn diese bereits in der Vergangenheit liegen.