Compact Switch Modules (CSM)
Kostengünstig mehr Anschluss an die SIMATIC
Mithilfe unserer unmanaged Compact Switch Modules (CSM) integrieren Sie Maschinen in bestehende Anlagen.
Direkt auswählen und bestellen in der Industry Mall
Klein, kompakt und kostengünstig
Mit unseren Compact Switch Modules (CSM) erhöhen Sie kostengünstig die Schnittstellen direkt an der SIMATIC S7, ET 200M oder LOGO!-Logikmodulen – und dadurch die Zahl der Anschlussmöglichkeiten.
Einsatzgebiete
Dank ihres industriegerechten, platzsparenden Designs sind die CSM optimal in allen Schaltschrankanwendungen einsetzbar. Die Statusanzeige über LED am Gerät ermöglicht die einfache und schnelle Diagnose.
FastConnect – Ein Verkabelungssystem hat den Dreh raus
Eine strukturierte Verkabelung ist die Basis eines industriellen Bussystems oder Netzwerks und unterliegt wesentlich härteren Anforderungen als beim Einsatz im Bürobereich. An die Montage der Verkabelung im industriellen Umfeld werden besonders hohe Ansprüche gestellt. Mit FastConnect bietet Siemens ein System, das all diesen Anforderungen gerecht wird: Vor Ort konfektionieren – einfach, schnell und fehlerfrei.