SCALANCE X-100 unmanaged Industrial Ethernet Switches und Medienkonverter
Für den kostengünstigen Aufbau kleiner Netzwerke
SCALANCE X-100 unmanaged Industrial Ethernet Switches sind ideal für den Einsatz in maschinennahen Anwendungen geeignet. Nutzen Sie die SCALANCE X-100 Geräte für elektrische und optische Vernetzungen – selbst rauen Umgebungsbedingungen halten diese robusten Switches stand.
Direkt auswählen und bestellen in der Industry Mall
Voll industrietaugliche Ausführung
Die robusten unmanaged Industrial Ethernet Switches SCALANCE XC-100 mit elektrischen und/oder optischen Portausprägungen ermöglichen eine kostenoptimierte maschinennahe Vernetzung. Mit SCALANCE X108PoE sparen Sie zudem Installationskosten durch integrierte Power-over-Ethernet-Funktionalität: Daten und Energie werden über eine Leitung übertragen (Bahnzulassung EN 50155).
Einsatzgebiete
SCALANCE XC-100 Switches sind für den Einsatz im Schaltschrank ausgelegt. Sie überstehen dabei auch raue Umgebungsbedingungen und sind unter extremen Temperaturschwankungen von -40°C bis +70°C und in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 gemäß ATEX und IECEx einsetzbar.
SCALANCE X-100 im Video
Erfahren Sie im Video, wie Sie mit SCALANCE X-100 flexibel und kostenoptimiert elektrische und optische industrielle Netzwerkstrukturen aufbauen können – und somit für zukünftige Anforderungen rund um das Internet of Things (IoT) und die Vernetzung kommunikationsfähiger Maschinen gerüstet sind.
FastConnect – Ein Verkabelungssystem hat den Dreh raus
Eine strukturierte Verkabelung ist die Basis eines industriellen Bussystems oder Netzwerks und unterliegt wesentlich härteren Anforderungen als beim Einsatz im Bürobereich. An die Montage der Verkabelung im industriellen Umfeld werden besonders hohe Ansprüche gestellt. Mit FastConnect bietet Siemens ein System, das all diesen Anforderungen gerecht wird: Vor Ort konfektionieren – einfach, schnell und fehlerfrei.
Der kostenoptimierte Rack-Switch im platzsparenden Design
Die kostenoptimierten unmanaged SCALANCE XR-100WG 19“-Rackswitches (Work Group) verfügen über eine geringe Einbautiefe, sodass zwei Switches platzsparend beidseitig im Schaltschrank verbaut werden können.
Einsatzgebiete
SCALANCE XR-100WG sind optimal für die unterschiedlichsten industrienahen Applikationen und Leitwarten geeignet. Sie verfügen über bis zu 24 Fast Ethernet-Ports und können bei den DC 24 V-Varianten dank ihrer redundanten Spannungsversorgung für einen zuverlässigen Betrieb auch bei Spannungsausfall sorgen.
FastConnect – Ein Verkabelungssystem hat den Dreh raus
Eine strukturierte Verkabelung ist die Basis eines industriellen Bussystems oder Netzwerks und unterliegt wesentlich härteren Anforderungen als beim Einsatz im Bürobereich. An die Montage der Verkabelung im industriellen Umfeld werden besonders hohe Ansprüche gestellt. Mit FastConnect bietet Siemens ein System, das all diesen Anforderungen gerecht wird: Vor Ort konfektionieren – einfach, schnell und fehlerfrei.
Flexibler Switch für Industrie und Gebäude
Die unmanaged Industrial Ethernet Switches SCALANCE XB-100 verfügen über eine hohe Portdichte mit bis zu 24x RJ45 Ports und einer Datenrate von 10/100 Mbit/s. Ihr Kunststoffgehäuse macht sie leicht an Gewicht und aufgrund der kompakten Bauform sind sie ideal für den Schaltschrankeinbau geeignet. Varianten mit Fiber Optic-Anschlüssen ermöglichen den Aufbau sowohl von elektrischen als auch optischen Linien- und Sternstrukturen – selbst in explosionsgefährdeten Bereichen.
Einsatzgebiete
Alle SCALANCE XB-100 Geräte sind aufgrund der redundanten Spannungseinspeisung über DC 24 V ideal in der Industrie einsetzbar. Besonders in der Gebäudeautomation eignen sich diese Switches dank AC 24 V (50/60 Hz) Stromversorgung bestens für die Ethernet-Anbindung von Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen.
FastConnect – Ein Verkabelungssystem hat den Dreh raus
Eine strukturierte Verkabelung ist die Basis eines industriellen Bussystems oder Netzwerks und unterliegt wesentlich härteren Anforderungen als beim Einsatz im Bürobereich. An die Montage der Verkabelung im industriellen Umfeld werden besonders hohe Ansprüche gestellt. Mit FastConnect bietet Siemens ein System, das all diesen Anforderungen gerecht wird: Vor Ort konfektionieren – einfach, schnell und fehlerfrei.
Konvertieren nach Bedarf
Mit Hilfe der kompakten SCALANCE X101-1 Medienkonverter wird die kostengünstige Umsetzung von elektrischen Signalen in optische Signale innerhalb von Industrial Ethernet-Netzwerken schnell möglich. Dabei werden Entfernungen bis zu 26 km von den Medienkonvertern überbrückt.
Einsatzgebiete
Die SCALANCE X-100 Industrial Ethernet Medienkonverter mit robustem Metallgehäuse sind für die Montage auf einer Standardhutschiene und einer SIMATIC S7-300-Profilschiene optimiert. Die Medienkonverter werden typischerweise zusammen mit den anzuschließenden Teilnehmern in einem Schaltschrank untergebracht. Sie können in Linien-, Stern- und Ringtopologien eingesetzt werden.
FastConnect – Ein Verkabelungssystem hat den Dreh raus
Eine strukturierte Verkabelung ist die Basis eines industriellen Bussystems oder Netzwerks und unterliegt wesentlich härteren Anforderungen als beim Einsatz im Bürobereich. An die Montage der Verkabelung im industriellen Umfeld werden besonders hohe Ansprüche gestellt. Mit FastConnect bietet Siemens ein System, das all diesen Anforderungen gerecht wird: Vor Ort konfektionieren – einfach, schnell und fehlerfrei.