Kompakte, autarke Fernwirkeinheiten

Bild der Fernwirkeinheit SIMATIC RTU3030C

Die SIMATIC RTU3000C Familie – fernab zuverlässig

Die kompakten RTUs der SIMATIC RTU3000C Familie sind autarke Low-Power Fernwirkeinheiten (Remote Terminal Units) mit eigener Stromversorgung. Mit ihnen lassen sich auch entlegenste Messstellen zuverlässig überwachen.

Wählen Sie Ihre passende Fernwirkeinheit im Konfigurator.

TIA Selection Tool

Produkte direkt auswählen und bestellen

SIMATIC RTU3000C

Für entlegenste Regionen und widrigste Bedingungen

Durch die Optimierung des Energieverbrauchs kommen die kompakten SIMATIC RTUs ganz ohne externe Stromquellen aus. Sie versorgen sich selbst – über Batterie oder Akku mit Solarpanel. Damit sind sie prädestiniert für den Einsatz in entlegenen Regionen mit harten klimatischen Bedingungen.

Zubehör für SIMATIC RTU3000C

Dauerhaft optimale Leistung sicherstellen

Mit unserem Zubehör für die SIMATIC RTU3000C Familie können Sie die Funktionalität der RTUs erweitern.

Aktionspaket SIMATIC RTU3000C

Testen Sie jetzt die kompakte Fernwirkeinheit SIMATIC RTU3031C zum Vorzugspreis!

Kompakte Fernwirkeinheiten

Arbeiten überall dort, wo Sie sie brauchen

Unsere kompakten Fernwirkeinheiten aus der SIMATIC RTU3000C Familie sind ideal geeignet für Einsatzorte ohne Anschluss an ein öffentliches Energieversorgungsnetz. Dank eines Low-Power-Betriebs kommen sie ganz ohne externe Stromquellen aus.

Kompakt, autark, robust

Die Fernwirkeinheiten besitzen eine flexible Stromversorgung. Sie können mit bis zu 2 x 3 redundanten Batteriemodulen betrieben werden. Auch der Anschluss eines Akkus mit Solarpanel oder einer 12–24-Volt Gleichstromquelle ist möglich. Die Fernwirkeinheiten arbeiten selbst unter rauen Bedingungen von -40 bis +70 °C zuverlässig. Mit einem externen Schutzgehäuse können sie auch in Überflutungsgebieten eingesetzt werden (IP68).

 

Unterstützte Fernwirkprotokolle:

 

  • TeleControl Basic
  • SINAUT ST7
  • DNP3
  • IEC 60870-5-104

Typische Einsatzgebiete sind Datenlogging, Erkennung von Lecks, Überwachung von Pumpstationen und Wasserspeichern, Füllstandsüberwachung in Tanks und Silos, Überwachung von Bewässerungssystemen, Hochwasserschutz und Positionsbestimmung von Bojen.

 
SIMATIC RTU3010C
SIMATIC RTU3030C
SIMATIC RTU3031C
Kommunikationsanbindung

Beliebige IP-basierte Netze über externe Router,

z. B. SCALANCE M

2G/ 3G-Mobilfunk über integriertes Modem oder über externe Router
2G/ 3G-Mobilfunk über integriertes Modem oder über externe Router; GPS-Empfang
Ein- und Ausgänge

- 8 Digitale Eingänge (DI), davon 2 Frequenzzähler

- 4 Digitale Ausgänge (DO)

- 4 Analoge Eingänge (AI)

- 8 weitere DI für HART Multidrop oder Modbus RTU mit Extension Board

- 8 Digitale Eingänge (DI), davon 2 Frequenzzähler

- 8 Digitale Ausgänge (DO)

- 4 Analoge Eingänge (AI)

- 8 weitere DI für HART Multidrop oder Modbus RTU mit Extension Board
Security-Funktionen
Gesicherte E-Mail- und FTP-Verbindung, Tunnel des TeleControl Server Basic, OpenVPN, VPN-Anbindung mit SINEMA Remote Connect über Autokonfiguration
Spannungsversorgung

Frei kombinierbar:

- DC 12- 24 V

- 2 x 3 redundante Batteriemodule

- Akku mit Solarpanel

Temperaturbereich  
-40° bis +70°C
Schutzart
IP20 (IP68 mit seperatem Gehäuse)
Fernwirkprotokolle
TeleControl Basic, SINAUT ST7, DNP3, IEC 60870-5-104
Projektierung
Lokal und aus der Ferne über Web-based Management
 
 

Zuverlässig, auch an den entlegensten Orten

Die RTUs erfassen Messwerte von angeschlossenen Sensoren und übermitteln sie per Mobilfunk an die Leitstelle – gesichert über einen OpenVPN-Tunnel oder eine gesicherte E-Mail. Die Kommunikationsparameter sind frei einstellbar. Werden definierte Messwerte über- oder unterschritten, sendet die RTU sofort eine Alarm-SMS oder E-Mail. So kann das Service-Personal schnell auf außerordentliche Ereignisse reagieren. Die Geräte bieten integrierte Ein- und Ausgänge. Mit einem Extension Board können acht weitere Sensoren über HART Multidrop / Modbus RTU angeschlossen werden.

 

Zur Reduzierung des Datenvolumens und zur Vereinfachung der Datenauswertung in der Leitstelle können die RTUs eine Datenvorverarbeitung durchführen. Hierzu stehen verschiedene Programmbausteintypen zur Verfügung (z. B. Füllstandsüberwachung von Silos und Berechnung von Abschlagsmengen bei Regenüberlaufbecken). Anpassungen der Konfiguration und Firmware-Updates lassen sich über einen Standard-Browser von der Leitstelle aus durchführen.

Batteriemodule

Batteriegehäuse und Batterie-Erweiterungsgehäuse zur Aufnahme von zwei Monozellen; passend für die SIMATIC RTU3000C Familie

 

> In der Industry Mall bestellen

IP68-Gehäuse

Gehäuse in Schutzart IP68; passend für SIMATIC RTU3000C; erlaubt Einsatz der RTU3000C Familie in Überschwemmungsgebieten

 

> In der Industry Mall bestellen

Weiteres Zubehör

Stromversorgungen, Antennen, SIM-Karten und vieles mehr

 

> In der Industry Mall bestellen

Die Vorteile auf einen Blick

SIMATIC RTU3000C – autarke RTUs für raue Umgebungen

Die Fernwirkeinheiten der SIMATIC RTU3000C Familie zeichnen sich durch zuverlässigen Low-Power-Betrieb auch in rauen Umgebungen aus.

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruhen.

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen? Nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit uns auf. Wir helfen gerne weiter.