SCALANCE W780 und SCALANCE W740
IWLAN-Access Points und -Client Modules für innen, außen und raue Umgebungen
Überall dort, wo leistungsstarke und zuverlässige Datenübertragung in besonders anspruchsvollen Bereichen benötigt wird, sind die Access Points SCALANCE W780 und Client Modules SCALANCE W740 die optimale Lösung. Sie ermöglichen die Datenübertragung über IWLAN mit bis zu 450 Mbit/s gemäß Standard IEEE 802.11n. Ganz gleich ob in Schutzart IP30 für den Einsatz im Schaltschrank oder IP65 für die schaltschranklose Montage und den Einsatz im Außenbereich unter rauen Umgebungsbedingungen. Sie profitieren von mehr Leistung und Zusatzfunktionen speziell für die Industrie!
Direkt auswählen und bestellen in der Industry Mall
Access Points SCALANCE W780 und Client Modules SCALANCE W740 auf einen Blick
Die Access Points SCALANCE W780 und Client Modules SCALANCE W740 sind mit Datenraten bis zu 450 Mbit/s die ideale Lösung für alle Anwendungen, die eine vielseitige, intelligente und leistungsstarke IWLAN-Lösung benötigen.Produktdetails und Anwendungsbeispiel
Es gibt viele Anwendungen, wo eine leistungsstarke und zuverlässige IWLAN-Kommunikation essenziell ist: entlang von Bahnstrecken, in Freizeitparks oder sogar Anwendungen mit NOT-AUS-Funktion. Hier sind die Access Points SCALANCE W780 und Client Modules SCALANCE W740 zu Hause. Sie lassen sich dank unterschiedlicher Varianten innen, außen und in rauen Umgebungen installieren. Im Zusammenspiel mit den iFeatures-Funktionalitäten eröffnen sich neue Einsatzmöglichkeiten, wie Echtzeitkommunikation über PROFINET mit PROFIsafe oder auch Redundanz über WLAN.
Access Points SCALANCE W780 für innen, außen und in rauen Umgebungen
Mit SCALANCE W780 finden Sie für jede anspruchsvolle Applikation den richtigen IWLAN-Access Point. Zusätzlich können Sie über den KEY-PLUG W780 industrielle Zusatzfunktionen freischalten. Damit unterstützen die Geräte unter anderem die sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe bis 450 Mbit/s und stoßfreie Redundanz mit iPRP. Alle Access Points sind ebenfalls als Client konfigurierbar.
Access Points SCALANCE W788 M12 EEC
Dank lackierten Leiterplatten (Conformal Coating) und entsprechenden Zulassungen erfüllen die Access Points SCALANCE W788-2 M12 EEC die Anforderungen für Verkehrs- und Transportwesen (EN 50121-4, EN 50155, EN 45545-2, NEMA TS2). Bei Zugstrecken und anderen Anwendungen mit mobilen Teilnehmern sorgt das iFeature Industrial Parallel Redundancy Protocol (iPRP) dabei für stoßfreie Redundanz und höchste Verfügbarkeit der Funkverbindung. Drahtlose Echtzeit-Datenübertragung über PROFINET gelingt wiederum dank Industrial Point Coordination Function (iPCF).
Antennen und Zubehör
Ergänzen Sie Ihre SCALANCE W-Produkte mit unseren vielfältigen Antennentypen unterschiedlicher Strahlungscharakteristiken. Selbstverständlich finden Sie bei uns auch weiteres, optimal auf die SCALANCE-Produkte abgestimmtes Zubehör, wie Verkabelungstechnik und Montagezubehör z. B. Leitungen, Blitzschutzelemente und Steckverbinder.
WLAN aus dem Schaltschrank
Die Access Points SCALANCE W760 und Client Modules SCALANCE W720 sparen durch ihr praktisches SIMATIC-Design Platz im Schaltschrank. So können Automatisierungskomponenten einfach und kostengünstig in ein industrielles WLAN-Netzwerk integriert werden – mit Datenraten bis zu 150 Mbit/s.
Drahtlos inner- und außerhalb des Schaltschranks
Die Access Points SCALANCE W770 und Client Modules SCALANCE W730 kommunizieren drahtlos mit Datenraten bis zu 300 Mbit/s zwischen der Steuerung und einer dezentralen Peripherie wie der SIMATIC ET 200MP.
PLUGs
Gerätetausch einfach und ohne Spezialwissen: Die Wechselmedien C-PLUG, KEY-PLUG oder SCALANCE CLP dienen zur Sicherung der Konfigurations- und Projektierungsdaten Ihrer SCALANCE-Geräte. PLUG entfernen, Ersatzgerät installieren, PLUG stecken – und das neue Gerät ist funktionsbereit. Die KEY-PLUGs enthalten alle Funktionen des C-PLUGs und schalten darüber hinaus spezifische Funktionen wie die iFeatures in SCALANCE-Geräten frei.
IWLAN RCoax Cable
Der Spezialist für funktechnisch anspruchsvolle Umgebungen: Der RCoax-Leckwellenleiter ermöglicht zuverlässige Funkverbindungen entlang von definierten Funkstrecken bei Kränen, Aufzügen, schienengeführten Fahrzeugen und ähnlichen Anwendungen. Das IWLAN RCoax Cable wird einfach als externe Antenne an Access Points SCALANCE W angeschlossen.
Client Modules SCALANCE W740 für im und außerhalb des Schaltschranks
Bei verschiedenen Anwendungen wie Zügen, Freizeitparks oder fahrerlose Transportsystemen sorgen die Client Modules SCALANCE W740 für eine zuverlässige und leistungsstarke IWLAN-Verbindung – je nach Ausführung im Schaltschrank oder auch in Innenbereichen von Produktionshallen installiert.
Antennen und Zubehör
Ergänzen Sie Ihre SCALANCE W-Produkte mit unseren vielfältigen Antennentypen unterschiedlicher Strahlungscharakteristiken. Selbstverständlich finden Sie bei uns auch weiteres, optimal auf die SCALANCE-Produkte abgestimmtes Zubehör, wie Verkabelungstechnik und Montagezubehör z. B. Leitungen, Blitzschutzelemente und Steckverbinder.
WLAN aus dem Schaltschrank
Die Access Points SCALANCE W760 und Client Modules SCALANCE W720 sparen durch ihr praktisches SIMATIC-Design Platz im Schaltschrank. So können Automatisierungskomponenten einfach und kostengünstig in ein industrielles WLAN-Netzwerk integriert werden – mit Datenraten bis zu 150 Mbit/s.
Drahtlos inner- und außerhalb des Schaltschranks
Die Access Points SCALANCE W770 und Client Modules SCALANCE W730 kommunizieren drahtlos mit Datenraten bis zu 300 Mbit/s zwischen der Steuerung und einer dezentralen Peripherie wie der SIMATIC ET 200MP.
PLUGs
Gerätetausch einfach und ohne Spezialwissen: Die Wechselmedien C-PLUG, KEY-PLUG oder SCALANCE CLP dienen zur Sicherung der Konfigurations- und Projektierungsdaten Ihrer SCALANCE-Geräte. PLUG entfernen, Ersatzgerät installieren, PLUG stecken – und das neue Gerät ist funktionsbereit. Die KEY-PLUGs enthalten alle Funktionen des C-PLUGs und schalten darüber hinaus spezifische Funktionen wie die iFeatures in SCALANCE-Geräten frei.
IWLAN RCoax Cable
Der Spezialist für funktechnisch anspruchsvolle Umgebungen: Der RCoax-Leckwellenleiter ermöglicht zuverlässige Funkverbindungen entlang von definierten Funkstrecken bei Kränen, Aufzügen, schienengeführten Fahrzeugen und ähnlichen Anwendungen. Das IWLAN RCoax Cable wird einfach als externe Antenne an Access Points SCALANCE W angeschlossen.
iFeatures – industrielle Zusatzfunktionen für drahtlose Anwendungen
Nicht nur die Hardware, sondern auch die Software der Geräte muss in der Industrie besondere Anforderungen erfüllen. Deshalb hat Siemens die sogenannten iFeatures entwickelt: Diese speziell für die Industrie entwickelten Zusatzfunktionen können als Software – auch nachträglich – auf unterschiedlichen IWLAN-Access Points und Client Modules aktiviert werden. Über PLUGs, die in die Geräte gesteckt werden, lassen sich die gewünschten Zusatzfunktionen komfortabel freischalten.
Der direkte Weg zum schnellen, zuverlässigen und robusten IWLAN
Für den Aufbau oder die Modernisierung Ihrer drahtlosen Kommunikation bietet Siemens Ihnen nicht nur die optimale Hardware und leistungsfähige Zusatzfunktionen speziell für die Anforderungen der Industrie. Unsere Experten beraten Sie außerdem und setzen auf Wunsch die ideale Lösung um, individuell zugeschnitten auf Ihre Anwendung. Am besten nehmen Sie gleich Kontakt mit uns auf.