Direct Access Points SCALANCE W1750D
Leistungsfähige Gigabit-WLAN-Direct Access Points in industrienahen Umgebungen
Die Controller-basierten Direct Access Points SCALANCE W1750D nutzen den WLAN-Standard IEEE 802.11ac Wave 2 für Gigabit-Drahtlos-Netzwerke in moderaten Umgebungen. In z. B. Kantinen und Besprechungsräumen machen die Direct Access Points eine gute Figur.
Controller-basierte Direct Access Points SCALANCE W1750D
Die Access Points unterstützen sehr hohe Datenraten für Anwendungen wie Videostreaming. Typische Einsatzgebiete sind gemäßigte Umgebungsbedingungen, z. B. in Montagehallen und daran anschließenden Büroräumen oder offenen Warenlagern.Effizientes Netzwerkmanagement nach 11ac-Standard
Die leistungsfähigen Access Points SCALANCE W1750D-2IA RJ45 managen Drahtlos-Netzwerke von bis zu 128 Direct Access Points. Für das Netzwerkmanagement sind dabei keine separate Controller-Hardware oder zusätzliche Lizenzen notwendig, da die Direct Access Points einen integrierten virtuellen WLAN-Controller besitzen.
Durchdachtes Design für vielseitige und skalierbare Lösungen
Mit den SCALANCE W1750D-Geräten lassen sich WLAN-Netzwerke mit besonders hohen Bandbreiten einfach, kostengünstig und flexibel skalierbar realisieren. Die Direct Access Points lassen sich praktisch über Power-over-Ethernet mit Spannung versorgen. Für den weltweiten Einsatz sind sie in verschiedenen Ländervarianten erhältlich. Durch acht im Gerät integrierte, omnidirektionale Antennen lässt sich optimal eine breite Funkfeldabdeckung sicherstellen. SCALANCE W1750D unterstützt sowohl das 2,4 als auch 5 GHz-Frequenzband. Und nicht zuletzt lassen sich die Direct Access Points dank ihres modernen Designs und geringen Gewichts flexibel in Innenräumen installieren, insbesondere an abgehängten Decken.
IWLAN-Netzwerke einfach verwalten
Im industrienahen Umfeld bestehen andere Anforderungen an WLAN-Netzwerke als im reinen Industriebereich. Für diese Fälle ermöglichen es die Controller-basierten Direct Access Points SCALANCE W1750D-2IA RJ45 bis zu 128 Access Points als virtuelles Access Point-Cluster zu verwalten, Gastzugänge und Anwendergruppen einzurichten, Berechtigungen entsprechend zu vergeben und das Netzwerk zentral zu managen. Dadurch lässt sich etwa an einem Fabrikstandort unabhängig vom Produktionsnetzwerk komfortabel ein neues WLAN einrichten oder ein bestehendes Netzwerk erweitern.
Ein Direct Access Point mit vielen Vorteilen
Antennen und Zubehör
Ergänzen Sie Ihre SCALANCE W-Produkte mit unseren vielfältigen Antennentypen unterschiedlicher Strahlungscharakteristiken. Selbstverständlich finden Sie bei uns auch weiteres, optimal auf die SCALANCE-Produkte abgestimmtes Zubehör, wie Verkabelungstechnik und Montagezubehör z. B. Leitungen, Blitzschutzelemente und Steckverbinder.
Gigabit-WLAN-Kommunikation in rauen Umgebungen
Die Access Points SCALANCE W1780 und Client Modules SCALANCE W1740 funken nach dem aktuellen WLAN-Standard IEEE 802.11ac Wave 2. Damit lassen sich Gigabit-IWLAN-Applikationen auch außerhalb des Schaltschrankes und in rauen Umgebungen realisieren.
Der direkte Weg zum schnellen, zuverlässigen und robusten IWLAN
Für den Aufbau oder die Modernisierung Ihrer drahtlosen Kommunikation bietet Siemens Ihnen nicht nur die optimale Hardware und leistungsfähige Zusatzfunktionen speziell für die Anforderungen der Industrie. Unsere Experten beraten Sie außerdem und setzen auf Wunsch die ideale Lösung um, individuell zugeschnitten auf Ihre Anwendung. Am besten nehmen Sie gleich Kontakt mit uns auf.